Wie charakterisiert man die Signalqualität eines Übertragungskanals?

UXA-Signalanalysator
+ UXA Signal-Analysator

Messung der Phasenverzerrung zur Optimierung der Signalqualität des Übertragungskanals

Die Charakterisierung der Qualität eines Übertragungskanals erfordert die Optimierung der Amplitudenflachheit und der Phasenverzerrung, um die Signalqualität am Empfänger zu maximieren. Dazu wird ein Testsystem benötigt, das die Phasenverzerrung oder die Gruppenverzögerung messen kann. Phasenverzerrung und Gruppenlaufzeit sind die wichtigsten Merkmale, die die Bandbreite des HF-Signalwegs begrenzen und zu einer Verzerrung des Signals im HF-Kanal führen.

Die Optimierung der Signalqualität in einem Übertragungskanal erfordert einen Signalanalysator mit Signalanalysesoftware, um wiederholbare Messungen der Kanalantwort, wie z. B. der Gruppenlaufzeit, durchzuführen. Sie müssen die Phasendifferenz für die Nachbartöne messen, nachdem das Signal das zu prüfende Gerät (DUT) durchlaufen hat, um die Gruppenlaufzeit zu bestimmen.

Selbstentladungsmesssystem

Testlösung für die Signalqualität des Übertragungskanals

Die Prüfung der Qualität eines Übertragungskanals erfordert die Messung der Phasenverzerrung oder der Gruppenlaufzeitvariation. DieKeysight-Lösung für Kanalqualitäts-/Gruppenverzögerungstests umfasst die N9042B UXA-Signalanalysatoren (Spektrumanalysatoren) mit der N9056EM0E PathWave X-Series Multitouch-Anwendungssoftware. Die Lösung ermöglicht Tests bei hohen Frequenzen und großen Bandbreiten bis zu einer Frequenz von 110 GHz und einer Analysebandbreite von 4 GHz und bietet wiederholbare Kanalantwortmessungen, um Breitbandkomponenten in der Satellitenkommunikation zu testen.

Siehe Demo eines Tests der Signalqualität eines Übertragungskanals

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung zur Prüfung der Signalqualität von Übertragungskanälen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?