Wie charakterisiert man ADC und VCO?

Fortschrittliche, rauscharme Stromquelle
+ Erweiterte rauscharme Stromquelle

Charakterisierung von ADC und VCO mit einer sauberen und stabilen Stromquelle

Die Charakterisierung von Analog-Digital-Wandlern (ADCs) und spannungsgesteuerten Oszillatoren (VCOs) erfordert eine saubere und stabile Stromquelle, um die strengen Charakterisierungsanforderungen zu erfüllen. Von der Beherrschung des Stromversorgungsrauschens bis hin zu Problemen mit der Spannungsregelung und Masseschleifen ist das komplexe Zusammenspiel von Leistung und Präzision ein ständiges Anliegen. Testingenieure benötigen rauscharme Präzisionsstromquellen, die auch Vierdrahtmessungen für genauere Ergebnisse unterstützen.

DC-Wandlerschaltungen und VCO-Anwendungen erfordern Stromquellen mit einer Auflösung von mindestens 20 Bit und einem Grundrauschen von 10 µV Effektivwert (RMS) oder weniger. Darüber hinaus müssen Testingenieure eine Vielzahl von sauberen Arbiträrwellenformen entweder in Spannung oder Strom von 1 MHz bis zu 10 kHz für Niederfrequenzanwendungen erzeugen. Eine interaktive grafische Benutzeroberfläche (GUI) und integrierte Grafikfunktionen können den Bedarf an PC-gesteuerten Systemen in der Laborumgebung verringern.

Die ADC- und VCO-Charakterisierungslösung

Die ADC- und VCO-Charakterisierungslösung

Die Charakterisierung von ADC und VCO erfordert eine rauscharme Präzisionsstromquelle, um die anspruchsvollen Messanforderungen zu erfüllen, und zusätzliche Funktionen, um die Testzeit zu reduzieren. Die Keysight-Leistungsquelle gewährleistet eine saubere und stabile rauscharme Quelle. Die Lösung bietet Vielseitigkeit, eine 6,5-stellige Sourcing-Auflösung und einen großen bipolaren Ausgangsbereich. Die Stromquelle kann eine Vielzahl von Spannungs- und Stromwellenformen entweder im Gleichstrom- oder im Impulsmodus erzeugen. Diese Plattform eignet sich für viele Anwendungen, die über das hinausgehen, was herkömmliche DC-Stromversorgungen leisten können. Die Lösung bietet außerdem programmierbare Ausgangswiderstands-, Spannungs- und Stromemulationsfunktionen, die eine Spannung von bis zu ±210 V, einen Strom von bis zu ±3 A (DC) und einen Strom von bis zu ±10,5 A (gepulst) liefern können.

Entdecken Sie die Produkte unserer ADC- und VCO-Charakterisierungslösungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?