Erfassen von Lastzugeffekten beim Beamforming

Keysight Systementwurf
+ Phased Array Design Kit

Erfassen Sie die Auswirkungen des Lastzugs

Neue Phased-Array-Antennen beschleunigen die Strahlformung, was zu einer starken Belastung der HF-Treiberverstärker führt. Die Simulationssoftware muss komplexe aktive Impedanzinteraktionen des Leistungsverstärkers (PA) und des Phased Array modellieren. Die Simulation komplexer PA- und Phased-Array-Wechselwirkungen während des Entwurfs minimiert Tests in schalltoten Räumen in der Prototypenphase und beschleunigt den Erfolg des ersten Durchlaufs.

Ingenieure für Kommunikationssysteme verwenden Software zur Simulation von HF-Systemen. Sie erstellen digitale Versionen von Phased-Array-Entwürfen und berücksichtigen dabei die Auswirkungen von Lastsog und aktiver Impedanz. Durch die virtuelle Bewertung der Leistung großer Arrays in komplexen Missionen, einschließlich Satelliten und mobiler Kommunikation, können die Ingenieure Änderungen sicher vornehmen, bevor sie das Design fertigstellen, und so Risiken und Kosten reduzieren.

Phased Array Design Kit

Phased Array Design Kit

Reduzieren Sie Tests in der schalltoten Kammer mit der Vorhersagegenauigkeit von Keysight. Das Keysight Phased-Array-Design-Kit nutzt Messungen und elektromagnetische Antennendiagrammintegration, Element-zu-Element-Kopplung, aktive Impedanz und PA-Load-Pull-Analyse zur Vereinfachung des Designprozesses für Phased-Array-Systeme. Dank der fortschrittlichen Analyse können die Benutzer schnell verschiedene Konfigurationen ausprobieren. Diese Flexibilität hilft beim Aufbau von Strahlen, bei der Ermittlung wichtiger Leistungsindikatoren und bei der Berücksichtigung von Problemen wie Nichtlinearität, HF-Fehlanpassung, begrenzter Isolierung und Antenneninteraktionen.

Siehe Demo der Simulation der aktiven Impedanz von Arrays und der Load-Pull-Modellierung

Entdecken Sie die Produkte in unserem Phased Array Design Kit

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?