Wie man IVI-Tests über mobile Gateways automatisiert

Software-Test
+ Software-Test

Automatisierung von IVI-Softwaretests im Automobilbereich

Die Automatisierung von Qualitätssicherungsprüfungen für Infotainment-Systeme in Fahrzeugen (IVI) erfordert ein Automatisierungswerkzeug, mit dem die Benutzeroberfläche genau getestet werden kann. Dieses Tool sollte die Bild- und optische Zeichenerkennung nutzen, um die Aktionen des Endbenutzers für digitale Anzeigen, Klimasteuerung, Radiosender und andere Systemfunktionen zu emulieren. Eine effektive Lösung für automatisierte Softwaretests sollte außerdem über verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, wie z. B. mobile Gateways, in jedes IVI-System integriert werden können.

Die automatisierte Lösung sollte eine mobile Gateway-Verbindung nutzen, um die IVI-Funktionalität, die Gerätekonnektivität, die dynamischen Elemente der Benutzeroberfläche und die Interaktionen mit dem Endbenutzer zu überprüfen, ohne dass eine Software installiert werden muss. Die Verbindung über mobile Gateways bietet sichere Fernzugriffsmöglichkeiten. Mit diesem Verfahren wird eine sichere Umgebung geschaffen, die es den Testern ermöglicht, umfassende Testszenarien durchzuführen.

PLM-Plattform-Testlösung

Automatisierte IVI-Testlösung

Die Sicherstellung der Systemvalidierung und des zuverlässigen Betriebs von IVI-Geräten ist eine komplexe Aufgabe, die eine flexible Testautomatisierungslösung erfordert. Keysight Eggplant Test arbeitet auf der Ebene der grafischen Benutzeroberfläche (GUI). Es bietet Schnittstellen-Konnektivitätsfunktionen wie z. B. mobile Gateways, so dass keine Softwareinstallation erforderlich ist. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz bei IVIs, die mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Technologien gebaut wurden, und überwindet Gerätebeschränkungen und Sicherheitsbedenken.

Keysight Eggplant Test nutzt künstliche Intelligenz (AI) zur Validierung dynamischer visueller GUI-Elemente, wie z. B. Navigationskarten und Media Player. Diese Fähigkeit ermöglicht es den Tests, mit dem IVI-System wie ein Endbenutzer zu interagieren, ohne auf Objektidentifikatoren angewiesen zu sein. Der modellbasierte Ansatz von Keysight Eggplant Test ermöglicht automatisiertes exploratives Testen, erhöht die Testabdeckung und identifiziert effektiv Fehler, indem es fehleranfällige Bereiche priorisiert.

Demo von IVI-Tests über ein mobiles Gateway ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer IVI-Testlösung

Universeller Fusionsmotor

Identifizieren Sie Tests, führen Sie sie aus und passen Sie sie automatisch mit der KI-gestützten Engine von Keysight Eggplant an, um den schnellsten Weg zur Qualität Ihres zu testenden Systems zu finden.

Mehr erfahren

Modellbasierte Prüfung

Erzielen Sie eine vollständige Testabdeckung, optimieren Sie die Entwicklung und sagen Sie voraus, wie sich Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird - mit modellbasierten Tests.

Mehr erfahren

Intelligente Computer Vision

Erleichtern Sie das Testen komplexer Benutzererfahrungselemente mit der optischen Zeichenerkennung von Keysight Eggplant, um Text aus Bildern zu erkennen.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?