Laborstromversorgungen der Serie E3620
Manuelle Regelung, zuverlässige Stromversorgung, reproduzierbare Ergebnisse
Sie haben bereits dieses Produkt? Technischen Support anzeigen
Highlights
Zuverlässige Leistung mit einer einstellbaren Stromversorgung mit zwei oder drei Ausgängen
Mit mehreren Ausgängen in einem kompakten Gerät bieten die Stromversorgungen E3620A und E3630A ausgezeichnete Leistungsfähigkeit und sparen zudem Platz im Labor. Beide Geräte verfügen über eine präzise 0,01 % Eingangs- und Ausgangsregelung und niedriges Rauschen im Normalbetrieb, um für Präzisionsschaltungen angemessenen Strom zu liefern. Zudem verfügen die Laborstromversorgungen E3620A und E3630A über eigene digitale Messgeräte, mit denen Sie simultan Spannung und Strom überwachen können.
- Kurzschlussschutz der Ausgänge
- Gleichtaktstrom unter 1 μA
- Einfache Bedienung über Frontpanel
Die wichtigsten Spezifikationen
Anzahl der Ausgänge
2 oder 3
Gesamtleistung
35 oder 50 W
Welligkeit und Rauschen
< 350 μVrms
Genauigkeit
0,5 % + 2 Zählungen
Schnittstellen
Nur Frontpanel-Steuerung
Sie sind an weiteren Spezifikationen interessiert?
Find the Model that's Right for You
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?