Das UXR0802A ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 80 GHz und 2 Kanälen

HIGHLIGHTS

  • 80 GHz Bandbreite, aufrüstbar auf 110 GHz
  • 2 Kanäle mit voller Bandbreite
  • Abtastrate von 256 GSa/s auf allen Kanälen
  • Speicher von bis zu 2 Gpts
  • 10 Bit ADC
  • Optionales Kalibriermodul zur Selbstkalibrierung vor Ort
  • Geschützte 1-mm-Eingänge mit neuer Schnittstelle AutoProbe III
  • Inklusive Highspeed-SDA und Taktrückgewinnung
  • Inklusive benutzerdefinierter Funktionen
  • Indiumphosphid-Prozess und -Chipsätze (InP)
Im Umfang enthalten:
  • USB-Tastatur und -Maus
  • Adapter – geschützte 1 mm Buchse zu 1 mm Buchse
  • Schraubenschlüssel, 2 mm dick, doppelseitig, passend für 6 mm und 7 mm
  • Drehmomentschlüssel, 4 in-lb, 6 mm, offen
  • Drehmomentschlüssel, 8 in-lb, 5/16 Zoll
  • Zweiseitiger Drehmomentschlüssel, 4 und 10 in-lb, 14 mm, offen
  • Koax-Adapter, gerade, 2,92 mm Klinke auf 2,40 mm Klinke, 50 Ω, 40 GHz
  • Steckerschutzadapter – geschützte 1 mm Buchse zu 2,92 mm Buchse
  • ESD-Matte mit Handgelenkband und Kabel
  • Fersenriemen-Masseband

Extend the Capabilities of Your Product

Want help or have questions?