Wir denken, das dies die Seite ist, die Sie sehen wollten..
Stattdessen Suchergebnisse ansehen:
Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
No product matches found - System Exception
Passende Inhalte
Oszilloskop UXR0254AP der Infiniium UXR-Serie: 25 GHz, 4 Kanäle, 1 mm Eingänge
Das UXR0254AP ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 25 GHz, 4 Kanälen und 1 mm Eingang
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
Das UXR0254AP ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 25 GHz, 4 Kanälen und 1 mm Eingang
HIGHLIGHTS
- 25 GHz Bandbreite
- 4 Kanäle mit voller Bandbreite
- 10 Bit ADC
- Abtastrate von 256 GSa/s auf allen Kanälen
- Speicher von bis zu 2 Gpts
- Aufrüstbar auf 110 GHz
- Optionales Kalibriermodul zur Selbstkalibrierung vor Ort
- Inklusive High-Speed-SDA und Taktrückgewinnung
- Inklusive benutzerdefinierter Funktionen
- 1 mm Steckereingänge
- Tastatur 319X157X20-mm
- Optische Maus, USB, 2 Tasten, 1 Scrollrad
- Steckerbaugruppe – 3,5 mm Buchse zu Buchse
- Steckerschutzmanschetten
- Schraubenschlüssel – Drehmoment 8lb-in, 5/16 Zoll
- Fersenriemen-Masseband
- Kabel für ESD-Matte
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?