Sichern Sie Ihre kritische Weltraummission

Schützen Sie Ihr Satellitenkommunikationsnetz vor sich entwickelnden Bedrohungen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Netzwerk mit den umfassenden Cybersicherheitslösungen von Keysight. Von Bedrohungs Bedrohungssimulationssoftware bis hin zur Optimierung der Satellitensicherheit stellt Keysight Bereitschaft gegen sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen. Gewinnen Sie Einblicke, validieren Sie Ihre Infrastruktur, und optimieren Sie die Leistung, um Ihre Satcom-Mission zu beschleunigen.

Verstärken Sie Ihre Verteidigungsmaßnahmen mit simulierten Angriffen auf Abruf

Cyberangriffe sind raffinierter als je zuvor, und jährliche Penetrationstests reichen nicht aus, um die Flut aufzuhalten. Breach and Attack Simulation (BAS)-Lösungen simulieren Angriffe, um Schwachstellen zu erkennen, bevor sie von echten Hackern ausgenutzt werden. Das SANS Institute demonstriert BAS unter Verwendung des Keysight Threat Simulators mit Angriffsszenarien, die darauf ausgelegt sind, die Netzwerkabwehr, die E-Mail-Sicherheit und Phishing-Versuche zu testen und sogar fortgeschrittene Cyber-Kill-Chains zu modellieren.

Validieren Sie Ihre Mission mit realistischem Verkehr und Angriffslasten

 

Angesichts der einzigartigen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit erfordern Weltraummissionen eine robuste Sicherheit. Keysight BreakingPoint ermöglicht es Satellitenbetreibern, die Sicherheitslage ihrer kritischen Netzwerke zu überprüfen, indem sie reale Bedrohungen neben legitimem Datenverkehr simulieren. Die Aufdeckung dieser Schwachstellen vor dem Start kann Netzwerkausfälle um 80 % reduzieren und die Angriffsbereitschaft um 70 % erhöhen. Lesen Sie die Fallstudie, um zu erfahren, wie die US Army National Guard BreakingPoint nutzt, um reale Testszenarien zu erstellen, indem sie Cyberangriffe in authentifizierten Netzwerkverkehrsemulationen tarnt.

Simulieren und sichern Sie Ihr 5G-Weltraumnetz

Die Raumfahrtindustrie schätzt das Potenzial von 5G für Hochgeschwindigkeitsdaten und niedrige Latenzzeiten. Die Sicherung dieses komplexen Netzwerks erfordert jedoch einen neuen Ansatz. Die EXata-Netzwerkmodellierung von Keysight hilft Ihnen, reale Szenarien zu simulieren, Schwachstellen aufzudecken, die Platzierung von Basisstationen zu optimieren und die Gesamtleistung des Netzwerks vor dem Start zu validieren. Erfahren Sie, wie EXata Ihnen helfen kann, eine sichere und zuverlässige 5G-Grundlage für Ihre Weltraummissionen zu schaffen.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?