Können wir Ihnen behilflich sein?
Sichern Sie Ihre WAF mit dem Bedrohungssimulator
Finden und beheben Sie anfällige Fehlkonfigurationen in Ihrer Microsoft Azure Web Application Firewall (WAF) mit kontinuierlichen Sicherheitsbewertungen
Kontinuierliche Validierung Ihrer Azure WAF
Da immer mehr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, steht die IT-Abteilung unter dem ständigen Druck, Webdienste und Cloud-basierte Anwendungen schneller als je zuvor bereitzustellen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist ständige Aufmerksamkeit erforderlich, und Fehlkonfigurationen der Web Application Firewall (WAF) sind eine ständige Bedrohung.
Bei so vielen Veränderungen ist es leicht, etwas zu übersehen und sich angreifbar zu machen. Wir können helfen. Der Threat Simulator von Keysight macht es einfach, Ihre Azure WAF kontinuierlich gegen die neuesten Angriffe zu validieren - so können Sie Fehlkonfigurationen finden und beheben, bevor Angreifer sie ausnutzen können.
Mit Threat Simulator können Sie:
- Testen Sie die Sicherheit von Webanwendungen anhand der wichtigsten Sicherheitsschwachstellen des Open Web Application Security Project (OWASP).
- Identifizieren Sie Fehler in Ihrer WAF-Konfiguration, die zu Cross-Site-Scripting und anderen Angriffen führen können.
- Schützen Sie sich rund um die Uhr vor neuen Bedrohungen mit kontinuierlichen, automatischen Audits.
Was ist der Bedrohungssimulator?
Sicherheit ist nie statisch, und das gilt auch für Ihre WAF-Konfiguration. Neue Cyberangriffe, Fehlkonfigurationen und Schwachstellen sind an der Tagesordnung. Wie können Sie die Kontrolle über eine sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft übernehmen?
Die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden, besteht darin, Ihre Verteidigungsmaßnahmen zu testen, bevor die Angreifer dies tun können.
Threat Simulator ist eine Plattform zur Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen (BAS), die auf 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Netzwerksicherheitstests aufbaut. Durch die sichere Simulation der neuesten Angriffe auf Ihre Produktions-WAF können Sie die Sicherheitseffektivität messen, Lücken in der Abdeckung identifizieren und potenzielle Schwachstellen beheben, bevor Angreifer sie ausnutzen können.

Fangen Sie an. Jetzt sofort.
Testen Sie den Threat Simulator 14 Tage lang, ohne Kreditkarte.
Ist Ihre Azure WAF falsch konfiguriert? Sind Ihre Webanwendungen anfällig für Angriffe? Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion und holen Sie sich die Antworten, die Sie brauchen, mit einer kontinuierlichen Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen.
Ganz gleich, ob Sie Ihre Produktions-WAF testen oder in einer Sandbox-Umgebung arbeiten, wir haben alles für Sie. Schauen Sie sich unser kurzes Video an, um zu sehen, wie einfach es ist, loszulegen, oder sehen Sie sich das Demo-Video in voller Länge an, um eine schrittweise Anleitung zu erhalten.
Mehr erfahren
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?