==================================================== README-Japanese.TXT EasyEXPERT group+ (for B150x Mainframe) アップデート ==================================================== このドキュメントには下記情報が含まれています。 * 注記 * ソフトウェア要件 * アップデート手順 注記 ==== リモート制御インタフェースは、Windows XP版のB150xでは、サポートしていません。 ソフトウェア要件 ================ EasyEXPERT Rev. A.05.04以前のバージョンからRev. A.05.50以降のバージョン にソフトウェアをアップデートする際には、B1500に以下のソフトウェアをイ ンストールする必要があります。 - Microsoft Windows Installer 3.1 - Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 NOTE: 必要なソフトウェアすべてがインストールされていない場合は、ソフトウェア を上記の順番でインストールします。 必要なソフトウェアのどれかがインストールされていない場合は、そのソフト ウェアとそれに続くソフトウェアをインストールします。例えばMicrosoft Windows Installer 3.1がインストールされていない場合、 それとMicrosoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1を順にインストールし ます。 これらの必要なソフトウェアは、本パッケージ内のEasyEXPERT Updater Prerequisitesフォルダに収められています。 アップデート手順 ================ EasyEXPERT for B1500をアップデートするには、次の手順を行います。 1. ダウンロードしたファイルを外部PCに保存してある場合は、CD-R/DVD-R/ USB memoryなどを利用して、そのファイルをB150xAにコピーしてください。 2. B150xAの画面上に[Start EasyEXPERT]ボタンが表示され ている場合には、ウィンドウ・タイトルバー上の[x]ボタンをクリックしてこれを 閉じます。 3. 本ソフトウェア・パッケージを下記のように適当な作業フォルダ内に展開します。 a) ダウンロードしたファイルが保存してあるフォルダーを開きます。 b) ダウンロードしたファイルにポインターを置き、マウスの右ボタンをクリック して、“すべて展開”を選択する。 記:他の「unzip]ソフトウェアをインストールしている場合は、上記と異なる 手順となる場合があります。      その場合は、そのソフトウェアの手順書に従ってください。      なお、「winzip」をインストールされている場合は、下記の手順と なります。 - まず、ダウンロードしたファイルをダブル・クリックして、メニュー・バーの "unzip"をクリックします。次に、ファイルを展開するフォルダーを        指定して、"unzip"をクリックします。 4. 展開されたフォルダのトップレベルにあるEasyEXPERTファイルをダブルクリッ クして開きます。 5. EasyEXPERTの実行形ファイル(.ext)をダブルクリックし、セットアップ ウィザードの指示 に従います。 6. インスタレーションが完了したら、B150xAを再起動します。 Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 その他の社名及び製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 Copyright Keysight Technologies 2006 - 2021 All rights reserved.