﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.083 --> 00:00:07.333 align:center line:-1 position:50% size:61%
我的下一個問題是，
最新標準是什麼？已經制定完畢了嗎？

00:00:07.333 --> 00:00:10.875 align:center line:-1 position:50% size:42%
我知道這個問題不太好回答，

00:00:10.875 --> 00:00:16.625 align:center line:-1 position:50% size:42%
現在汽車乙太網路標準有 802.11、

00:00:16.625 --> 00:00:20.292 align:center line:-1 position:50% size:56%
A、B、C、D 等等，
可以告訴我在這一大碗字母湯中，

00:00:20.292 --> 00:00:27.292 align:center line:-1 position:50% size:65%
有什麼值得觀察的重點？

00:00:27.292 --> 00:00:30.000 align:center line:-1 position:50% size:41%
我來回答。

00:00:30.000 --> 00:00:35.583 align:center line:-1 position:50% size:56%
你說的很對，
IEEE 802.3 標準是碗字母湯，

00:00:35.583 --> 00:00:40.167 align:center line:-1 position:50% size:57%
我和 Marty 最常被問到的問題之一是：

00:00:40.167 --> 00:00:44.583 align:center line:-1 position:50% size:40%
如何區分這些
以不同字母結尾的子標準，

00:00:44.583 --> 00:00:49.583 align:center line:-1 position:50% size:59%
以及 IEEE 如何定義這些技術。

00:00:49.583 --> 00:00:57.292 align:center line:-1 position:50% size:58%
截至目前為止，
已有 8 個專為汽車乙太網路而設計的

00:00:57.292 --> 00:00:59.875 align:center line:-1 position:50% size:53%
乙太網路協定（或規範），

00:00:59.875 --> 00:01:03.167 align:center line:-1 position:50% size:58%
其中有 6 個 PHY。

00:01:03.167 --> 00:01:06.083 align:center line:-1 position:50% size:62%
Marty 剛剛提到了其中的幾個，

00:01:06.083 --> 00:01:13.458 align:center line:-1 position:50% size:53%
裡面包含速率從 10 Mbps
到 10 Gbps 不等的 6 個實體層。

00:01:13.458 --> 00:01:18.333 align:center line:-1 position:50% size:59%
此外，一些標準條款定義了可選的協定，

00:01:18.333 --> 00:01:23.292 align:center line:-1 position:50% size:44%
例如自動協商和
資料線供電（PoDL）的電力傳輸系統。

00:01:23.292 --> 00:01:27.333 align:center line:-1 position:50% size:42%
以上是目前已完成的 IEEE 規格。

00:01:27.333 --> 00:01:31.708 align:center line:-1 position:50% size:51%
業界已經開始著手開發新技術。

00:01:31.708 --> 00:01:34.333 align:center line:-1 position:50% size:57%
上個月，他們剛成立了一個工作小組，

00:01:34.333 --> 00:01:41.333 align:center line:-1 position:50% size:41%
負責探索高達 100 Gbps 的
汽車應用傳輸速率。

00:01:41.333 --> 00:01:44.250 align:center line:-1 position:50% size:37%
我真的很想知道
這項技術的未來發展方向，

00:01:44.250 --> 00:01:46.792 align:center line:-1 position:50% size:41%
因為與剛才提到的
當今雙導線技術相比，

00:01:46.792 --> 00:01:51.792 align:center line:-1 position:50% size:53%
我認為它更有發展潛力。

00:01:51.792 --> 00:01:56.833 align:center line:-1 position:50% size:56%
我的感覺是，
業界會開始使用更多的導線，

00:01:56.833 --> 00:02:01.958 align:center line:-1 position:50% size:39%
尤其是長度更短、頻寬更高。

00:02:01.958 --> 00:02:04.917 align:center line:-1 position:50% size:60%
哇，聽起來有很多
研發活動正在進行中。

00:02:04.917 --> 00:02:09.208 align:center line:-1 position:50% size:54%
在接下來的幾個月和幾年中，
業者一定要跟上這個重大趨勢。

