﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.292 --> 00:00:03.253 align:center line:-1 position:50% size:38%
또한 키사이트 지원 포털에서는
설계 및 테스트 엔지니어를 위한

00:00:03.253 --> 00:00:06.131 align:center line:-1 position:50% size:40%
광범위한 리소스를 제공합니다.

00:00:06.131 --> 00:00:10.636 align:center line:-1 position:50% size:64%
예를 들어, 엔지니어링 팀은 PAM4
트랜스미터의 even-odd 지터 측정을 위해

00:00:10.636 --> 00:00:13.972 align:center line:-1 position:50% size:43%
새로운 샘플링 오실로스코프를 설정하는 것과
관련해 도움이 필요하게 됩니다.

00:00:13.972 --> 00:00:16.600 align:center line:-1 position:50% size:40%
이때 몇 번의 클릭만으로 도움을 받을 수 있습니다.

00:00:16.600 --> 00:00:21.063 align:center line:-1 position:50% size:64%
엔지니어는 키사이트 지원 포털을
사용해서 지원 사례를 엽니다.

00:00:21.063 --> 00:00:25.275 align:center line:-1 position:50% size:65%
쿼리를 입력하면 적합한
기술 자료가 나타납니다.

00:00:25.275 --> 00:00:30.364 align:center line:-1 position:50% size:62%
여기서 정확히 일치되고 잘 정리된 종합적인
가이드를 확인할 수 있습니다.

00:00:30.364 --> 00:00:34.868 align:center line:-1 position:50% size:59%
엔지니어링 팀은 가이드를 사용해서
컴플라이언스 테스트 설정을 빠르게 구성하고

00:00:34.868 --> 00:00:37.955 align:center line:-1 position:50% size:40%
검증을 위해 사례를 기록합니다.

00:00:37.955 --> 00:00:40.624 align:center line:-1 position:50% size:37%
KeysightCare Enhanced 서비스가
제공하는 확정된 응답 시간 덕분에

00:00:40.624 --> 00:00:45.212 align:center line:-1 position:50% size:55%
영업 시간 기준으로 2시간 내에
답변을 받아볼 수 있습니다.

00:00:45.212 --> 00:00:48.966 align:center line:-1 position:50% size:58%
지금 키사이트 지원 포털에 로그인해 보십시오.