﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.083 --> 00:00:03.583 align:center line:-1 position:50% size:45%
Keysight Talks Standards에
오신 것을 환영합니다.

00:00:03.583 --> 00:00:06.625 align:center line:-1 position:50% size:54%
이번 시간에는 차량용
이더넷 표준에 대해 알아볼 텐데요,

00:00:06.625 --> 00:00:09.250 align:center line:-1 position:50% size:38%
여기 계시는
몇몇 분들에게

00:00:09.250 --> 00:00:12.833 align:center line:-1 position:50% size:48%
표준은 흥미로운 주제가
아닐 수 있지만

00:00:12.833 --> 00:00:16.083 align:center line:-1 position:50% size:57%
아시다시피 표준은 엔지니어들이
성능을 측정 및 평가하고

00:00:16.083 --> 00:00:20.125 align:center line:-1 position:50% size:51%
상호 운용성을 확보할 수 있는
공통적인 방식을 제공합니다.

00:00:20.125 --> 00:00:23.125 align:center line:-1 position:50% size:47%
개인적으로 이 부분은
특히 성능이 핵심 요소인

00:00:23.125 --> 00:00:27.000 align:center line:-1 position:50% size:51%
자동차 부문에서 굉장히
중요하다고 생각합니다.

00:00:27.000 --> 00:00:31.750 align:center line:-1 position:50% size:54%
그럼 지금부터 자동차용
이더넷에 대해 알아보도록 하겠습니다.

00:00:31.750 --> 00:00:36.667 align:center line:-1 position:50% size:57%
이번 시간에는 전문가
두 분을 모셨습니다.

00:00:36.667 --> 00:00:42.917 align:center line:-1 position:50% size:51%
첫 번째 전문가는 Martin Gubow인데,
키사이트에서는 Marty라고 부릅니다.

00:00:42.917 --> 00:00:49.458 align:center line:-1 position:50% size:63%
Marty는 R&D 기획자로 키사이트에서 자동차 및
에너지 솔루션 사업을 담당하고 있습니다.

00:00:49.458 --> 00:00:55.250 align:center line:-1 position:50% size:67%
Marty는 고속 기술 부문 솔루션 전문가이며
IEEE 802.3 MPY-AFI, ASA 및

00:00:55.250 --> 00:01:02.833 align:center line:-1 position:50% size:51%
OPEN Alliance
표준 기구 소속입니다.

00:01:02.833 --> 00:01:04.292 align:center line:-1 position:50% size:23%
Marty, 환영합니다.

00:01:04.292 --> 00:01:08.875 align:center line:-1 position:50% size:49%
오늘의 또 다른 전문가는
Curtis Donahue입니다.

00:01:08.875 --> 00:01:12.500 align:center line:-1 position:50% size:39%
Curtis는 뉴햄프셔대학교
상호 운용성 실험실의

00:01:12.500 --> 00:01:17.083 align:center line:-1 position:50% size:48%
이더넷 기술
선임 관리자입니다.

00:01:17.083 --> 00:01:21.458 align:center line:-1 position:50% size:41%
Curtis는 이더넷 실리콘
적합성 검증과

00:01:21.458 --> 00:01:25.625 align:center line:-1 position:50% size:46%
자동차 및 산업 부문의
상호 운용성에 초점을 맞추며

00:01:25.625 --> 00:01:29.417 align:center line:-1 position:50% size:47%
BitPhyer 및 QualiPhyer와 같은
이더넷 적합성 테스트 도구의

00:01:29.417 --> 00:01:32.000 align:center line:-1 position:50% size:45%
개발을 감독합니다.

00:01:32.000 --> 00:01:34.583 align:center line:-1 position:50% size:55%
또한 IEEE 802.3 및

00:01:34.583 --> 00:01:39.667 align:center line:-1 position:50% size:47%
OPEN Alliance
편집 팀 소속으로

00:01:39.667 --> 00:01:44.750 align:center line:-1 position:50% size:56%
몇몇 1000BASE-T1 사양의
편집을 도왔습니다.

00:01:44.750 --> 00:01:48.958 align:center line:-1 position:50% size:49%
Curtis, 이력이 대단하신데요,
함께해 주셔서 감사합니다.

00:01:48.958 --> 00:01:52.667 align:center line:-1 position:50% size:41%
Cheryl, Marty, 초대해 주셔서
정말 감사합니다.

00:01:52.667 --> 00:01:54.208 align:center line:-1 position:50% size:9%
좋습니다.

00:01:54.208 --> 00:01:58.833 align:center line:-1 position:50% size:60%
이제 자동차용
이더넷에 대해 알아볼까요?

00:01:58.833 --> 00:02:02.625 align:center line:-1 position:50% size:47%
가장 먼저 자동차용
이더넷 표준의

00:02:02.625 --> 00:02:05.667 align:center line:-1 position:50% size:54%
시작에 대해
알고 싶은데요,

00:02:05.667 --> 00:02:09.250 align:center line:-1 position:50% size:58%
알려 주실 수 있을까요?

00:02:09.250 --> 00:02:11.875 align:center line:-1 position:50% size:41%
예, 제가 알려 드리겠습니다.

00:02:11.875 --> 00:02:16.875 align:center line:-1 position:50% size:68%
자동차용 이더넷은 Broadcom이 개발했으며

00:02:16.875 --> 00:02:22.000 align:center line:-1 position:50% size:58%
BroadR-Reach라고 부르던
표준 이더넷을 채택한 것입니다.

00:02:22.000 --> 00:02:25.042 align:center line:-1 position:50% size:50%
Broadcom은 이 표준을 2012년에 발표했습니다.

00:02:25.042 --> 00:02:35.125 align:center line:-1 position:50% size:58%
그 뒤 IEEE 802.3 조직이 이를
진정한 개방형 IEEE 표준으로 만들고

00:02:35.125 --> 00:02:40.042 align:center line:-1 position:50% size:43%
100BASE-T1이라는 이름을 붙였습니다.

00:02:40.042 --> 00:02:46.333 align:center line:-1 position:50% size:48%
이후 1000BASE-T1, 10BASE-T1S를
추가로 발표했으며

00:02:46.333 --> 00:02:53.250 align:center line:-1 position:50% size:44%
최근에는 2.5, 5, 10 Gb 또는
2.5, 5, 10GBASE-T1을

00:02:53.250 --> 00:02:57.625 align:center line:-1 position:50% size:38%
선보였습니다.

00:02:57.625 --> 00:03:02.458 align:center line:-1 position:50% size:63%
그 외에도 광섬유를 비롯해
여러 대상을 지원하는 버전이 존재합니다.

