﻿WEBVTT FILE

1
00:02.069 --> 00:05.272
自動車業界で変革が
起きています。

2
00:05.272 --> 00:11.311
Vehicle-to-Everything(V2X)には、
安全性の向上、移動の効率化、進化した高級感によって

3
00:11.311 --> 00:17.050
モビリティ体験に革新をもたらすことが
期待されています。

4
00:17.050 --> 00:20.854
車両がその周囲環境と
通信する能力は

5
00:20.854 --> 00:24.291
メーカーが次世代車両を中心に
革新するための 無限の可能性をもたらします。

6
00:24.291 --> 00:27.694
メーカーが次世代車両を中心に
革新するための 無限の可能性をもたらします。

7
00:27.694 --> 00:33.400
しかし、V2Xは自動車メーカー(OEM)と
道路事業者に新たな課題を提起します。

8
00:33.400 --> 00:36.603
ユースケースのテスト対象には
通信規格、規制要件、相互運用性があります。

9
00:36.603 --> 00:40.140
ユースケースのテスト対象には
通信規格、規制要件、相互運用性があります。

10
00:40.140 --> 00:43.076
これらの同じユースケースを
今後、道路にも適用し

11
00:43.076 --> 00:48.482
検証して、車両の性能、搭乗者の快適性と
安全性を確保することになります。

12
00:52.886 --> 00:57.424
Nordsysの買収により、キーサイトは
ラボから道路まで共通の

13
00:57.424 --> 01:02.663
V2Xテストツールを使用して
V2X試験の最前線に立ちます。

14
01:02.663 --> 01:06.500
キーサイトの新しい
WaveBee ポートフォリオをご紹介します。

15
01:06.500 --> 01:09.569
ベンチにおいて WaveBeeソフトウェアは、

16
01:09.569 --> 01:14.308

キーサイトのUXM 5Gワイヤレス テストセット上で動作します。

17
01:14.308 --> 01:18.478
パワフルなWaveBeeソフトウェアにより、
複雑な交通場面を

18
01:18.478 --> 01:22.649
対話型マップ上で
作成および視覚化が可能です。

19
01:22.649 --> 01:29.589
UXMソリューションは、RF、プロトコル、アプリケーション層の
試験に1つのプラットフォームで対応できます。

20
01:29.589 --> 01:34.728
WaveBee Carkitでは、車両の
V2X アプリケーション ソフトウェアと

21
01:34.728 --> 01:38.031
エミュレートされる交通場面への
ソフトウェアの応答も試験できます。

22
01:38.031 --> 01:41.535
さらに複雑な場面や
多大な負荷がかかるシナリオのうち、

23
01:41.535 --> 01:44.204
物理層試験が不要なものに対しては

24
01:44.204 --> 01:49.242
WaveBee Hiveで、60種類以上のオブジェクトを
リアルタイムにシミュレートできます。

25
01:49.242 --> 01:52.980
このオールインワンのハードウェア・イン・ザ・
ループ・システムは、スタンドアロンでも

26
01:52.980 --> 01:56.216
シミュレーション環境に容易に 統合して使用することもでき、
ハードウェアとソフトウェアの 検証と確認を可能にします。

27
01:56.216 --> 02:00.988
シミュレーション環境に容易に 統合して使用することもでき、
ハードウェアとソフトウェアの 検証と確認を可能にします。

28
02:00.988 --> 02:05.158
これと同じ V2X ソフトウェア ツールセットを車載して、
現実世界の影響を考慮できます。

29
02:05.158 --> 02:07.894
これと同じ V2X ソフトウェア ツールセットを車載して、
現実世界の影響を考慮できます。

30
02:07.894 --> 02:12.332
ラボから出て、WaveBeeの新しいポータブルは筐体に
変えても 同じ V2X ソフトウェア ツールを活用できます。

31
02:12.332 --> 02:16.003
ラボから出て、WaveBeeの新しいポータブル筐体に
変えても 同じ V2X ソフトウェア ツールを活用できます。

32
02:16.003 --> 02:22.042
路上では、WaveBee Togoを、ラボベースの
UXMや WaveBee Hiveの代わりに使用します。

33
02:22.042 --> 02:25.067
これがV2X交通メッセージを発生して、

34
02:25.091 --> 02:28.115
追加車両と路側要素をシミュレートします。

35
02:28.115 --> 02:31.084
WaveBee Touchを使用して、
テストエンジニアは、フィールドの車両との間で

36
02:31.084 --> 02:34.888
送受信される交通メッセージを
監視することができます。

37
02:34.888 --> 02:38.258
これらの新しい筐体により、テストシナリオや手順を
テストコースや実際の路上で 実施することができます。

38
02:38.258 --> 02:42.062
これらの新しい筐体により、テストシナリオや手順を
テストコースや実際の路上で 実施することができます。

39
02:42.062 --> 02:46.600
車両のアプリケーション ソフトウェアには、
実環境の条件が加えられます。

40
02:46.600 --> 02:50.537
車内では、WaveBee Plusが メッセージの送受信を、
車と WaveBee Togoで実行している テストシナリオの間で行います。

41
02:50.537 --> 02:54.908
車内では、WaveBee Plusが メッセージの送受信を、
車と WaveBee Togoで実行している テストシナリオの間で行います。

42
02:54.908 --> 03:00.714
WaveBee Carkitの高度なプラグアンドプレイ
コンセプトにより、車両へのインストールが容易です。

43
03:00.714 --> 03:04.418
開発者は、V2Xアプリケーションソフトウェアの

44
03:04.418 --> 03:08.455
実環境条件下で受信したメッセージに対する応答を
確認することができます。

45
03:08.455 --> 03:14.861
WaveBee Carkitを基準ポイントとして使用して、
V2X路側ユニットを試験することもできます。

46
03:14.861 --> 03:18.398
Carkitの画面上では、プロトタイプの
アプリケーションソフトウェアが

47
03:18.398 --> 03:20.801
ブレーキに対する警告信号を出しています。

48
03:20.801 --> 03:25.839
これはテスト車両の視界内にはない 黒い車がトリガしています。

49
03:25.839 --> 03:29.242
NordsysのWaveBee製品ポートフォリオが
追加されたことで、

50
03:29.242 --> 03:35.148
キーサイトは開発者がラボから道路まで 複雑なドライバーの
ユースケースを シームレスに試験できるように支援します。

51
03:35.148 --> 03:37.484
キーサイトは開発者がラボから道路まで 複雑なドライバーの
ユースケースを シームレスに試験できるように支援します。