﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:05.606 --> 00:00:09.076 align:center line:-1 position:50% size:52%
エンジニアにとっては、
計測機器の設定や

00:00:09.076 --> 00:00:13.881 align:center line:-1 position:50% size:64%
さまざまなツールからのデータ収集など
測定作業の準備に時間を取られることがよくあります。

00:00:13.881 --> 00:00:18.185 align:center line:-1 position:50% size:37%
それは単純な繰り返し作業ばかりですが
それもまた重要なことです。

00:00:18.185 --> 00:00:21.822 align:center line:-1 position:50% size:45%
私たちは常に、時間をできるだけ
重要な仕事に集中させたいと考えます。

00:00:21.822 --> 00:00:27.127 align:center line:-1 position:50% size:66%
それは、お客様のために最も付加価値の高い
革新的な製品を開発することです。

00:00:27.127 --> 00:00:31.331 align:center line:-1 position:50% size:54%
しかし、従来の自動計測では
貴重なリソースを、複雑な設定や

00:00:31.331 --> 00:00:35.068 align:center line:-1 position:50% size:56%
スクリプト作成やコーディングに費やす必要がありました。

00:00:35.068 --> 00:00:38.605 align:center line:-1 position:50% size:53%
生産性を向上させ、
イノベーションを加速させたいなら、

00:00:38.605 --> 00:00:41.808 align:center line:-1 position:50% size:32%
あなたの日常業務を効率化するために

00:00:41.808 --> 00:00:47.214 align:center line:-1 position:50% size:63%
PathWave Instrument RPA（ロボット・プロセス・
オートメーション）をご活用ください。

00:00:47.214 --> 00:00:52.586 align:center line:-1 position:50% size:66%
PathWave Instrument RPAは、
測定機器とのデジタル的なやり取りを

00:00:52.586 --> 00:00:55.255 align:center line:-1 position:50% size:52%
観察して、理解し、

00:00:55.255 --> 00:01:00.060 align:center line:-1 position:50% size:56%
これらの反復作業を再現することで
効果的な自動化を実現します。

00:01:00.060 --> 00:01:03.830 align:center line:-1 position:50% size:42%
これにより、製品のリリース
スケジュールの遵守を可能にします。

00:01:03.830 --> 00:01:09.069 align:center line:-1 position:50% size:57%
実験室で測定器を物理的に使用している場合でも、
リモートでアクセスしている場合でも、

00:01:09.069 --> 00:01:13.240 align:center line:-1 position:50% size:57%
PathWave RPAを使えば、コンピューターから
簡単に測定器に接続して

00:01:13.240 --> 00:01:15.809 align:center line:-1 position:50% size:52%
フロントパネルの操作を行うことができます。

00:01:15.809 --> 00:01:20.447 align:center line:-1 position:50% size:54%
自動化セッションを共有して
リモートで共同作業を行うこともできます。

00:01:20.447 --> 00:01:25.385 align:center line:-1 position:50% size:59%
PathWave Instrument RPAは
シンプルな使い勝手の良さを考慮した設計になっています。

00:01:25.385 --> 00:01:30.457 align:center line:-1 position:50% size:57%
柔軟に、コードを記述することなく
直観的に自動計測の作成と実行を

00:01:30.457 --> 00:01:33.360 align:center line:-1 position:50% size:38%
高速、大規模、かつ容易に行えます。

00:01:33.360 --> 00:01:38.198 align:center line:-1 position:50% size:55%
自動化で複雑な反復作業をなくすと同時に、
柔軟性とコントロールを維持するために

00:01:38.198 --> 00:01:43.036 align:center line:-1 position:50% size:53%
必要に応じて自動化を
ワークフローに取り入れることができます。

00:01:43.036 --> 00:01:47.174 align:center line:-1 position:50% size:53%
インテリジェントな自動化ソリューションへの
移行を始めるためには、ここをクリックして

00:01:47.174 --> 00:01:50.477 align:center line:-1 position:50% size:58%
無料の試用ライセンスをご請求ください。