﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:20.375 --> 00:00:25.292 align:center line:-1 position:50% size:61%
对充电测试的需求不断增长，意味着
您需要找到可扩展的测试解决方案加以应对。

00:00:25.292 --> 00:00:31.250 align:center line:-1 position:50% size:64%
您还需要确保开展全面的测试，从而优化总体拥有成本。

00:00:31.250 --> 00:00:33.042 align:center line:-1 position:50% size:50%
通过今天这节课，您将了解到

00:00:33.042 --> 00:00:38.000 align:center line:-1 position:50% size:58%
适用于不同应用的各类充电测试解决方案，

00:00:38.000 --> 00:00:41.542 align:center line:-1 position:50% size:43%
其中包括经过改进后
用于电磁兼容性测试的测试仪和

00:00:41.542 --> 00:00:45.125 align:center line:-1 position:50% size:43%
能处理大功率充电条件的测试仪。

00:00:45.125 --> 00:00:47.417 align:center line:-1 position:50% size:57%
我们再次有请是德科技充电测试解决方案

00:00:47.417 --> 00:00:50.667 align:center line:-1 position:50% size:58%
业务开发工程师 Wolfgang Kalthoff

00:00:50.667 --> 00:00:53.833 align:center line:-1 position:50% size:49%
来给大家分享他对这些方面的专家见解。

00:00:53.833 --> 00:00:59.583 align:center line:-1 position:50% size:55%
这张幻灯片展示了我们的测试解决方案，

00:00:59.583 --> 00:01:04.375 align:center line:-1 position:50% size:37%
大家可以看到充电站旁边这个红色方框。

00:01:04.375 --> 00:01:08.708 align:center line:-1 position:50% size:61%
这是我们的 Charging Discovery 系统便携系列。

00:01:08.708 --> 00:01:16.333 align:center line:-1 position:50% size:57%
它的产品编号为 SL1040A，
技术指标为 1,000 V 和 400 A，

00:01:16.333 --> 00:01:22.625 align:center line:-1 position:50% size:50%
能够支持 CCS、GBT 和 CHAdeMO 等充电标准。

00:01:22.625 --> 00:01:24.708 align:center line:-1 position:50% size:43%
它采用了模块化的方法。

00:01:24.708 --> 00:01:31.625 align:center line:-1 position:50% size:59%
这个便携测试系统支持三大使用场景，
包括 EV 测试、EVSE 测试和

00:01:31.625 --> 00:01:35.667 align:center line:-1 position:50% size:45%
中间环节监听测试。

00:01:35.667 --> 00:01:40.167 align:center line:-1 position:50% size:49%
下方的不锈钢外壳里是

00:01:40.167 --> 00:01:44.708 align:center line:-1 position:50% size:46%
经过了优化的 Charging Discovery EMC 系统，

00:01:44.708 --> 00:01:52.917 align:center line:-1 position:50% size:57%
它可以在 EMC 暗室中充电，不会产生额外的干扰。

00:01:55.125 --> 00:01:56.583 align:center line:-1 position:50% size:23%
右侧是我们已经开发出来的

00:01:56.583 --> 00:02:00.667 align:center line:-1 position:50% size:54%
一款大功率测试解决方案，

00:02:00.667 --> 00:02:06.583 align:center line:-1 position:50% size:57%
它能测试 600 A 电流和 1,500 V 电压，

00:02:06.583 --> 00:02:11.542 align:center line:-1 position:50% size:46%
并且支持使用液冷充电适配器。

00:02:11.542 --> 00:02:15.083 align:center line:-1 position:50% size:53%
它的产品编号为 SL1047A，

00:02:15.083 --> 00:02:20.042 align:center line:-1 position:50% size:58%
称为 Scienlab Charging Discovery 系统，大功率系列。

00:02:20.042 --> 00:02:24.417 align:center line:-1 position:50% size:52%
如果您想了解技术资料等详细信息，

00:02:24.417 --> 00:02:28.125 align:center line:-1 position:50% size:50%
请打开是德科技网站（keysight.com），输入产品编号，

00:02:28.125 --> 00:02:30.625 align:center line:-1 position:50% size:60%
就能直接找到技术资料。

00:02:33.458 --> 00:02:39.583 align:center line:-1 position:50% size:58%
如果您想将 EVSE 或 EVSE 仿真器与测试系统连接，

00:02:39.583 --> 00:02:46.500 align:center line:-1 position:50% size:60%
可以使用盒式插槽轻松完成更换，

00:02:46.500 --> 00:02:50.833 align:center line:-1 position:50% size:44%
这个插槽可以与测试需要用到的各类装置

00:02:50.833 --> 00:02:56.667 align:center line:-1 position:50% size:64%
以及连接 EVSE 仿真器需要用到的通用连接器匹配。

00:03:00.958 --> 00:03:04.333 align:center line:-1 position:50% size:53%
同样，在设备的右侧，

00:03:04.333 --> 00:03:08.833 align:center line:-1 position:50% size:46%
我们提供符合相关标准的各种充电电缆，

00:03:08.833 --> 00:03:11.917 align:center line:-1 position:50% size:58%
您可以在右侧进行连接。

00:03:11.917 --> 00:03:14.875 align:center line:-1 position:50% size:62%
如果在左侧插入插头，

00:03:14.875 --> 00:03:19.542 align:center line:-1 position:50% size:52%
然后在右侧连接充电枪，

00:03:19.542 --> 00:03:25.208 align:center line:-1 position:50% size:61%
这就构成了用于中间环节监听使用场景的
完整硬件设置。

00:03:29.250 --> 00:03:31.292 align:center line:-1 position:50% size:57%
这里再一次展示了 EMC 经过优化的

00:03:31.292 --> 00:03:36.375 align:center line:-1 position:50% size:47%
Charging Discovery 系统的全貌。

00:03:36.375 --> 00:03:45.667 align:center line:-1 position:50% size:62%
全球许多客户使用这套系统
在充电期间进行 EMC 测试。

00:03:49.208 --> 00:03:53.125 align:center line:-1 position:50% size:46%
这张幻灯片上展示了 EMC 测试设置的示意图。

00:03:53.125 --> 00:03:56.167 align:center line:-1 position:50% size:43%
这个示例展示的是 EV 测试，

00:03:56.167 --> 00:04:03.333 align:center line:-1 position:50% size:63%
我们将交流仿真器或直流仿真器放在了外面。

00:04:03.333 --> 00:04:12.625 align:center line:-1 position:50% size:62%
这里需要特殊的直流滤波器，
需要交流滤波器才能进入 EMC 暗室。

00:04:12.625 --> 00:04:17.292 align:center line:-1 position:50% size:55%
我们通常可以采用一个连接面板，
它可以放在地板上，也可以放在墙上。

00:04:17.292 --> 00:04:24.333 align:center line:-1 position:50% size:41%
接下来是所谓的交流和直流监听。

00:04:24.333 --> 00:04:32.375 align:center line:-1 position:50% size:68%
我们使用了特殊的充电适配器，
它的电源线和通信线是分开的。

00:04:32.375 --> 00:04:43.042 align:center line:-1 position:50% size:61%
带有红色方框的 EMC CDS 位于 EMC 暗室内，
非常靠近 DOT，

00:04:43.042 --> 00:04:47.750 align:center line:-1 position:50% size:45%
并通过光纤连接控制室。

00:04:47.750 --> 00:04:55.417 align:center line:-1 position:50% size:55%
控制室中安装了 CDS 实时 ep 工业 PC，

00:04:55.417 --> 00:05:01.542 align:center line:-1 position:50% size:67%
操作员可以通过计算机控制充电过程。

00:05:04.542 --> 00:05:08.833 align:center line:-1 position:50% size:66%
这张幻灯片展示的是 CDS 大功率系列。

00:05:08.833 --> 00:05:14.833 align:center line:-1 position:50% size:55%
前面讲过，它通过硬件设计支持
高达 1,500 V 电压和 600 A 电流。

00:05:14.833 --> 00:05:16.917 align:center line:-1 position:50% size:30%
我们提供两种版本，

00:05:16.917 --> 00:05:22.333 align:center line:-1 position:50% size:64%
您可以先从 1,000 V 版本着手，
后期再升级到 1,500 V。

00:05:22.333 --> 00:05:26.833 align:center line:-1 position:50% size:56%
它采用了与便携系列相同的模块化方法。

00:05:26.833 --> 00:05:33.208 align:center line:-1 position:50% size:70%
这意味着您只需要购买当前测试所需的附件，

00:05:33.208 --> 00:05:38.083 align:center line:-1 position:50% size:61%
当然，您也可以购买完整的系统。

00:05:43.250 --> 00:05:46.458 align:center line:-1 position:50% size:61%
这两种版本的系统都支持三大使用场景。

00:05:46.458 --> 00:05:52.625 align:center line:-1 position:50% size:57%
这里显示的是第一个使用场景，即 EV 测试，
您可以对汽车进行测试。

00:05:52.625 --> 00:05:57.958 align:center line:-1 position:50% size:41%
左边，我们可以看到交流或直流仿真器。

00:05:57.958 --> 00:06:01.375 align:center line:-1 position:50% size:51%
中间的红色方框里是 Charging Discovery 系统，

00:06:01.375 --> 00:06:05.083 align:center line:-1 position:50% size:63%
右边是我们的待测车。

00:06:09.375 --> 00:06:14.708 align:center line:-1 position:50% size:57%
这张幻灯片显示的是第二个使用场景，
即 EVSE 测试，

00:06:14.708 --> 00:06:18.750 align:center line:-1 position:50% size:42%
从测试设置的角度来看正好相反。

00:06:18.750 --> 00:06:23.875 align:center line:-1 position:50% size:62%
这里的交流或直流仿真器在设备右侧同步工作，

00:06:23.875 --> 00:06:29.708 align:center line:-1 position:50% size:64%
待测充电设备在左侧进行连接，
在这个示例中是 EVSE 或 SDCC。

00:06:35.958 --> 00:06:39.958 align:center line:-1 position:50% size:51%
这张幻灯片显示的是第三个使用场景——
中间环节监听测试。

00:06:39.958 --> 00:06:45.125 align:center line:-1 position:50% size:54%
我们可以从中观察真实设备之间的充电通信：

00:06:45.125 --> 00:06:49.958 align:center line:-1 position:50% size:39%
左侧的真实 EVSE 和右侧的真实 EV。

00:06:49.958 --> 00:06:55.542 align:center line:-1 position:50% size:57%
CDS 便携系列的这个使用场景
也可以在现场完成。

00:07:01.083 --> 00:07:07.583 align:center line:-1 position:50% size:52%
是德科技也是唯一一家能够通过自己的产品

00:07:07.583 --> 00:07:09.917 align:center line:-1 position:50% size:39%
支持一套完整的测试解决方案的全球厂商。

00:07:09.917 --> 00:07:15.958 align:center line:-1 position:50% size:68%
我们可以提供大功率直流仿真器、
中等功率直流仿真器

00:07:15.958 --> 00:07:21.708 align:center line:-1 position:50% size:47%
以及从 5kW 起的单功率级。

00:07:21.708 --> 00:07:27.625 align:center line:-1 position:50% size:51%
大功率直流仿真器在一个机柜内支持
高达 1,000 VDC 的电压、

00:07:27.625 --> 00:07:33.917 align:center line:-1 position:50% size:47%
高达 900 A 的电流和高达 270 kW 的功率。

00:07:33.917 --> 00:07:41.833 align:center line:-1 position:50% size:54%
我们还可以将它并联，
形成高于 1 MW 的充电解决方案。

00:07:41.833 --> 00:07:48.125 align:center line:-1 position:50% size:68%
这里的中功率系列也可以通过一个机架并联至高达 150 kW。

00:07:48.125 --> 00:07:59.458 align:center line:-1 position:50% size:60%
它支持高达 50 kW 的功率，
并且能以 10 kW 至 50 kW 的步长进行配置。

00:08:05.042 --> 00:08:11.583 align:center line:-1 position:50% size:56%
我们的产品也支持交流仿真器。

00:08:11.583 --> 00:08:15.083 align:center line:-1 position:50% size:62%
我们有一个小型版和一个大型版，

00:08:15.083 --> 00:08:18.375 align:center line:-1 position:50% size:45%
这两个版本都可以并联多达七台设备，

00:08:18.375 --> 00:08:22.708 align:center line:-1 position:50% size:46%
还可以完全集成到 Charging Discovery 系统中，

00:08:22.708 --> 00:08:28.000 align:center line:-1 position:50% size:43%
因此您无需担心是德科技提供的系统之间

00:08:28.000 --> 00:08:32.083 align:center line:-1 position:50% size:58%
会发生互操作性问题。

00:08:38.042 --> 00:08:44.042 align:center line:-1 position:50% size:40%
该系统附带一套复杂的软件。

00:08:44.042 --> 00:08:46.750 align:center line:-1 position:50% size:65%
您可以在右侧看到屏幕截图。

00:08:46.750 --> 00:08:50.875 align:center line:-1 position:50% size:48%
该软件专门设计用于充电测试。

00:08:50.875 --> 00:08:53.042 align:center line:-1 position:50% size:36%
所有信号都可以显示出来。

00:08:53.042 --> 00:08:55.750 align:center line:-1 position:50% size:61%
这里有一个同步的消息视图，

00:08:55.750 --> 00:09:06.375 align:center line:-1 position:50% size:67%
您可以放大或者缩小屏幕，对其进行颜色编码或自定义，
还可以定义并保存仿真器配置文件。

00:09:06.375 --> 00:09:13.875 align:center line:-1 position:50% size:53%
您可以为自动化测试
编写自己的测试序列和测试项目。

00:09:13.875 --> 00:09:21.250 align:center line:-1 position:50% size:66%
欢迎您随时登陆是德科技网站（keysight.com）
查看更多详细信息，

00:09:21.250 --> 00:09:25.125 align:center line:-1 position:50% size:47%
该软件的产品编号是 SL1093A。

00:09:27.417 --> 00:09:33.292 align:center line:-1 position:50% size:45%
最后我还想说明一下，
我们的确针对各种标准的一致性测试

00:09:33.292 --> 00:09:37.375 align:center line:-1 position:50% size:66%
提供完全自动化的测试例库。

00:09:37.375 --> 00:09:40.208 align:center line:-1 position:50% size:52%
详细的标准列在了这里。

00:09:40.208 --> 00:09:45.917 align:center line:-1 position:50% size:55%
关于 ISO 15118 协议，

00:09:45.917 --> 00:09:49.583 align:center line:-1 position:50% size:56%
我们曾经与 Verisco GmbH 合作。

00:09:49.583 --> 00:09:56.292 align:center line:-1 position:50% size:61%
我很高兴地告诉大家，
从现在开始，我们就是一家公司了，

00:09:56.292 --> 00:10:01.083 align:center line:-1 position:50% size:67%
借此机会我要给大家展示下一张幻灯片。

00:10:01.083 --> 00:10:05.458 align:center line:-1 position:50% size:42%
Verisco 现在已经融入是德科技大家庭，

00:10:05.458 --> 00:10:14.708 align:center line:-1 position:50% size:47%
继续为我们提供支持，

00:10:14.708 --> 00:10:19.417 align:center line:-1 position:50% size:42%
从而确保我们在充电技术测试领域的
全球市场领导地位。

00:10:19.417 --> 00:10:23.958 align:center line:-1 position:50% size:60%
希望本节课上介绍的
是德科技 EV 和 EVSE 充电测试解决方案

00:10:23.958 --> 00:10:26.583 align:center line:-1 position:50% size:35%
能够帮助您找到满足设计验证和

00:10:26.583 --> 00:10:29.542 align:center line:-1 position:50% size:42%
测试需求的测试工具。

00:10:29.542 --> 00:10:33.458 align:center line:-1 position:50% size:47%
接下来请收看第 4 课，
另一位是德科技专家 Jens Schmutzler 

00:10:33.458 --> 00:10:37.625 align:center line:-1 position:50% size:70%
将给大家分享他对联合充电系统（CCS）

00:10:37.625 --> 00:10:40.000 align:center line:-1 position:50% size:49%
这项快速充电技术实现标准化的见解。

