﻿WEBVTT

00:00:03.323 --> 00:00:04.624
그러면 패널 의견을 들어봅시다

00:00:04.891 --> 00:00:07.961
Keysight의
5G 솔루션 관리자

00:00:08.228 --> 00:00:09.129
Jessy Cavazos가 진행하는

00:00:09.463 --> 00:00:13.567
5G와 6G로 할 수 있는
재미있는 것들"입니다

00:00:14.000 --> 00:00:15.736
할 수 있는 재미있는 일들이
정말 많죠

00:00:22.476 --> 00:00:23.110
안녕하세요, 여러분

00:00:23.376 --> 00:00:24.277
저는 Jessy Cavazos

00:00:24.544 --> 00:00:27.214
Keysight 무선 솔루션
마케팅 관리자입니다

00:00:27.481 --> 00:00:30.417
Keysight World: Innovate 2022

00:00:30.684 --> 00:00:33.453
특화망과 6G 발전에 관한
패널에 오신 것을 환영합니다

00:00:33.753 --> 00:00:36.623
모두가 말하는
대 디지털 전환은

00:00:36.890 --> 00:00:40.227
혁신적인 사용사례 이행과
적용을 필요로 합니다

00:00:40.727 --> 00:00:44.498
다양한 기술을 활용해야만
가치를 창출할 수 있습니다

00:00:45.365 --> 00:00:46.967
이번 시간에 논의할 내용은

00:00:47.234 --> 00:00:49.903
4차 산업혁명의 주요 조력자

00:00:50.270 --> 00:00:53.673
산업 분야 전반에서 부상하는
기회의 탐구

00:00:53.940 --> 00:00:57.344
전형적인 사용사례인
제조를 넘어

00:00:58.111 --> 00:00:59.780
개별 요건을 연결하여

00:01:00.046 --> 00:01:01.748
6G 특화망을 달성하는 방법입니다

00:01:02.549 --> 00:01:04.918
토론에 참석해 주신 이 분야 리더는

00:01:05.185 --> 00:01:07.654
Pamela Kumar

00:01:07.921 --> 00:01:10.690
TSDSI 표준기구 총괄

00:01:10.957 --> 00:01:12.492
Srini Balasubramanian

00:01:12.759 --> 00:01:16.463
CTO 사무소 명예 회원 겸
Celona 표준 및 IP 총괄

00:01:16.730 --> 00:01:17.631
Wolfgang Templ

00:01:17.931 --> 00:01:20.600
Nokia-Bell Lab 5G 및 Beyond 5G

00:01:20.867 --> 00:01:23.103
무선송수신 솔루션  부분 연구임원

00:01:23.370 --> 00:01:24.704
Jagadeesh Dantuluri

00:01:24.971 --> 00:01:27.174
Keysight 특화망
총 관리자입니다

00:01:27.440 --> 00:01:29.476
이 패널 회의는
세 부분으로 나뉩니다

00:01:29.743 --> 00:01:32.446
우선 시장에 관한 질문을 통해

00:01:32.712 --> 00:01:34.481
개발 현황을 잠시 살펴보고

00:01:35.215 --> 00:01:37.651
새롭게 부상하는 사용사례와 기술 측면에 대해

00:01:37.918 --> 00:01:39.719
좀 더 깊이 알아보겠습니다

00:01:40.287 --> 00:01:42.489
그리고 미래에 대한 질문으로
마무리하겠습니다

00:01:42.756 --> 00:01:44.891
6G가 하게 될 역할 등을
논의해 보겠습니다

00:01:46.626 --> 00:01:48.495
어서오세요, 여러분

00:01:48.762 --> 00:01:52.165
바쁘신 와중에도 패널 회의에
참석해 주셔서 감사합니다

00:01:52.766 --> 00:01:53.834
바로 시작하겠습니다

00:01:54.100 --> 00:01:56.870
우선 5G 특화망의
시장 발전에 대해

00:01:57.137 --> 00:01:58.472
질문하겠습니다

00:01:58.738 --> 00:02:00.474
Jagadeesh, 먼저 시작하시겠습니까?

00:02:00.740 --> 00:02:01.842
그럼요, Jessy

00:02:02.108 --> 00:02:04.744
모든 패널 여러분께 감사 드립니다

00:02:05.011 --> 00:02:10.083
5G에 대한 관심과 논의가

00:02:10.350 --> 00:02:15.088
엄청나게 늘어난 것을 알고 계실 것입니다

00:02:15.522 --> 00:02:20.560
여러 산업 분야에서
특화망의 역할

00:02:20.827 --> 00:02:24.731
예를 들어 스마트 제조
광업, 에너지 분야

00:02:24.998 --> 00:02:29.369
수도전기, 스마트 창고
물류, 교통 분야에서의

00:02:29.636 --> 00:02:32.005
역할이 논의되고 있습니다

00:02:32.305 --> 00:02:35.542
그리고 지난 몇 년 동안
또 관찰할 수 있는 점은

00:02:35.809 --> 00:02:39.713
많은 POC가 5G 특화망 뿐 아니라

00:02:39.980 --> 00:02:42.782
LTE를 이용한 상용네트워크를

00:02:43.049 --> 00:02:45.852
특히 에너지와 교통 분야에서
도입했다는 점입니다

00:02:46.620 --> 00:02:47.921
올해에 관찰할 수 있는 점은

00:02:48.188 --> 00:02:51.358
이런 5G 도입 POC 중 다수가

00:02:51.625 --> 00:02:53.093
상용망으로 전환했다는 것입니다

00:02:53.360 --> 00:02:55.629
내년 중반까지

00:02:55.895 --> 00:02:59.733
아니면 내년말까지 5G 기반 특화망이

00:03:00.000 --> 00:03:03.436
지금보다 더 대세로
자리잡을 것으로 예상됩니다

00:03:03.837 --> 00:03:05.972
기본적으로 도입 속도를
느리게 만들거나

00:03:06.239 --> 00:03:08.475
문제가 되고 있는 것은

00:03:08.742 --> 00:03:12.445
주로 주파수와

00:03:12.712 --> 00:03:14.281
주파수 규제입니다

00:03:14.547 --> 00:03:16.716
국가마다 있는 문제입니다

00:03:16.983 --> 00:03:20.053
국가마다 주파수 규제가
다르니까요

00:03:20.420 --> 00:03:22.322
또한 산업 특화 규제가 있는데

00:03:22.589 --> 00:03:25.759
예를 들어, 제조업계에
적용되는 규제의 종류와

00:03:26.026 --> 00:03:27.327
교통이나

00:03:27.594 --> 00:03:30.997
창고업 등에 적용되는 규제는
다릅니다

00:03:31.331 --> 00:03:34.568
또한 장치의 비용과 가용성

00:03:34.901 --> 00:03:37.404
해당 분야 전문성

00:03:37.671 --> 00:03:41.575
이 모든 것이 난제이지만
업계에서는

00:03:41.841 --> 00:03:43.743
이런 문제를 해결하고 있습니다

00:03:44.010 --> 00:03:46.179
그래서 내년 말까지

00:03:46.446 --> 00:03:48.448
이것이 훨씬 대세가 될 것으로
예상합니다

00:03:49.115 --> 00:03:52.419
이 질문에 대해
덧붙이실 분은 없나요?

00:03:52.952 --> 00:03:54.588
예, 제가 한 말씀 덧붙이겠습니다

00:03:54.854 --> 00:03:56.523
패널로 참가하게 되어 기쁩니다

00:03:56.790 --> 00:03:59.793
특화망 시장에서는
4G와 5G 성장이

00:04:00.060 --> 00:04:01.294
현재 진행되고 있습니다

00:04:02.062 --> 00:04:03.830
현재 시장 동향을 살펴보면

00:04:04.097 --> 00:04:06.366
특화망이 정말 뜨고 있습니다

00:04:07.200 --> 00:04:08.935
주로 LTE 기반 네트워크이고

00:04:09.202 --> 00:04:12.339
올해 후반기에는 5G가 바짝
따라잡을 것 같습니다

00:04:13.139 --> 00:04:15.976
EU는 현재 5G 특화망 시범서비스에

00:04:16.242 --> 00:04:17.277
직접 나서고 있습니다

00:04:17.944 --> 00:04:21.014
특화망의 개념을 보면

00:04:21.281 --> 00:04:24.117
우선 CBRS 주파수를
가용하게 만들어

00:04:24.384 --> 00:04:26.786
공동 사용하고
SAS를 통해 규제하는데

00:04:27.053 --> 00:04:28.655
SAS는 주파수 접속 시스템(Spectrum Access System)의
약자입니다

00:04:29.155 --> 00:04:31.658
이 모델은 실제로
전세계에서 모방되어

00:04:31.925 --> 00:04:34.027
특화망 주파수 사용을

00:04:34.294 --> 00:04:37.697
3.1 GHz에서 4.2 GHz로 조정했습니다

00:04:37.997 --> 00:04:39.733
이런 중간 대역 주파수와

00:04:39.999 --> 00:04:41.534
특히 실내에서 유비쿼터스 커버리지를

00:04:41.801 --> 00:04:42.702
드라이브하는 것을 감안하면

00:04:42.969 --> 00:04:45.305
MNO(Mobile Network Operator)는 특화망을 통해 이를 활용하고 있고

00:04:45.572 --> 00:04:47.741
이 특화망을

00:04:48.007 --> 00:04:49.476
중립 호스트로 연장하고 있습니다

00:04:49.909 --> 00:04:52.679
지리적 위치에 대해 말씀하셨는데

00:04:53.079 --> 00:04:54.981
인도에 대한
Pamela의 견해를

00:04:55.248 --> 00:04:57.150
들어보고 싶습니다

00:04:57.784 --> 00:04:59.853
감사합니다. 패널이 되어 기쁩니다

00:05:00.253 --> 00:05:04.658
인도에서 5G와 관련된 모멘텀은

00:05:04.924 --> 00:05:06.860
매우 높아지고 있습니다

00:05:08.361 --> 00:05:11.865
최근에 주파수 경매를 진행했고

00:05:12.432 --> 00:05:15.101
5G 및 다양한 사용사례 시험이

00:05:15.368 --> 00:05:17.170
약 1년 간 진행되었으며

00:05:17.670 --> 00:05:21.675
많은 논의도 있었습니다

00:05:21.941 --> 00:05:25.445
특히 5G 특화망에 대해서요

00:05:25.845 --> 00:05:29.716
분명히 5G는
새 시대를 맞이하고 있습니다

00:05:29.983 --> 00:05:34.287
이 기술은 산업 분야 전체에서

00:05:34.554 --> 00:05:39.025
도입될 것이고

00:05:39.292 --> 00:05:43.563
국내 통신의 다양한 측면에서
도입될 것입니다

00:05:43.863 --> 00:05:48.902
이렇게 다양한 분야와 사용사례에

00:05:49.202 --> 00:05:52.305
기술이 채용되면서

00:05:52.672 --> 00:05:56.943
인도에서도
많은 기대감이 있습니다

00:05:57.243 --> 00:05:59.913
IT 업계는 물론
이동통신 업계에서도

00:06:00.180 --> 00:06:03.750
정부와 심층적인 논의를 통해

00:06:04.050 --> 00:06:08.388
특화망 허용 방식이

00:06:08.655 --> 00:06:11.758
주파수를 기업에게
직접 주는 방식이어야 할지

00:06:12.058 --> 00:06:13.626
규제를 더 강화하여

00:06:13.893 --> 00:06:15.762
이동통신업체를 통해
줘야 할지 논의하고 있습니다

00:06:16.029 --> 00:06:18.498
기대감이 큰 시기입니다

00:06:18.765 --> 00:06:21.468
그리고 과거

00:06:21.734 --> 00:06:23.336
2G와 4G 전환처럼

00:06:23.603 --> 00:06:26.673
인도에서는 사회경제적 전환을
경험하고 있습니다

00:06:27.040 --> 00:06:29.609
새로운 G가 출현할 때마다요

00:06:29.876 --> 00:06:32.746
5G는 분명히
인도가 사회경제적으로

00:06:33.012 --> 00:06:37.450
새 시대로 진입하는 데
도움이 될 것으로 생각합니다

00:06:38.251 --> 00:06:39.919
그리고 이 점이 바로
우리가 기대하는 바입니다

00:06:40.186 --> 00:06:42.989
Wolfgang
어떻게 생각하세요?

00:06:43.256 --> 00:06:45.658
유럽인의 관점에서 본다면요?

00:06:45.925 --> 00:06:51.464
앞에서 이미 잘 요약해 주셨지만

00:06:51.764 --> 00:06:53.333
방금 언급하신 주요 트렌드가

00:06:53.600 --> 00:06:56.703
유럽에서도 자리 잡고 있습니다

00:06:56.970 --> 00:06:59.806
유럽에서도 동일한 현상을
목격할 수 있습니다

00:07:00.807 --> 00:07:01.808
유럽에서 특화망은

00:07:02.075 --> 00:07:04.677
갈수록 중요해지고 있고

00:07:04.944 --> 00:07:07.547
사업 분야로서 주목받고 있지만

00:07:07.814 --> 00:07:10.350
기술적인 관점에서 볼 때

00:07:10.617 --> 00:07:13.486
구체적인 요건이 있는데
이건 나중에 설명드리죠

00:07:14.087 --> 00:07:16.289
이 곳 유럽에서는

00:07:16.823 --> 00:07:20.026
수요가 증가하고 있고
많은 기업에서

00:07:20.293 --> 00:07:22.395
POC(Proof of concepts)가 진행중이고

00:07:22.662 --> 00:07:26.232
공동 연구 활동과
개발 활동이 있으며

00:07:26.499 --> 00:07:29.035
고객과 미래 고객이

00:07:29.469 --> 00:07:31.738
각자의 역할을 하고 있습니다

00:07:32.005 --> 00:07:33.807
당연히 자신들의 견해와

00:07:34.073 --> 00:07:34.974
요건으로 기여하고 있습니다

00:07:35.241 --> 00:07:36.709
우리 통신 업계로서는

00:07:36.976 --> 00:07:39.045
매우 중요한 일이라고 생각합니다

00:07:39.312 --> 00:07:41.648
왜냐하면 고객들의 제약사항과

00:07:41.915 --> 00:07:44.584
고충, 목표에 대해
알지 못하니까요

00:07:46.019 --> 00:07:49.689
주로 여기서 볼 수 있는 것은

00:07:49.956 --> 00:07:53.726
광산업과 교통 인프라

00:07:53.993 --> 00:07:57.931
지자체, 에너지 산업의
기존 수요지만

00:07:58.665 --> 00:08:02.435
여기서 잊어서는 안 되는 것은

00:08:02.702 --> 00:08:04.103
자동차 산업입니다

00:08:04.370 --> 00:08:05.538
1차 부품업체들은

00:08:05.805 --> 00:08:08.875
매우 밀접하고 원활하게

00:08:09.142 --> 00:08:10.577
미래 요건에 대해
협력하고 있습니다

00:08:10.843 --> 00:08:13.746
특화망 사업에 대한

00:08:14.013 --> 00:08:15.415
관심이 쏠리고 있고

00:08:15.682 --> 00:08:19.285
현재 잘 진행되고 있는 영역은

00:08:19.552 --> 00:08:21.754
인프라 사업, 즉

00:08:22.021 --> 00:08:24.123
무선 접속망입니다

00:08:24.390 --> 00:08:29.462
따라서 가까운 미래에
비교할 만한 수치가 나올 것입니다

00:08:29.729 --> 00:08:35.435
2026년까지 최고 40%
성장할 것으로 예상합니다

00:08:36.202 --> 00:08:40.707
Srini, 디지털화는
무선 생태계 전체에서

00:08:40.974 --> 00:08:42.542
새로운 기회를 창출하지만

00:08:42.809 --> 00:08:46.246
이것이 실현되려면
협업이 핵심입니다

00:08:46.512 --> 00:08:48.147
지금까지 상황은 어떤가요?

00:08:48.715 --> 00:08:49.616
알겠습니다

00:08:50.316 --> 00:08:53.052
협업 중심으로 우선

00:08:53.319 --> 00:08:55.755
3GPP 표준부터 설명하겠습니다

00:08:56.022 --> 00:08:58.458
이 표준은 이른바 특화망을 정의했으며

00:08:58.725 --> 00:09:02.428
실제로 독립형 특화망으로 분류했습니다

00:09:02.695 --> 00:09:03.763
PNI-NPN은

00:09:04.030 --> 00:09:06.065
특화망에 통합된 공중망인데

00:09:06.332 --> 00:09:08.768
중립 호스트와 다른 점이 없습니다

00:09:09.435 --> 00:09:11.638
독립망 역시 발전하면

00:09:11.904 --> 00:09:14.674
공중망 장치를 네트워크로 수용하는데

00:09:14.941 --> 00:09:17.510
이 방향으로 서서히
나아가고 있습니다

00:09:17.777 --> 00:09:19.012
한 번 특화망으로 구축되면

00:09:19.278 --> 00:09:21.347
앞으로는 중립 호스트가 됩니다

00:09:21.781 --> 00:09:23.249
특화망이 핵심이 되어

00:09:23.516 --> 00:09:27.620
다양한 산업 및 기업 요건을
충족합니다

00:09:28.121 --> 00:09:29.923
이 모든 것이 단거리 통신 수요가 있다는 것을

00:09:30.189 --> 00:09:31.457
시사합니다

00:09:32.058 --> 00:09:33.359
공유 주파수 가용성

00:09:33.626 --> 00:09:35.528
매크로 네트워크와의 협업은

00:09:35.795 --> 00:09:37.330
이 프로세스에서 필수적입니다

00:09:37.964 --> 00:09:39.499
사용사례 혼합을 통해 기업 IT에서

00:09:39.766 --> 00:09:42.435
와이파이 범위를 4G와 5G로
보강하면

00:09:42.702 --> 00:09:45.438
6G 활용 공용 라이선스로

00:09:45.805 --> 00:09:46.973
미래에 전환하면서

00:09:47.240 --> 00:09:50.176
심지어 비 라이선스 주파수도
수용됩니다

00:09:50.543 --> 00:09:52.512
근본적으로 MNO는
공간을 활용하는 것인데

00:09:52.779 --> 00:09:56.115
표준에 정의된
PNI-NPN 기능을 비롯한

00:09:56.382 --> 00:09:57.450
호스트 기술을 적용합니다

00:09:57.717 --> 00:10:00.053
협업은 심지어 D2D(Device-to-Device) 통신에서도

00:10:00.319 --> 00:10:01.955
진행되고 있습니다

00:10:02.455 --> 00:10:04.657
공중망과 특화망을 오가는
원활한 로밍이

00:10:04.924 --> 00:10:06.859
자연스럽게 실현되고 있으며

00:10:07.493 --> 00:10:09.462
이에 대한 막대한 양의
시험이 진행되고 있습니다

00:10:09.929 --> 00:10:13.299
라이선스 주파수 가용성은

00:10:13.566 --> 00:10:15.301
프로세스의 필수 요소가
되고 있습니다

00:10:15.601 --> 00:10:17.570
이 점은 특화망 확대와

00:10:17.837 --> 00:10:20.974
유비쿼터스 연결 공중망 모두에
적용됩니다

00:10:21.240 --> 00:10:23.743
이 주제에 대해
더 말씀하실 분 없나요?

00:10:24.010 --> 00:10:27.380
예, 제가 말씀드리겠습니다

00:10:27.647 --> 00:10:30.249
Srini가 설명한 내용에
조금 덧붙이자면

00:10:31.184 --> 00:10:34.387
이해당사자 에코시스템의 측면에서

00:10:34.654 --> 00:10:35.722
그냥 생각해보면

00:10:35.988 --> 00:10:39.058
최종 사용자가
주요 이해당사자인데

00:10:39.525 --> 00:10:41.561
이들은 각자의 영역에서
전문가들입니다

00:10:42.028 --> 00:10:44.697
하지만 이 새로운 특화망이

00:10:44.964 --> 00:10:47.767
생산성과 효율성을 높여줄 것을
진심으로 원합니다

00:10:48.367 --> 00:10:51.004
셀룰러 분야 전문가는 아니기에

00:10:51.270 --> 00:10:54.407
기본적으로 도움이 필요합니다

00:10:54.674 --> 00:10:57.777
에코시스템 내 다른 이해당사자 중에

00:10:58.044 --> 00:10:58.711
이런 질문을 하는 사람들로부터요

00:10:58.978 --> 00:11:00.446
네트워크 설계는 누가 할 것인가?

00:11:00.713 --> 00:11:01.614
네트워크 구축은 누가 할 것인가?

00:11:01.881 --> 00:11:05.284
그러면 떠오르는 것이

00:11:05.551 --> 00:11:06.686
시스템 통합자입니다

00:11:06.986 --> 00:11:10.223
시스템 통합자는 기본적으로
모든 당사자를 논의의 장에 불러

00:11:10.556 --> 00:11:14.227
네트워크를 설계하고, 구축하고

00:11:14.660 --> 00:11:15.928
의뢰하고, 테스트하여

00:11:16.195 --> 00:11:17.530
최종 고객에게 인도합니다

00:11:17.797 --> 00:11:20.266
그러나 이렇게 하려면

00:11:20.533 --> 00:11:23.136
통신 기술에 전문성을 갖춘 회사가 필요합니다

00:11:23.402 --> 00:11:27.974
방송망 업체, 코어망 업체

00:11:28.241 --> 00:11:30.109
Keysight 같은
테스트 업체 등이

00:11:30.476 --> 00:11:31.978
그러한 기술을 제공하며

00:11:32.378 --> 00:11:35.114
운영기술 회사의 도움도 필요합니다

00:11:35.381 --> 00:11:38.151
이들은 최종 사용자의 워크플로를

00:11:38.417 --> 00:11:40.820
훨씬 잘 이해하니까요

00:11:41.087 --> 00:11:43.423
그러나 물론 특화망을 구축하려면

00:11:43.689 --> 00:11:44.590
주파수가 필요합니다

00:11:44.891 --> 00:11:47.126
많은 국가에서 주파수는
통신업체만 사용할 수 있습니다

00:11:47.393 --> 00:11:50.129
그래서 이들이
중요한 이해당사자로서

00:11:50.396 --> 00:11:51.964
전체 에코시스템에서 협업하리라
생각합니다

00:11:52.398 --> 00:11:55.501
그러나 한 가지 주요 사용사례는
현존하는 데이터에 관한 것입니다.

00:11:55.902 --> 00:11:57.637
기업 내 특화망은

00:11:58.004 --> 00:12:00.807
많은 사용사례에서
지연이 적어야 합니다

00:12:01.073 --> 00:12:02.775
4차 산업이니까요

00:12:03.042 --> 00:12:04.844
그러려면 필요한 것이

00:12:05.111 --> 00:12:07.246
모바일 에지 클라우드로
이는 하이퍼스케일러를 요구하거나

00:12:07.513 --> 00:12:09.749
하이퍼스케일 기술을 요구합니다

00:12:10.016 --> 00:12:11.684
따라서 이들이
주요 이해당사자들입니다

00:12:11.951 --> 00:12:14.587
이 모든 이해당사자들이 협업해야

00:12:15.054 --> 00:12:17.090
산업이 발전할 수 있고

00:12:17.356 --> 00:12:20.259
앞서 말한 사용사례를
갖게 됩니다

00:12:20.526 --> 00:12:25.798
특히 최종 사용자 사용사례를
구축 및 수정 가능합니다

00:12:26.265 --> 00:12:28.634
따라서 이 산업이 성장하려면
협업이 핵심입니다

00:12:29.735 --> 00:12:33.473
현재 솔루션의 결점은 무엇이고

00:12:33.739 --> 00:12:36.776
가장 연구와 기술 발전이
필요한 부분은

00:12:37.043 --> 00:12:38.544
어디입니까?

00:12:39.045 --> 00:12:40.279
・Wolfgang
・예

00:12:40.546 --> 00:12:43.716
결점이라고 하기는 그렇지만

00:12:43.983 --> 00:12:50.123
우리의 애플리케이션 현장 배경은
다릅니다

00:12:50.389 --> 00:12:52.358
인프라

00:12:52.625 --> 00:12:54.227
통신 인프라 등 다양하죠

00:12:54.493 --> 00:12:56.329
그래서 직면하고 있는 상황은

00:12:56.596 --> 00:13:00.133
산업 분야에서 우리에게 접근할 때

00:13:00.399 --> 00:13:03.035
아주 흥미롭고 새로운 요건을
들고 옵니다

00:13:03.302 --> 00:13:05.638
기술적인 관점에서 볼 때

00:13:07.073 --> 00:13:11.043
관심을 받은 적이 없는 내용이죠

00:13:12.011 --> 00:13:15.648
이 시장이 생기기 전

00:13:15.948 --> 00:13:17.483
즉 인프라 시장 전에는 말입니다

00:13:17.783 --> 00:13:21.420
하지만 지금은 당연히
전력 효율성 요건이 있습니다

00:13:21.687 --> 00:13:23.890
제 의견으로는 이것이 가장
엄격한 표준인 것 같습니다

00:13:24.156 --> 00:13:27.093
저는 개인적으로 무선 송수신기 전문인데

00:13:27.360 --> 00:13:28.528
하드웨어 쪽입니다

00:13:28.828 --> 00:13:32.365
이 분야에서는 전력 효율성이
가장 큰 문제입니다

00:13:32.632 --> 00:13:34.233
어떤 점에서도요

00:13:34.500 --> 00:13:36.769
여기서 우리가 논의하고 있는

00:13:37.036 --> 00:13:39.505
전력 효율성의 영향은

00:13:39.772 --> 00:13:43.543
기술 디바이스의 폼팩터를
주로 좌우합니다

00:13:43.809 --> 00:13:48.181
최종적으로 운영 비용, 즉

00:13:48.447 --> 00:13:49.916
OpEx와 CapEx를 결정합니다

00:13:50.316 --> 00:13:56.455
또한 물론 당연히 에너지 공급도
좌우합니다

00:13:56.722 --> 00:13:58.791
배터리 가동이 가능한가

00:13:59.058 --> 00:14:01.961
아니면 전력 그리드 연결이
필요한가와 같은

00:14:02.295 --> 00:14:02.929
그런 것이죠

00:14:03.195 --> 00:14:05.865
이런 것이 매우 중요한 특성이라고
생각합니다

00:14:06.232 --> 00:14:07.567
물론 그 외에도

00:14:07.833 --> 00:14:09.735
산업 분야별로 보면

00:14:10.002 --> 00:14:11.237
새 요건이 있습니다

00:14:11.504 --> 00:14:12.471
예를 들어

00:14:12.738 --> 00:14:16.876
링크를 통한
초신뢰 저지연 연결이 있죠

00:14:17.143 --> 00:14:20.880
신기술을 통해 구체적이고

00:14:21.647 --> 00:14:24.584
상당히 복잡하고 어려운

00:14:25.584 --> 00:14:27.653
전파 조건을 들여다볼 수도 있는데
예를 들어

00:14:27.920 --> 00:14:29.222
공장 환경에는

00:14:29.488 --> 00:14:31.457
금속 디바이스가 많고

00:14:31.724 --> 00:14:35.561
차폐물, 기계가 많아서

00:14:35.828 --> 00:14:37.797
전파 조건이 매우 어려워집니다

00:14:38.097 --> 00:14:39.665
그래서 신기술을 들여다 봤는데

00:14:39.932 --> 00:14:41.500
Massive MIMO 기술로서

00:14:41.767 --> 00:14:44.136
송수신점이 여러 개 있습니다

00:14:45.037 --> 00:14:48.007
많은 신기술이 나오고

00:14:48.274 --> 00:14:49.675
새 요건이 있습니다

00:14:49.942 --> 00:14:52.144
또한 합동 통신(Joint Communication)과

00:14:52.411 --> 00:14:54.614
센싱 포지셔닝 기술에 있어서는

00:14:54.880 --> 00:14:57.250
객체의 위치를

00:14:57.516 --> 00:15:00.920
향후 1미터 정확도까지
파악할 수 있다고 봅니다

00:15:01.787 --> 00:15:07.260
이 모든 것이
시장에 특화된 요건이며

00:15:07.760 --> 00:15:11.163
우리 쪽에 미래의 일과

00:15:11.430 --> 00:15:12.932
관심을 촉발할 것으로 생각합니다

00:15:13.399 --> 00:15:14.300
예, 감사합니다

00:15:14.767 --> 00:15:18.437
그럼 주제를 바꿔서
표준에 대해 논의하겠습니다

00:15:18.704 --> 00:15:20.206
우리 청중들이 알고 싶은 것은

00:15:20.473 --> 00:15:23.009
5G 표준 릴리스의
핵심 기능일 텐데요

00:15:23.642 --> 00:15:25.845
이런 핵심 기능 중에서

00:15:26.278 --> 00:15:29.448
제조업에서 가장 큰 가치를
창출할 것은 무엇일까요?

00:15:30.249 --> 00:15:33.986
표준화의 관점에서 물론 현재

00:15:34.253 --> 00:15:39.458
5G 표준의 릴리스 18인
5G Advanced를 출시할 계획이고

00:15:39.992 --> 00:15:42.295
또한 표준을 예측해 보면

00:15:42.561 --> 00:15:49.402
이미 많은 노력을

00:15:49.668 --> 00:15:53.306
시장 분야별 요건 표준화에
들이고 있다고 생각합니다

00:15:53.739 --> 00:15:58.577
앞서 언급했듯이
초신뢰도 저지연 링크에서

00:15:58.844 --> 00:16:01.480
현재의 요건은 최저

00:16:01.747 --> 00:16:04.583
4밀리세컨드 아래입니다

00:16:04.950 --> 00:16:07.887
앞서 언급한
포지셔닝 기술과

00:16:08.154 --> 00:16:12.391
현지화 기술 역시
이 표준으로 가고 있습니다

00:16:12.658 --> 00:16:14.026
그리고 물론

00:16:14.293 --> 00:16:15.661
Massive MIMO 방식, 즉

00:16:15.928 --> 00:16:19.565
새로운 Massive MIMO 멀티테라피 방식에서

00:16:19.832 --> 00:16:21.901
많은 전송이 있고

00:16:22.168 --> 00:16:24.937
환경에  분산된 포인트를 수신합니다

00:16:25.204 --> 00:16:27.073
분산된 Massive MIMO 방식을 통해서 말입니다

00:16:27.373 --> 00:16:31.444
제 의견으로는 이런 발전이

00:16:31.710 --> 00:16:33.245
표준화에 영향을 주는 것 같습니다

00:16:33.512 --> 00:16:36.082
또한 특정 산업 단체의 경우

00:16:36.348 --> 00:16:41.420
표준화 기구에 자문 역할을 주고

00:16:41.687 --> 00:16:42.888
표준화 그리드에 역할을 줘서

00:16:43.155 --> 00:16:47.059
표준화 단체가 직접

00:16:48.227 --> 00:16:53.065
산업 분야의 요건을

00:16:53.399 --> 00:16:54.800
표준화에 반영하고 있습니다

00:16:55.334 --> 00:17:00.272
또한 미래를 잠시 조망해 보자면

00:17:00.539 --> 00:17:04.310
FR2, 즉
밀리미터파 주파수를 보면

00:17:04.643 --> 00:17:05.578
여기서 역시

00:17:05.845 --> 00:17:08.748
많은 표준화 활동이 있는데

00:17:09.014 --> 00:17:13.552
여기서도 중요하고

00:17:13.819 --> 00:17:19.325
복잡한 밀리미터파 속성의
전파를 추구하고 있습니다

00:17:19.592 --> 00:17:24.296
대단히 까다로운 환경에서

00:17:24.563 --> 00:17:26.665
파장 전파는

00:17:27.066 --> 00:17:29.769
특히 밀리미터파의 경우
상당히 어렵습니다

00:17:30.336 --> 00:17:32.405
그래서 현재로서는 이런 것이

00:17:32.671 --> 00:17:34.006
표준화 측면에서

00:17:34.273 --> 00:17:38.778
최소한 하드웨어 레벨에서는
가장 시급한 활동입니다

00:17:39.378 --> 00:17:42.782
사실상 모든 사람과

00:17:43.048 --> 00:17:45.184
모든 국가를 한 버킷에
넣을 수 없습니다

00:17:45.451 --> 00:17:46.786
일부 고유한 요건이
있을 수 있으니까요

00:17:47.052 --> 00:17:49.288
인도 같은 개발도상국은요

00:17:49.922 --> 00:17:52.825
Pamela, 혹시
여기에 대한 의견이 있으실까요?

00:17:53.692 --> 00:17:58.330
예, 대단히 흥미로운 발전이
진행되고 있습니다

00:17:58.597 --> 00:18:01.300
이런 무선 표준과

00:18:01.567 --> 00:18:04.670
개발도상국에서의 표준 도입

00:18:05.070 --> 00:18:06.872
표준의 역할

00:18:07.139 --> 00:18:08.874
표준 개발이 해야 할
역할 측면에서요

00:18:09.241 --> 00:18:13.112
특히 인도의 경우

00:18:13.445 --> 00:18:16.382
이 기술을 뒤늦게 채택했습니다

00:18:16.649 --> 00:18:19.218
과거 2G, 3G, 4G의
경우에서요

00:18:19.652 --> 00:18:23.055
표준이 정의되었고
기술이 개발되었으며

00:18:23.322 --> 00:18:29.462
우리 지리적 환경에
억지로 맞춰졌습니다

00:18:29.795 --> 00:18:31.897
요건 충족을 위해서요

00:18:32.231 --> 00:18:35.868
그리고 기술 도입에
오랜 시간이 걸렸습니다

00:18:36.135 --> 00:18:39.572
그러다가 급작스럽게
기하급수적으로 부상했는데

00:18:39.838 --> 00:18:43.409
그 이유는 이 기술에 대한
잠재적 필요가 거대했기 때문입니다

00:18:43.809 --> 00:18:48.814
따라서 일단 도입하고
손을 놓은 듯한 상황에서

00:18:49.081 --> 00:18:53.819
뒤늦게 기술을 채택하고 시장에 도입하려 했는데

00:18:54.086 --> 00:18:55.554
갑자기 부상해버린 것이죠

00:18:56.589 --> 00:19:00.259
시스템에 대한 거대한
잠재적 필요 때문에요

00:19:00.859 --> 00:19:06.165
그리고 5G의 경우 사전조치를 취하여

00:19:06.432 --> 00:19:09.335
이 기술의 얼리 어댑터가
될 수 있었습니다

00:19:09.602 --> 00:19:13.339
다시 말해 표준의 방향에
영향력을 행사할 수 있습니다

00:19:13.839 --> 00:19:19.778
그리고 특히 좋은 예는 소위

00:19:20.045 --> 00:19:24.083
ITU에서 승인 받은
5Gi 사양입니다

00:19:24.350 --> 00:19:29.288
어떻게 시작되었냐면
IMT 2020 요건 문서가

00:19:29.555 --> 00:19:34.894
ITU에서 작성되었고

00:19:36.228 --> 00:19:38.030
우리가 거기에 앉아서 논의한 사용사례는

00:19:38.297 --> 00:19:43.035
농촌 지역의 광대역 사용사례였습니다

00:19:43.402 --> 00:19:50.042
농촌 지역 광대역 방식은
유럽과 함께 정의했습니다

00:19:50.309 --> 00:19:52.545
유럽 및 북미와 논의했고

00:19:52.811 --> 00:19:56.815
시속 125킬로미터의 고속도로가

00:19:57.082 --> 00:19:58.050
유럽과 북미 농촌을 관통했고

00:19:58.317 --> 00:20:01.820
끊김 없는 고품질 5G가
보장되었습니다

00:20:02.388 --> 00:20:04.623
중국에서는 초고속열차를
논의하고 있는데

00:20:04.890 --> 00:20:07.826
시속 300킬로미터 또는
500킬로미터로

00:20:08.093 --> 00:20:09.628
농촌 지역을 관통하면서

00:20:09.895 --> 00:20:12.565
끊김 없는 5G를 보장합니다

00:20:13.032 --> 00:20:16.902
반면 인도 인구의 70%는

00:20:17.169 --> 00:20:20.472
농촌 지역에 거주합니다

00:20:21.040 --> 00:20:25.110
이런 농촌 지역에는
넓은 농지가 띄엄띄엄 있습니다

00:20:25.511 --> 00:20:29.348
그래서 한 마을의 기지국과

00:20:29.615 --> 00:20:33.652
다른 지역 기지국 사이의 거리가

00:20:33.919 --> 00:20:38.090
10에서 20킬로미터까지
천차만별입니다

00:20:38.691 --> 00:20:44.196
그래서 우리에게 필요한 기술은
고품질 5G를

00:20:44.463 --> 00:20:47.666
기지국이 있는 마을의
모든 사람에게 제공하고

00:20:47.933 --> 00:20:53.305
10~20킬로미터 장거리에서도
제공할 수 있는 기술입니다

00:20:53.806 --> 00:20:55.007
반면 이 모든 기술은

00:20:55.274 --> 00:20:58.611
기지국 간 거리가
약 1.75킬로미터이고

00:20:58.877 --> 00:21:01.113
5G를 제공하려면
더 가까워야 합니다

00:21:01.747 --> 00:21:03.849
인도에서 속도는
그리 중요하지 않았습니다

00:21:04.116 --> 00:21:08.721
10킬로미터 또는
심지어 고정형 무선 또는

00:21:08.987 --> 00:21:10.956
시속 30킬로미터도 무방했습니다

00:21:11.256 --> 00:21:12.891
그래서 정의한 새 사용사례가

00:21:13.158 --> 00:21:15.961
저 낮은 모빌리티 라지 셀(LMLC)
사용사례이고

00:21:16.295 --> 00:21:18.364
ITU에 적용했습니다

00:21:18.764 --> 00:21:22.534
인도의 대학과

00:21:22.801 --> 00:21:27.706
연구소의 혁신적 연구를 통해
기지국을

00:21:27.973 --> 00:21:30.743
10~20킬로미터 간격으로
배치해도

00:21:31.110 --> 00:21:34.913
5G 전송 속도를

00:21:35.280 --> 00:21:38.584
저속으로라도 제공할 수 있었습니다

00:21:38.984 --> 00:21:40.753
낮은 모빌리티 속도로요

00:21:41.186 --> 00:21:44.356
이 혁신은 이후

00:21:44.623 --> 00:21:50.229
ITU 기술 사양으로 채택되어
5Gi 사양이 되었고

00:21:50.496 --> 00:21:52.197
ITU의 인정을 받았습니다

00:21:52.698 --> 00:21:57.202
이런 성과에 대해
매우 자부심을 느낍니다

00:21:57.536 --> 00:22:00.506
심지어 3GPP에서도
글로벌하게 조화시켰으니까요

00:22:00.773 --> 00:22:01.507
그리고 마지막으로

00:22:01.774 --> 00:22:05.077
이것은 3GPP 릴리스 17에
반영되었습니다

00:22:05.344 --> 00:22:08.213
인도의 5G 도입은

00:22:08.480 --> 00:22:13.752
저 낮은 모빌리티 라지 셀(LMLC) 사용사례를

00:22:14.019 --> 00:22:18.090
5G 출시과 동시에 도입하여

00:22:18.357 --> 00:22:23.462
인도의 농촌과 벽지에 사는
모든 사람이

00:22:23.729 --> 00:22:27.066
5G를 사용할 수 있게
하는 것입니다

00:22:27.332 --> 00:22:29.568
도시 지역은 물론이고요

00:22:29.902 --> 00:22:35.040
이것이 표준의 역할이며
우리에겐 큰 교훈이 되었습니다

00:22:35.307 --> 00:22:38.143
개발도상국의 요건은

00:22:38.410 --> 00:22:40.946
다를 수 있음을 깨달았습니다

00:22:41.213 --> 00:22:44.717
심지어 특화망의 경우도
마찬가지일 수 있습니다

00:22:45.250 --> 00:22:50.889
제조분야에 널리 퍼지는 것처럼

00:22:51.156 --> 00:22:53.258
중요한 사용사례는

00:22:53.525 --> 00:22:57.396
인도 마을의 의료나 교육분야
일 것입니다.

00:22:58.931 --> 00:23:01.433
그리고 새로운 동향이 있는데

00:23:01.700 --> 00:23:06.105
PM-WANI 사용사례로 광대역 접속을

00:23:06.371 --> 00:23:09.174
모두에게 낮은 비용으로
제공할 수 있습니다

00:23:09.441 --> 00:23:11.343
나라 전역에서
와이파이 핫스팟을 통해

00:23:11.610 --> 00:23:15.914
5G 백본(backbone)과 통합하는
방식을 통해서요

00:23:16.181 --> 00:23:19.818
이런 사용사례가

00:23:20.085 --> 00:23:22.020
인도에서 가장 유망할 것이고

00:23:22.287 --> 00:23:25.958
따라서 다른 접근 방식이
필요합니다

00:23:26.225 --> 00:23:27.693
여기서 표준과

00:23:27.960 --> 00:23:29.695
글로벌 표준 조화가

00:23:29.962 --> 00:23:32.297
매우 중요한 역할을 합니다

00:23:32.564 --> 00:23:36.034
그리고 세계 지역사회가

00:23:36.301 --> 00:23:39.271
표준 개발 초기에 참여하는 것이
중요합니다

00:23:40.205 --> 00:23:41.774
Jagadeesh,
이 주제에 대한 의견이 있나요?

00:23:42.040 --> 00:23:46.645
타 지역에 대비 이런 지역의
고유 요건에 대해서요

00:23:46.912 --> 00:23:47.679
물론이죠

00:23:47.946 --> 00:23:52.184
현재 몇 군데에서
4G를 구축했고

00:23:52.451 --> 00:23:54.153
5G 경매가 막 진행중입니다

00:23:55.153 --> 00:23:57.389
연결성과 커버리지가
주요 사안이긴 하지만요

00:23:57.890 --> 00:23:58.824
인도의 경우

00:23:59.091 --> 00:24:01.293
특화망은 요긴한 것이 될 것입니다

00:24:01.560 --> 00:24:02.861
왜냐면 커버리지가 없으니까요

00:24:03.128 --> 00:24:04.363
특히 공장의 경우

00:24:04.630 --> 00:24:06.398
일반적으로 대도시 외곽에 있어서

00:24:06.665 --> 00:24:08.300
커버리지가 일반적으로
매우 낮습니다

00:24:08.600 --> 00:24:13.071
5G 기술 역량이 있는
특화망이 있으면

00:24:13.639 --> 00:24:16.375
기업에게 큰 도움이 되고

00:24:16.642 --> 00:24:18.377
사기업이 빠르게 성장하게 됩니다

00:24:18.644 --> 00:24:22.514
이것은 모든 개발도상국의
공통 주제입니다

00:24:22.781 --> 00:24:28.086
개발도상국에서는 전국적인
공중망 커버리지가 낮아서

00:24:28.587 --> 00:24:33.025
기업용 특화망이 있는 것이
큰 힘이 됩니다

00:24:33.859 --> 00:24:38.330
이 논의를 전세계로 확장하면

00:24:38.697 --> 00:24:40.833
꼭 개발도상국이 아니라도

00:24:41.099 --> 00:24:45.337
특화망의 혜택을 누릴 수 있습니다

00:24:45.704 --> 00:24:49.007
서쪽에서 동쪽으로 가봅시다

00:24:49.341 --> 00:24:50.375
현재 미국에서는

00:24:50.642 --> 00:24:54.346
일반적으로 특화망을 구축하려면

00:24:54.613 --> 00:24:56.882
CBRS와 특화망 라이선스를
통하거나

00:24:57.149 --> 00:25:01.053
다른 두 가지 방식으로 구축하거나

00:25:01.520 --> 00:25:05.624
900MHz 대역에서

00:25:05.891 --> 00:25:08.927
5MHz 대역폭으로 구축하는데

00:25:09.795 --> 00:25:11.563
이는 남은 LTE 주파수이거나

00:25:11.830 --> 00:25:13.298
비면허 대역에 있습니다.

00:25:13.565 --> 00:25:16.401
이 중에 어떤 것에도

00:25:17.836 --> 00:25:20.973
강력한 정부 방침은 없습니다

00:25:21.239 --> 00:25:23.542
특화망 업계 가이드나

00:25:23.809 --> 00:25:27.279
강력한 디지털 전환을 추구하는
기업을 위한 가이드가 없죠

00:25:28.714 --> 00:25:33.919
이것이 가능하려면 정부에서
강력한 정책을 이행해야 합니다

00:25:34.252 --> 00:25:38.590
동쪽으로 가서 유럽에서는
특히 독일이 주축이 되어

00:25:38.991 --> 00:25:43.095
좋은 정책을 이행하여
사기업을 위한

00:25:43.362 --> 00:25:45.497
전용 주파수를 할당하여

00:25:46.064 --> 00:25:49.167
사기업이 많은 특화망을
구축할 수 있게 지원합니다

00:25:49.434 --> 00:25:51.236
이는 또한 디지털 전환을

00:25:51.503 --> 00:25:53.405
타 지역보다 훨씬 빠르게
실현시킵니다

00:25:53.672 --> 00:25:56.074
기타 많은 서방 국가들도
동일한 조치를 취했습니다

00:25:56.341 --> 00:26:00.178
프랑스, 덴마크, 영국
핀란드 등이

00:26:00.512 --> 00:26:02.915
뒤를 따랐고 아시아에 있는

00:26:03.181 --> 00:26:06.785
한국같은 나라와 호주도
이를 따랐습니다

00:26:07.285 --> 00:26:09.588
인도에 대해 이야기하고 있었지만

00:26:09.855 --> 00:26:12.157
중국으로 가면
중국에서는 주파수를

00:26:12.424 --> 00:26:15.861
3개 또는 4개의 업체에서
소유하고 있습니다

00:26:16.395 --> 00:26:19.698
그리고 특화망의 구축과 설치는

00:26:19.965 --> 00:26:23.035
이 4군데의 업체가 좌우합니다

00:26:23.301 --> 00:26:26.438
사용 가능한 장치의 종류
구축 방식까지도요

00:26:26.972 --> 00:26:28.440
많은 특화망들이

00:26:28.707 --> 00:26:32.377
중국에 있지만 그렇다고 꼭

00:26:32.644 --> 00:26:36.381
업체 다양성에 있어서
잠재력이 큰 것은 아니며

00:26:36.782 --> 00:26:39.284
사용사례 다양성도
별로 크지 않습니다

00:26:39.551 --> 00:26:42.020
세계적으로 특화망의 현황은
이렇습니다

00:26:43.255 --> 00:26:46.191
국가마다 고유한 정책
고유한 상황이 있지만

00:26:46.591 --> 00:26:48.727
결국은 좋은 쪽으로 바뀔 것입니다

00:26:48.994 --> 00:26:51.830
이것이 제가 보는 업계 전망입니다

00:26:52.164 --> 00:26:53.665
예, 세계적인 동향을
설명해 주셔서

00:26:53.932 --> 00:26:56.401
감사합니다

00:26:57.502 --> 00:27:01.540
그러면 지금부터 사용사례를
자세히 논의해 보겠습니다

00:27:02.507 --> 00:27:05.978
5G 특화망은 일종의

00:27:06.244 --> 00:27:08.046
메타버스 고속도로일까요?

00:27:08.447 --> 00:27:10.315
6G에서는 어떻게 진화할까요?

00:27:11.083 --> 00:27:12.651
Srini
한 말씀 해주시겠습니까?

00:27:12.918 --> 00:27:14.419
사실 Jagadeesh의
5G 성장에 대한 설명이

00:27:14.686 --> 00:27:16.355
정말 좋았습니다

00:27:16.621 --> 00:27:18.757
특히 신흥 시장과 인도에서
학습한 내용을

00:27:19.157 --> 00:27:22.027
다른 국가에도 적용할 수 있습니다

00:27:22.294 --> 00:27:23.495
정말 흥미로운 내용이었습니다

00:27:23.795 --> 00:27:24.997
메타버스에 대해 말하자면

00:27:25.831 --> 00:27:27.733
내 길이 아니면 고속도로로란
말이 있습니다

00:27:27.999 --> 00:27:30.235
고속도로가 내 길과 만나려면

00:27:30.502 --> 00:27:33.839
메타버스 기능을 실현해야 하는데

00:27:34.106 --> 00:27:35.073
이런 일이 일어나고 있습니다

00:27:35.340 --> 00:27:37.609
메타버스 실현의 다수가

00:27:37.876 --> 00:27:39.544
단거리 통신에 의존합니다

00:27:39.978 --> 00:27:41.413
기술 관점에서 5G는

00:27:41.680 --> 00:27:43.849
근본적으로 필수 기능을
실현했습니다

00:27:44.149 --> 00:27:45.384
밀리미터파 지원이 있습니다

00:27:45.650 --> 00:27:46.585
서브 6GHz가 있습니다

00:27:46.852 --> 00:27:47.853
Massive MIMO가 있습니다

00:27:48.120 --> 00:27:49.621
이 중 다수는 이미 지원되고  있습니다

00:27:49.888 --> 00:27:51.456
일부는 5G에서 활용할 수 있고

00:27:51.723 --> 00:27:53.692
일부는 아직 더 발전해야

00:27:53.959 --> 00:27:55.460
실현할 수 있습니다

00:27:55.994 --> 00:27:58.530
스몰셀은 2G 때부터 시도됐습니다

00:27:58.964 --> 00:28:01.133
공유 주파수 기능으로

00:28:01.399 --> 00:28:04.936
이 스몰셀을 시장에
도입할 수 있습니다

00:28:05.804 --> 00:28:07.873
Open RAN 아키텍처로

00:28:08.140 --> 00:28:10.876
RF와 컴퓨터 소스 관리를
개선하는 한편

00:28:11.143 --> 00:28:13.445
구축 편의성 문제를
해결할 수 있습니다

00:28:14.846 --> 00:28:16.948
그러나 근본적으로 MEC, 즉

00:28:17.215 --> 00:28:20.886
멀티 액세스 에지 컴퓨팅(multi-access edge computing)과
통합해야

00:28:21.153 --> 00:28:22.888
특화망 시장이 실현됩니다

00:28:23.221 --> 00:28:26.091
Celona는 엔드투엔드
홉투홉(hop-to-hop) 관리를 지원하고

00:28:26.358 --> 00:28:28.827
기업 코드와 통합할 때

00:28:29.094 --> 00:28:30.662
마이크로 슬라이싱(Mirco slicing) 기술을
활용하여

00:28:30.929 --> 00:28:32.431
특화망을 훨씬 쉽게

00:28:32.697 --> 00:28:34.132
구축하고 관리합니다

00:28:34.699 --> 00:28:38.170
이 모든 구성요소가 메타버스를 구현하는 것을 돕고

00:28:38.436 --> 00:28:41.807
커스텀 구현을 가능하게 하는 벽돌 역할을 합니다

00:28:42.374 --> 00:28:46.244
6G로 더 높은 대역과
높아진 안정성을 지원합니다

00:28:46.545 --> 00:28:49.081
빔포밍과 MIMO 기법 이외에도

00:28:49.347 --> 00:28:52.684
RIS, 즉 재구성 가능한 지능형 표면 기술이

00:28:52.951 --> 00:28:53.985
구상되고 있습니다

00:28:54.586 --> 00:28:56.788
실내 가혹 RF 시나리오는

00:28:57.856 --> 00:28:59.591
실내 환경에 내재된

00:28:59.858 --> 00:29:00.859
환경인데

00:29:01.393 --> 00:29:03.695
이 모든 기법을 활용하게 됩니다

00:29:03.962 --> 00:29:05.997
이런 기법을 조합하면

00:29:06.264 --> 00:29:08.934
지연 처리량 안정성을 개선할 수
있을 뿐만 아니라

00:29:09.201 --> 00:29:12.437
실내 포지셔닝 기법도
개선할 수 있습니다

00:29:12.737 --> 00:29:15.173
이 기법은 사용사례의 구체적인
요건을 충족하는 근간입니다

00:29:15.440 --> 00:29:18.143
기업 내 여러 위치를 이동하는
특정 장비 자산의

00:29:18.410 --> 00:29:20.679
현재 위치에 기초한
사용사례죠

00:29:21.780 --> 00:29:24.116
AR/VR이 떠오릅니다

00:29:24.382 --> 00:29:25.717
포지셔닝과
기능 관리 측면에서요

00:29:25.984 --> 00:29:28.687
메타버스는 6G에서 도입된
이 모든 기술적 개선을

00:29:28.954 --> 00:29:29.988
흡수할 것이며

00:29:30.255 --> 00:29:32.657
획기적인 몰입적 경험을 제공하여

00:29:32.924 --> 00:29:35.393
시장의 혁신을 이끌고

00:29:35.961 --> 00:29:38.797
우리의 일상 활동을
변화시킬 것입니다

00:29:39.497 --> 00:29:42.701
6G 외에도 수많은 기술이

00:29:42.968 --> 00:29:44.336
5G 특화망과 관련이 있습니다

00:29:44.603 --> 00:29:46.738
Massive MIMO도 언급하셨는데요

00:29:47.806 --> 00:29:49.407
더 심층적으로
설명해 주시겠습니까?

00:29:49.674 --> 00:29:53.478
5G 특화망에서 Massive MIMO의 역할은 뭘까요?

00:29:53.745 --> 00:29:56.548
이 질문에 대한 답변은

00:29:56.815 --> 00:29:58.650
Wolfgang이 해주시면 좋겠습니다

00:29:58.917 --> 00:29:59.818
예, 감사합니다

00:30:00.085 --> 00:30:03.221
기본적으로 Massive MIMO 개발은

00:30:03.488 --> 00:30:04.923
2년 여 동안 지속되고 있고

00:30:05.423 --> 00:30:08.026
일부 경험을 얻었습니다

00:30:08.293 --> 00:30:11.530
인프라 구축 분야에서요

00:30:11.796 --> 00:30:14.900
또 우리는 Massive MIMO를 현재
일종의 후보로 보고 있습니다

00:30:15.166 --> 00:30:19.237
특화망을 발전시켜

00:30:19.504 --> 00:30:21.706
현장에서 위력을 발휘하게 만들고
앞서 언급했듯이

00:30:21.973 --> 00:30:25.377
공장 환경의 경우

00:30:25.644 --> 00:30:30.182
복잡한 전파 조건이 있는데

00:30:30.448 --> 00:30:32.851
공장의 현장 조건에서도

00:30:33.118 --> 00:30:36.855
Massive MIMO 방식은 지원이 가능하고

00:30:37.122 --> 00:30:41.560
데이터 보안을 높이고
링크 신뢰성을 높입니다

00:30:41.960 --> 00:30:43.461
또한 예를 들어서

00:30:43.728 --> 00:30:47.132
내부의 복수 사용자 장비 수요도
해결할 수 있습니다

00:30:48.033 --> 00:30:50.101
예를 들어, 공장 설치나

00:30:50.402 --> 00:30:53.104
단일 하버 환경 설치나

00:30:53.371 --> 00:30:57.142
이런 것들에서

00:30:57.575 --> 00:31:03.081
트래픽이 증가하거나

00:31:03.348 --> 00:31:07.085
트래픽 리소스가 느는 것보다

00:31:07.352 --> 00:31:13.491
공간적 멀티플랙싱의 장점을
활용하는 것이 유리합니다

00:31:13.925 --> 00:31:16.094
이것이 고전적인 방식이고

00:31:16.361 --> 00:31:19.898
고전적인 장점이며
Massive MIMO는

00:31:20.165 --> 00:31:22.334
이런 현장에서 장점을
발휘할 수 있다고 봅니다

00:31:22.767 --> 00:31:26.171
그리고 향후 구축 아이디어로 가면

00:31:26.438 --> 00:31:28.607
셀프리(cell-free) Massive MIMO가 있는데

00:31:28.873 --> 00:31:31.810
다중 전송의 장점을 활용하고

00:31:32.077 --> 00:31:34.279
이런 환경의 수신점을 활용합니다

00:31:34.679 --> 00:31:38.450
이런 환경에서

00:31:38.717 --> 00:31:40.352
Massive MIMO가 필요합니다

00:31:40.618 --> 00:31:43.688
트래픽 수요가 높고
쓰루풋이 높으니까요

00:31:44.122 --> 00:31:45.023
현장 상황은 이렇습니다

00:31:45.290 --> 00:31:50.528
그리고 아직 언급하지 않은 것은

00:31:50.795 --> 00:31:54.165
FR2 구축에 따른 수요 또는
아이디어입니다

00:31:54.432 --> 00:31:55.600
밀리미터파의 경우

00:31:55.867 --> 00:31:58.803
또한 Massive MIMO가
등장할 것입니다

00:31:59.571 --> 00:32:00.472
거기서는 당연히

00:32:01.906 --> 00:32:06.478
기술 요건이 훨씬 엄격하고

00:32:06.745 --> 00:32:08.346
훨씬 어렵습니다

00:32:08.780 --> 00:32:12.050
송수신기와

00:32:12.317 --> 00:32:13.351
프론트엔드 뿐만이 아니라

00:32:13.618 --> 00:32:16.988
Massive MIMO 처리

00:32:17.255 --> 00:32:19.324
즉, 신호 처리입니다

00:32:20.091 --> 00:32:24.963
또 문제가 되는 것은

00:32:25.230 --> 00:32:27.732
에너지 효율의 문제입니다

00:32:27.999 --> 00:32:30.402
이미 언급했듯이 Massive MIMO가

00:32:30.668 --> 00:32:33.371
상당한 장점이 되는 영역입니다

00:32:33.738 --> 00:32:37.175
처리 숙달 방식을 학습하고

00:32:37.442 --> 00:32:40.912
에너지 효율적인 방식으로
엄청난 처리량을 처리한다면요

00:32:41.579 --> 00:32:45.016
이것이 현재 우리가 보는
Massive MIMO 현장입니다

00:32:45.283 --> 00:32:48.219
또한 최초 시험도 실시중입니다

00:32:48.486 --> 00:32:51.656
고객과 함께 진행하는
최초의 시험 배포입니다

00:32:52.023 --> 00:32:55.260
이 모든 것이 진행중이고

00:32:55.527 --> 00:32:59.230
Massive MIMO가 이 현장에서
강점을 발휘하리라 생각합니다

00:32:59.697 --> 00:33:00.332
좋습니다

00:33:00.598 --> 00:33:05.070
또한 자동화 이야기도 들리고
에지 컴퓨팅도 언급했었죠

00:33:05.336 --> 00:33:08.673
네트워크 슬라이싱도 있고
그 유명한 O-RAN도 있고요

00:33:09.207 --> 00:33:12.110
이 모든 기술이 어떻게
조합될까요?

00:33:12.944 --> 00:33:13.945
Jagadeesh?

00:33:14.212 --> 00:33:15.113
물론이죠

00:33:15.380 --> 00:33:19.884
사용사례를 자세히 살펴봅시다

00:33:20.151 --> 00:33:22.253
4차 산업인

00:33:22.520 --> 00:33:23.955
스마트 제조업을 봅시다

00:33:24.456 --> 00:33:25.557
어떤 요건이 있을까요?

00:33:25.824 --> 00:33:27.425
우선, 가장 중요한 것은

00:33:27.692 --> 00:33:32.564
무선 연결성을 여러 장치에 또는

00:33:32.831 --> 00:33:36.768
제품 안에 있는 여러 가지에
확보하는 것입니다

00:33:37.035 --> 00:33:39.738
AGV, AMR, 로봇암 등에
말입니다

00:33:40.872 --> 00:33:43.975
공장 현장에서 AGV나 AMR을
가동하고 있다면

00:33:44.242 --> 00:33:45.243
첫 번째로 원하는 것은

00:33:45.510 --> 00:33:48.546
AGV(무인운반차) 또는 AMR (무인이동로봇)의 무게를 줄이는 것입니다

00:33:48.813 --> 00:33:49.414
여러 가지 이유로요

00:33:49.681 --> 00:33:53.918
우선 에너지 효율성을 높여

00:33:54.185 --> 00:33:55.720
자유롭게 이동하게 해야 합니다

00:33:55.987 --> 00:34:01.826
그러려면 기본적으로 믿을 수 있고
안정적인 연결이 필요합니다

00:34:02.527 --> 00:34:06.297
이런 요건은 특화망과

00:34:06.564 --> 00:34:07.999
5G로 충족할 수 있을 것입니다

00:34:08.266 --> 00:34:09.267
우선 이게 첫 번째고

00:34:09.534 --> 00:34:11.736
두 번째는 제가 말했던
안정적인 연결인데

00:34:13.371 --> 00:34:17.475
기본적으로 커버리지가
좋아야 함은 물론

00:34:17.742 --> 00:34:21.246
데이터가 가까이 있어야 합니다

00:34:21.513 --> 00:34:22.747
왜냐하면 이런 애플리케이션 중
다수에서

00:34:23.014 --> 00:34:24.649
데이터 보안과 프라이버시가
중요하고

00:34:25.783 --> 00:34:27.619
따라서 지연이 낮아야 함은 물론

00:34:28.019 --> 00:34:31.356
모바일 에지 클라우드가
가까이 있어서

00:34:31.623 --> 00:34:35.193
데이터 프라이버시와 보안을 위해
데이터를 저장할 수 있어야 합니다

00:34:35.727 --> 00:34:38.096
이 모든 것이 실현되어
효율성을 높이려면

00:34:38.363 --> 00:34:39.798
자동화가 핵심입니다

00:34:40.431 --> 00:34:44.169
Open RAN은 벤더 다양성에 있어
핵심적 역할을 함과 동시에

00:34:44.435 --> 00:34:46.271
비용도 낮춥니다

00:34:46.771 --> 00:34:47.539
이 모든 것이 실현되려면

00:34:47.805 --> 00:34:49.641
지금 언급한 기술들이

00:34:50.074 --> 00:34:51.876
함께 실행되어야 합니다

00:34:52.310 --> 00:34:53.344
예, 감사합니다

00:34:54.045 --> 00:34:56.548
지금까지 한 가지 측면을

00:34:56.814 --> 00:34:58.450
이 패널에서 아직
논의하지 않았는데요

00:34:58.716 --> 00:35:00.618
이 주제는 모두 알고 있지만
언급을 꺼리는 문제일 수 있습니다

00:35:00.885 --> 00:35:03.521
특화망 보안이라는

00:35:03.788 --> 00:35:05.623
중요한 주제입니다

00:35:06.724 --> 00:35:09.127
어떤 핵심 보안 측면을

00:35:09.394 --> 00:35:13.731
특화망의 관점에서
고려해야 할까요?

00:35:13.998 --> 00:35:15.033
Srini?

00:35:15.934 --> 00:35:18.169
우선 Open RAN에 대해서
잠시 짚을 점이 있습니다

00:35:18.436 --> 00:35:19.704
분산형 아키텍처인 경우

00:35:19.971 --> 00:35:21.973
기능 노드의 통합이

00:35:22.240 --> 00:35:24.075
필수적입니다

00:35:24.509 --> 00:35:26.478
기업 캠퍼스에서의 전개 수월성이

00:35:26.744 --> 00:35:28.079
대단히 중요합니다

00:35:28.346 --> 00:35:31.149
기업 IT의 중점사항은
네트워크를 신속하게 전개하고

00:35:31.449 --> 00:35:32.350
관리하는 것입니다

00:35:32.617 --> 00:35:35.019
통합이 중점사항이 아닌 상황에서
핵심은

00:35:35.286 --> 00:35:38.356
보안과 통합하는 방식입니다

00:35:39.023 --> 00:35:41.593
제로 트러스트 보안 모델에는

00:35:42.260 --> 00:35:43.728
NIST 원칙이 적용됩니다

00:35:43.995 --> 00:35:46.931
대략적으로 세 가지 주요 문제를
해결할 수 있습니다

00:35:47.498 --> 00:35:49.067
첫째는 ID 관리이고

00:35:49.367 --> 00:35:51.703
둘째는
소프트웨어 정의 매개변수이고

00:35:51.970 --> 00:35:53.538
셋째는 마이크로세그멘테이션입니다

00:35:53.805 --> 00:35:55.507
리소스 관리의 관점에서요

00:35:56.441 --> 00:35:59.377
5G 보안 절차는

00:35:59.644 --> 00:36:00.912
이 세 가지와 잘 맞아 떨어집니다

00:36:01.479 --> 00:36:04.282
ID 보호
심층 키 유도

00:36:04.549 --> 00:36:06.851
임시 키는 서비스망을

00:36:07.118 --> 00:36:08.219
ID 소유자로부터 분리시켜

00:36:08.720 --> 00:36:10.955
1차 및 2차 인증을 지원합니다

00:36:11.222 --> 00:36:13.958
QOS, SLO, SLA 관리를

00:36:14.292 --> 00:36:17.128
홉투홉(hop-to-hop) 네트워크 리소스 세분화로
처리합니다

00:36:17.528 --> 00:36:21.065
가용한 온프레미스 컴퓨터 리소스

00:36:21.332 --> 00:36:23.601
메트로 클라우드, DMZ
심지어 퍼블릭 클라우드에도

00:36:23.868 --> 00:36:26.905
클라우드 브리딩을 통해
역동적으로 적응하면서

00:36:27.171 --> 00:36:29.641
컴퓨터 리소스 사용을 최적화해
관련 비용을 최소화합니다

00:36:30.174 --> 00:36:33.411
지오펜싱을 통한 공격면 저감은

00:36:33.678 --> 00:36:35.313
네트워크 ID 관리 외에

00:36:35.580 --> 00:36:37.081
핵심 지원 기능이 되고 있습니다

00:36:37.415 --> 00:36:39.217
장치 위치에 따라

00:36:39.484 --> 00:36:41.252
사용자 적정성 로그인 정보로
전환하고

00:36:41.519 --> 00:36:44.322
특화망과 공중망을 전환하는 것이
필수가 되고 있습니다

00:36:44.756 --> 00:36:46.724
또한, 초기 플러그를 설치하여

00:36:46.991 --> 00:36:50.461
256비트 암호화로
양자 내성을 해결할 수 있습니다.

00:36:50.862 --> 00:36:53.965
이것은 양자 내성 지원의
시작 단계에 불과합니다

00:36:54.232 --> 00:36:57.068
2048년에는 암호화와

00:36:57.368 --> 00:37:01.105
ID 및 마이크로세그멘테이션의
추가적인 측면

00:37:01.372 --> 00:37:03.841
분리와 소프트웨어 정의 매개변수로

00:37:04.108 --> 00:37:07.145
양자 내성 보호를
강화할 수 있다고 합니다

00:37:08.513 --> 00:37:10.114
우리 청중들이 반길

00:37:10.381 --> 00:37:12.150
보안 강화 전망이군요

00:37:12.417 --> 00:37:13.184
기대됩니다

00:37:13.751 --> 00:37:17.088
하지만 궁금한 점은
이 점에 있어서

00:37:17.355 --> 00:37:20.858
5G가 하지 못했던 어떤 것을
6G가 실현할까요?

00:37:21.559 --> 00:37:23.695
저는 6G의 시작점이

00:37:23.961 --> 00:37:26.531
시장 견해의 취합이었다고 봅니다

00:37:27.432 --> 00:37:29.534
근본적으로 애플리케이션과 요건을
취합하면서

00:37:29.801 --> 00:37:30.702
시작된 것이죠

00:37:30.968 --> 00:37:33.338
일상생활의 개선을 추구했고

00:37:34.539 --> 00:37:36.975
실생활의 경험에 집중했습니다

00:37:37.241 --> 00:37:38.710
통신장비 사용 경험에요

00:37:38.976 --> 00:37:42.981
의사와 간호사에게 필요한 것에
주요 목표를 맞췄고

00:37:43.247 --> 00:37:45.650
소방관과 구급요원에게
필요한 것을 살폈으며

00:37:45.917 --> 00:37:48.953
사회적 목표 달성도 추구했습니다

00:37:49.220 --> 00:37:52.957
전세계 인구에게
어디에서나 연결성을

00:37:53.224 --> 00:37:54.325
제공하고자 했습니다

00:37:55.593 --> 00:37:57.462
주파수 측면에 집중해 보면

00:37:57.729 --> 00:38:01.699
현재 7에서 24GHz가
지원되고 있습니다

00:38:01.966 --> 00:38:04.569
사실 앞서 서브-6GHz에 대해
논의했지만

00:38:04.836 --> 00:38:06.404
서브-7GHz에 대한 논의가
더 많습니다

00:38:06.671 --> 00:38:08.539
7에서 24GHz로
분리하고 있는데

00:38:08.806 --> 00:38:10.808
6G의 관점에서 별도로
논의되고 있습니다

00:38:11.075 --> 00:38:13.177
물론 밀리미터파의 향상과

00:38:13.444 --> 00:38:16.180
심지어 테라헤르츠도
논의되고 있습니다

00:38:16.447 --> 00:38:17.582
주파수 측면에서요

00:38:18.316 --> 00:38:21.853
RIS에 대한 논쟁이 치열한데

00:38:22.120 --> 00:38:24.188
기능 관리 방식에 대한
논란이 있습니다

00:38:24.956 --> 00:38:26.324
이 모든 것이 예고편인데요

00:38:26.591 --> 00:38:27.859
왜냐하면

00:38:28.126 --> 00:38:30.228
한정된 주파수가 관련되어 있고

00:38:30.495 --> 00:38:32.263
효율적인 기법을 통해
주파수를 공유하고

00:38:32.530 --> 00:38:34.065
재사용하는 것이
매우 필요하기 때문입니다

00:38:36.100 --> 00:38:38.236
네트워크 전반과
특화망 내 주체 전반의

00:38:38.503 --> 00:38:40.271
부분 주파수 재사용이

00:38:40.538 --> 00:38:41.839
필수가 되고 있습니다

00:38:42.473 --> 00:38:44.676
그린 G의 관점에서

00:38:44.942 --> 00:38:48.346
에너지 효율성을 고려하여
이 모든 통신장비를

00:38:48.613 --> 00:38:50.114
시장에 내놓는 것이
매우 중요해졌습니다

00:38:50.381 --> 00:38:54.419
근본적으로 그린 G는

00:38:54.719 --> 00:38:57.021
에너지 효율 전송 관점의 개념이며

00:38:57.288 --> 00:39:00.692
고효율 전력 사용 관리는

00:39:00.958 --> 00:39:02.527
6G에서 집중 논의되고 있습니다

00:39:02.794 --> 00:39:05.229
제가 앞서 언급한
사회경제적 필요는

00:39:05.496 --> 00:39:07.465
다양한 기능 측면에서
논의되고 있고

00:39:07.732 --> 00:39:09.133
관리되고 있습니다

00:39:09.467 --> 00:39:11.703
기술적으로 보면
부품 기술과

00:39:11.969 --> 00:39:13.404
무선 기술을 다루고 있고

00:39:13.671 --> 00:39:16.641
새 기능과 속성이
추가되고 있습니다

00:39:16.974 --> 00:39:19.143
시스템 네트워크 아키텍처도
재검토되었습니다

00:39:19.410 --> 00:39:23.815
ONM, 신뢰성, 보안
안정성, 프라이버시, 회복성 등을

00:39:24.081 --> 00:39:26.117
제로 트러스트와

00:39:26.384 --> 00:39:27.719
네트워크에서 벌어지는 공격에
대조해 검토했습니다

00:39:28.219 --> 00:39:30.922
이 모든 기술이 이미

00:39:31.189 --> 00:39:32.757
5G에서 여러 형태로 존재합니다

00:39:33.024 --> 00:39:36.761
이는 앞으로 더욱 발전하여 6G에서 더 큰 잠재력을 발휘할 것입니다.

00:39:37.361 --> 00:39:38.663
동일한 측면에서
지연 쓰루풋

00:39:38.930 --> 00:39:40.665
신뢰도, 패킷 처리를 검토하고

00:39:41.098 --> 00:39:43.668
RF의 관점에서
엔드투엔드 성능을

00:39:43.935 --> 00:39:44.836
해결하고 있습니다

00:39:45.102 --> 00:39:46.337
5G 방식으로

00:39:46.604 --> 00:39:48.673
심지어 1밀리세컨드 지연 가능성만
달성하려 해도

00:39:48.940 --> 00:39:50.608
밀리미터파가 정의됩니다

00:39:50.875 --> 00:39:53.978
지금 당장 실현이 불가능하더라도

00:39:54.378 --> 00:39:56.314
6G 는 이 모든 지표들을

00:39:56.581 --> 00:39:58.750
더 엄격한 기준으로 만족시킬 수 있습니다.

00:39:59.083 --> 00:40:00.318
이런 엄격한 기준을 바탕으로

00:40:00.585 --> 00:40:03.187
각종 애플리케이션이 진화할 것입니다

00:40:03.454 --> 00:40:05.523
하지만 정말 예측하기 힘든 것은

00:40:06.023 --> 00:40:09.193
시장에서 어떤 애플리케이션이

00:40:09.460 --> 00:40:12.964
6G 표준화에 들어간 기술을
바탕으로 등장할지입니다

00:40:13.231 --> 00:40:16.501
이 문제에 대해
말씀하실 분 있나요?

00:40:17.702 --> 00:40:19.103
예, 제가 한 말씀 드리겠습니다

00:40:19.370 --> 00:40:22.340
Srini가 잘 설명했듯이 기술개선은

00:40:22.607 --> 00:40:25.977
주파수, 주파수  대역, 스펙트럼  에서

00:40:26.244 --> 00:40:27.779
지연에 이르는 모든 것을 포함합니다

00:40:28.145 --> 00:40:32.316
그러나 한 걸음 물러서서

00:40:32.583 --> 00:40:34.619
사용사례를 단순화해보면

00:40:35.119 --> 00:40:39.724
4G까지 또는 심지어 5G도

00:40:40.992 --> 00:40:43.294
논의되고 있는 방식은 대부분

00:40:43.561 --> 00:40:46.230
비동기 전송으로서
다운링크가

00:40:46.497 --> 00:40:48.232
훨씬 높습니다
데이터 전송률 또는

00:40:48.499 --> 00:40:50.067
데이터 다운로드 등이요

00:40:51.102 --> 00:40:53.871
일부 애플리케이션을 6G 시점에서

00:40:54.138 --> 00:40:55.373
또한 산업 성장 측면에서 생각해 보자구요

00:40:55.740 --> 00:40:59.544
XR과 VR 또는 메타버스를
예로 들어보면

00:40:59.810 --> 00:41:02.847
연결성이 매우

00:41:03.114 --> 00:41:05.550
안정적이어야 하고
데이터 쓰루풋 또한

00:41:05.816 --> 00:41:07.151
동등한 양을 요합니다

00:41:07.418 --> 00:41:09.353
다시 말해 양쪽 측면, 즉
데이터 다운로드 속도

00:41:09.620 --> 00:41:12.323
업로드 속도 측면에서
데이터 다운로드 양이 같게 됩니다

00:41:13.024 --> 00:41:14.892
따라서 새로운 사고 방식이
필요합니다

00:41:15.159 --> 00:41:19.497
여기서 5G-Advanced와 6G  패러다임이

00:41:19.764 --> 00:41:20.665
등장합니다

00:41:20.932 --> 00:41:21.833
이게 한 가지고

00:41:22.133 --> 00:41:23.568
또 홀로그램도 있습니다

00:41:23.834 --> 00:41:26.504
엄청난 업로드 속도가 필요하고

00:41:26.804 --> 00:41:29.941
데이터 전송률도

00:41:30.207 --> 00:41:33.778
훨씬 높은 대역폭인 1GHz 또는

00:41:34.045 --> 00:41:35.179
2GHz를 필요로 합니다

00:41:35.446 --> 00:41:37.415
그래서 고주파 대역이 부상하고 있습니다.

00:41:38.482 --> 00:41:39.517
이게 한 가지 측면이고

00:41:39.784 --> 00:41:41.886
다른 측면은 연결성입니다

00:41:42.153 --> 00:41:45.189
앞서 논의했고
Wolfgang이 설명했듯이

00:41:45.456 --> 00:41:48.226
약간 4차 산업의 영역입니다

00:41:48.492 --> 00:41:49.861
그러나 모든 산업 분야에서

00:41:50.161 --> 00:41:54.465
더 많은 디바이스에 연결하는 것이 추세입니다

00:41:54.732 --> 00:41:56.934
이 IoT 혁명은
10년 전에 논의되었지만

00:41:57.201 --> 00:41:59.103
뒤늦게 발전하고 있으며

00:41:59.370 --> 00:42:01.372
다양한 연결 장치가
논의되고 있습니다

00:42:01.639 --> 00:42:03.774
신뢰할 수 있고

00:42:04.041 --> 00:42:07.311
안정적인 연결이 필요합니다
5G가 확산되고 있지만

00:42:07.845 --> 00:42:10.548
애플리케이션 중 최고는

00:42:10.815 --> 00:42:13.751
네트워크 자체에서 원격으로
장치를 제어하는 것인데

00:42:14.018 --> 00:42:17.288
그러려면 더 높은 확장성과

00:42:17.555 --> 00:42:20.725
더 안정적인 연결과 커버리지가
필요합니다

00:42:20.992 --> 00:42:23.427
바로 여기서 Massive MIMO와

00:42:23.694 --> 00:42:27.598
Srini가 방금 설명한 기술을
갖춘 6G가 역할을 할 것입니다

00:42:27.898 --> 00:42:30.234
따라서 새로운 사용사례가
가장 중요합니다

00:42:30.501 --> 00:42:32.403
앞서 언급한 홀로그램은

00:42:32.670 --> 00:42:36.173
향후 10년 내에
주류가 될 것입니다

00:42:36.607 --> 00:42:38.643
예, 홀로그램과 XR이요

00:42:38.909 --> 00:42:42.013
개인적으로는 너무 시대를
앞선 것 같은데요

00:42:42.279 --> 00:42:46.484
다른 특화망 애플리케이션에는
어떤 것이 있나요?

00:42:46.851 --> 00:42:50.788
6G는 인도의 관점에서

00:42:51.288 --> 00:42:54.425
대단히 흥미로운 기술입니다

00:42:56.127 --> 00:43:00.131
과거 5Gi로 성공을 거두어

00:43:00.865 --> 00:43:03.601
IMT 2020 사양에 반영한 후

00:43:03.868 --> 00:43:08.139
ITU는 IMT 2030 심사를
시작했습니다

00:43:08.439 --> 00:43:10.508
6G라고도 하죠

00:43:11.075 --> 00:43:13.311
그리고 심사 결과

00:43:13.577 --> 00:43:17.481
우리 기술계는

00:43:17.748 --> 00:43:23.621
큰 기대감을 갖고 사용사례
개발에 참여하고 있었습니다

00:43:23.988 --> 00:43:27.224
인도의 관점에서

00:43:27.658 --> 00:43:31.162
IMT 2030 논의를 위해서요

00:43:31.429 --> 00:43:33.497
인도의 관점이란 어떤 것일까요?

00:43:33.764 --> 00:43:37.535
많은 연구와 개발

00:43:37.802 --> 00:43:38.869
혁신이 진행 중인데

00:43:39.136 --> 00:43:40.972
일부 근본 기술, 즉

00:43:41.238 --> 00:43:44.875
가시광 통신, 햅틱 센서

00:43:45.142 --> 00:43:47.845
방송 광대역 융합은

00:43:48.112 --> 00:43:51.682
전체 스펙트럼을 더 효과적으로
사용할 수 있는 분야입니다

00:43:51.949 --> 00:43:53.718
심지어 방송 스펙트럼도

00:43:53.984 --> 00:43:55.820
이 신기술에 활용할 수 있습니다

00:43:56.087 --> 00:43:59.223
활용도가 떨어지지만

00:43:59.490 --> 00:44:03.027
가용성이 큰 것이
지금은 더 유용하죠

00:44:03.360 --> 00:44:07.431
위성통신 융합도 있지요

00:44:07.698 --> 00:44:09.934
이런 점이 논의되고 있지만

00:44:10.201 --> 00:44:15.206
근본적으로 이 모든 것의 동력은

00:44:15.473 --> 00:44:16.774
앞서 언급했듯이

00:44:17.208 --> 00:44:22.079
우리는 기술을 사회경제적 발전의

00:44:22.346 --> 00:44:24.548
토대로 봅니다

00:44:25.816 --> 00:44:29.253
기술은 품질을 제공하고

00:44:29.520 --> 00:44:31.922
삶의 질을 높이며

00:44:32.189 --> 00:44:34.425
개발도상국을 선진국으로 만듭니다

00:44:35.626 --> 00:44:38.562
우리가 택할 수 있는 유일한 길은

00:44:38.829 --> 00:44:44.969
신기술과 이머징 기술을
가장 효과적으로

00:44:45.236 --> 00:44:46.604
활용하는 것입니다

00:44:46.871 --> 00:44:49.540
AR/VR의 교육계 또한

00:44:49.807 --> 00:44:53.978
의료계 활용이 아마 가장
중요한 사용사례일 것입니다

00:44:54.245 --> 00:45:00.451
또한 의료용으로
햅틱 센서를 사용하거나

00:45:00.718 --> 00:45:03.954
국내의 교통 관련 문제 해결에

00:45:04.221 --> 00:45:06.323
활용하는 것입니다

00:45:06.590 --> 00:45:12.463
이 전체적인 여정
또는 5G로 향하는 접근방식에

00:45:12.730 --> 00:45:16.767
5G와 6G를 넘어서
매우 정교하게 연계된 것이

00:45:17.034 --> 00:45:20.438
소위 자립인도정책

00:45:20.704 --> 00:45:26.143
또는 국가 발전을 위한

00:45:26.410 --> 00:45:29.447
기술을 활용한 사회경제적
발전입니다

00:45:29.713 --> 00:45:35.986
이것이 채택의 근본 동력이며

00:45:36.253 --> 00:45:39.290
인도 내 6G 혁신의 근간입니다

00:45:39.557 --> 00:45:42.259
다른 개발도상국도
마찬가지일 것으로 생각합니다

00:45:42.693 --> 00:45:45.763
특화망이 발전하면서

00:45:46.030 --> 00:45:47.998
글로벌 관점을 가질 필요가
생겼습니다

00:45:48.265 --> 00:45:51.302
인간이 필요로하는 기초 요건을

00:45:51.569 --> 00:45:52.970
만족시키는 것은 매우 중요합니다

00:45:53.237 --> 00:45:56.640
한 가지 전개로 모든 문제를
해결할 수는 없습니다

00:45:56.907 --> 00:45:58.142
다양한 전개 유형을

00:45:58.409 --> 00:46:00.778
조건에 맞게 적용하고

00:46:01.045 --> 00:46:03.614
조건에 맞게 기능을 구현해야

00:46:03.881 --> 00:46:07.151
해결이 필요한 현지 사용사례를

00:46:07.418 --> 00:46:09.520
깔끔하게 해결할 수 있습니다

00:46:10.087 --> 00:46:12.690
특화망이라면 가능한데
그 이유는 맞춤화와

00:46:12.957 --> 00:46:14.325
개별 네트워크 관리를

00:46:14.592 --> 00:46:16.160
훨씬 원활하게 할 수 있기
때문입니다

00:46:16.460 --> 00:46:18.829
대형 공중망에 비해서요

00:46:19.096 --> 00:46:22.032
따라서 기본적으로 특화망은

00:46:22.299 --> 00:46:23.968
인간의 조건을 훨씬 나은 방식으로
해결할 것입니다

00:46:24.835 --> 00:46:28.172
스펙트럼의 높은 쪽에 있는
XR을 보면

00:46:28.439 --> 00:46:30.474
32 카메라 피드가 필요한데

00:46:30.741 --> 00:46:31.842
이미 나와 있습니다

00:46:33.077 --> 00:46:35.546
3D 홀로그램 경험 역시

00:46:35.813 --> 00:46:36.547
기존 기술입니다

00:46:36.814 --> 00:46:39.316
3D 오디오 역시
매우 중요해지고 있습니다

00:46:39.583 --> 00:46:42.052
오디오를 수신하는
방향과 각도를 파악함과 동시에

00:46:42.386 --> 00:46:44.522
홀로그램을 적용하면

00:46:44.788 --> 00:46:47.591
정말 즐거운 경험을
할 수 있습니다

00:46:47.858 --> 00:46:50.227
회의실 안에
가상으로 존재하는 경험을

00:46:50.494 --> 00:46:52.363
대표적인 예로
생각해볼 수 있습니다

00:46:52.630 --> 00:46:54.932
사람이 앉아 있는
각도를 파악하거나

00:46:55.199 --> 00:46:56.700
홀로그램 참석자가 앉아 있고

00:46:56.967 --> 00:46:58.769
거기에서 소통이 이뤄집니다

00:46:59.303 --> 00:47:01.205
스트림을 인식해야 하는 것은 물론

00:47:01.472 --> 00:47:03.507
스트림 내부의 흐름도
인식해야 하며

00:47:03.774 --> 00:47:07.678
사실적인 가상 존재로
렌더링해야 합니다

00:47:07.978 --> 00:47:10.414
그러려면 엄청난 양의
통합이 필요합니다

00:47:10.881 --> 00:47:14.018
애플리케이션을 잘 알고 통합해야

00:47:14.285 --> 00:47:17.555
사실적으로 기술을 구현할 수 있고

00:47:17.821 --> 00:47:20.024
사용할 수가 있습니다

00:47:20.457 --> 00:47:23.928
이번 패널회의에서는

00:47:24.194 --> 00:47:26.363
특화망과 6G를 논의했습니다

00:47:26.830 --> 00:47:28.966
한 가지 질문으로 마무리하겠습니다

00:47:29.233 --> 00:47:30.634
여러분 모두 답변하셔도 됩니다

00:47:30.901 --> 00:47:34.138
어떤 것이 특화망을

00:47:34.438 --> 00:47:38.742
다른 업계 분야, 즉
군사, 의료, 에너지 등으로

00:47:39.009 --> 00:47:40.978
확대시킬까요?

00:47:41.979 --> 00:47:46.750
전망은 어떨까요?
이렇게 특화망이 다른 분야로

00:47:47.017 --> 00:47:49.253
확대된다면요?

00:47:49.853 --> 00:47:51.455
Srini, 이 주제에 대해

00:47:51.722 --> 00:47:52.923
말씀해 주시겠습니까?

00:47:53.190 --> 00:47:55.759
예, 저는 스펙트럼이
중요하다고 봅니다

00:47:56.827 --> 00:47:58.462
첫째도 위치, 둘째도 위치
셋째로 위치라고 하지 않습니까?

00:47:58.729 --> 00:48:03.067
가용한 스펙트럼을 확보하는 것이
가장 중요합니다

00:48:03.367 --> 00:48:04.535
세계적으로

00:48:04.768 --> 00:48:06.637
특화망 스펙트럼에 대한
논의가 있습니다

00:48:06.904 --> 00:48:09.773
미국 국방부에서도 열띤 논의가 진행되고 있습니다

00:48:10.040 --> 00:48:12.409
3.1 또는 3.45 스펙트럼

00:48:12.776 --> 00:48:15.679
6GHz 스펙트럼에서의 AFC (Automatic Frequency Coordination) 실현방법이

00:48:15.946 --> 00:48:17.081
현재 논의중입니다

00:48:17.348 --> 00:48:20.417
밀리미터파 스펙트럼 개방의 측면에서는 여유가 있는 편입니다

00:48:20.684 --> 00:48:23.487
37에서 37.6 GHz
스펙트럼이 있고

00:48:23.754 --> 00:48:26.156
특화 및 공유 용도입니다

00:48:26.423 --> 00:48:29.693
전체 주체가 공유하는
깨끗하고 사용 가능한 스펙트럼은

00:48:29.960 --> 00:48:31.862
필수 요소로서

00:48:32.129 --> 00:48:33.964
특화망 시장을 좌우할 것입니다

00:48:34.231 --> 00:48:35.933
이것이 6G의 근본 목표 중
하나입니다

00:48:36.200 --> 00:48:39.503
6G는 메커니즘을 쓰고, 정의하고
공유하고 있습니다

00:48:39.770 --> 00:48:43.107
근본 목표가 시작되면서요
왜냐하면 전반적으로

00:48:43.507 --> 00:48:45.809
5G만으로도 시장 내 모든
스펙트럼이 사용 중인 상태니까요

00:48:46.076 --> 00:48:48.045
신기술을 도입하려고 해도

00:48:48.312 --> 00:48:50.147
기존 기술을 철거하지 않는 이상

00:48:50.414 --> 00:48:51.048
어디에 전개하겠습니까?

00:48:51.315 --> 00:48:54.118
조정이 필요하고
방법을 찾아야 합니다

00:48:54.385 --> 00:48:56.720
과거 전개된 버전과 공유하고
공존하면서도

00:48:56.987 --> 00:48:58.789
확장이 가능하게 하고

00:48:59.056 --> 00:49:01.792
더 나은 통신 방식을 성장시킬
방법을요

00:49:02.693 --> 00:49:04.628
또한 보안 강화 요구도
높아지고 있습니다

00:49:04.895 --> 00:49:06.697
네트워크 전개 시

00:49:06.964 --> 00:49:09.433
기업과의 통합과
로그인 정보 관리 수월성은

00:49:09.700 --> 00:49:12.469
기업 캠퍼스 내
4G, 5G 채택을 증가시킵니다

00:49:12.736 --> 00:49:15.873
앞서 저는 제로 트러스트와
그 실현에 대해 많이 언급했습니다

00:49:16.306 --> 00:49:18.809
단거리 통신 개선 기법은

00:49:19.076 --> 00:49:23.080
다양한 교육 분야, 산업용 IoT

00:49:23.347 --> 00:49:26.917
IoT 자체, 의료
의사 및 의료진에게

00:49:27.251 --> 00:49:28.552
아주 다른 방식의
관리 역량을 부여합니다

00:49:28.819 --> 00:49:31.855
동일한 환경에 있는
환자를 비교할 수 있고

00:49:32.156 --> 00:49:34.758
주사바늘처럼 작은 자산도
추적할 수 있는

00:49:35.025 --> 00:49:39.229
의료 시나리오가 있고
다른 자산 유형에는

00:49:39.496 --> 00:49:41.865
물류 목적의 자산이 있습니다

00:49:42.132 --> 00:49:44.768
스마트 시티 프로젝트가
매우 활발한데

00:49:45.035 --> 00:49:47.338
모두가 진화 과정에서
매우 중요한 역할을 합니다

00:49:47.604 --> 00:49:50.741
각각의 기술을
이 분야에 전개하면서

00:49:51.008 --> 00:49:54.044
더 많이 학습하고

00:49:54.311 --> 00:49:55.746
기존 기술과 함께 전개하면서

00:49:56.013 --> 00:49:58.515
발전을 통해

00:49:58.782 --> 00:50:01.385
혁신적인 변화로 인간의 조건을
개선하는 법을 배우게 됩니다

00:50:02.119 --> 00:50:04.021
마지막으로 한 가지만
말씀드리겠습니다

00:50:04.288 --> 00:50:07.257
결국 중요한 것은
효과적인 스펙트럼 관리

00:50:07.758 --> 00:50:10.561
기업 캠퍼스 환경 통합 수월성으로

00:50:10.828 --> 00:50:13.964
이것이 앞으로 특화망을
정의할 것입니다

00:50:14.531 --> 00:50:15.899
예, 대단히 감사합니다

00:50:16.400 --> 00:50:17.935
Jagadeesh,
말씀하시겠습니까?

00:50:18.202 --> 00:50:19.703
말씀하신 일부 분야 중에

00:50:19.970 --> 00:50:21.071
예를 들어 군사 분야에서

00:50:21.805 --> 00:50:23.874
특화망을 도입하는 근거는

00:50:24.141 --> 00:50:26.143
오래 된 사용사례로서

00:50:26.410 --> 00:50:29.446
소규모 LTE 특화망과 관련된
것이었습니다

00:50:29.813 --> 00:50:32.683
5G가 생기면서 효율이 높아지고

00:50:32.950 --> 00:50:35.719
비용도 절감되면서 새 사용사례를
이행할 수 있게 되었습니다

00:50:35.986 --> 00:50:41.158
XR과 VR을 통한 군사 훈련
사용사례였습니다

00:50:41.425 --> 00:50:43.727
이것은 현재 진행 중이거나
미래에 실행될 것입니다

00:50:44.161 --> 00:50:45.763
다른 산업 분야를 살펴보면

00:50:46.029 --> 00:50:47.731
에너지 분야나

00:50:47.998 --> 00:50:50.734
농업 등의 분야에서

00:50:51.168 --> 00:50:53.737
이 모든 것을 실현하려면

00:50:54.004 --> 00:50:56.006
스마트 제조 등의
주류 분야도 마찬가지지만

00:50:56.340 --> 00:50:59.476
효율성과 생산성이 중요합니다

00:50:59.743 --> 00:51:02.346
같은 금액을 지출하더라도

00:51:02.646 --> 00:51:05.716
어떻게 앞으로 특화망이
늘어날 것인지

00:51:06.049 --> 00:51:08.185
같은 투자로 무엇을 더 많이

00:51:08.452 --> 00:51:09.453
지금보다 할 수 있는지가
중요합니다

00:51:09.720 --> 00:51:11.321
ROI가 있으면 추진하겠죠

00:51:11.989 --> 00:51:14.291
그러나 물론 문제도 많습니다

00:51:14.558 --> 00:51:18.295
이런 문제를 극복해야 합니다

00:51:18.662 --> 00:51:21.665
Srini가 방금 언급한
스펙트럼 가용성도 문제고

00:51:21.932 --> 00:51:24.168
전문성 부족도 문제입니다

00:51:24.434 --> 00:51:27.471
각 분야에 대한 전문가가
아닌 사람이 많기 때문에

00:51:27.738 --> 00:51:29.273
에코시스템에서 역할을
해줘야 합니다

00:51:29.540 --> 00:51:33.444
그러나 대체로
모두가 적응할 것입니다

00:51:33.710 --> 00:51:36.180
생산성과 효율성

00:51:36.446 --> 00:51:39.116
분야별 개선사항에 따라서요

00:51:39.383 --> 00:51:40.784
그러나 앞으로 몇 년이 지나야
실현될 것입니다

00:51:41.051 --> 00:51:43.921
・이렇게 동향을 보고 있습니다
・좋습니다

00:51:44.288 --> 00:51:45.355
Wolfgang

00:51:45.622 --> 00:51:48.792
이 문제에 대한 의견이 있으시면
말씀해 주세요

00:51:49.059 --> 00:51:51.161
또한 설명을 부탁드립니다

00:51:51.428 --> 00:51:53.797
말씀하신 결론에 있는 내용인데

00:51:54.064 --> 00:51:55.666
어떻게 생각하세요?

00:51:55.933 --> 00:51:59.169
5G와 6G 기술이 미래 사회에
어떤 영향을 미칠까요?

00:52:00.103 --> 00:52:02.506
지난 수십 년 간

00:52:02.973 --> 00:52:07.778
통신 기술은
1G, 2G 등으로 시작하여

00:52:08.045 --> 00:52:10.414
사회에 엄청난 영향을 미쳤습니다

00:52:10.714 --> 00:52:12.483
이미 우리는 지난 10년 간
이런 영향을 받았습니다

00:52:12.749 --> 00:52:14.952
언급했듯이 좋은 면이 있고
나쁜 면이 있는

00:52:15.185 --> 00:52:16.854
양면적인 것이라고 생각합니다

00:52:17.120 --> 00:52:20.157
오늘날 전세계의 정치 상황을 보면

00:52:20.424 --> 00:52:22.326
분명히 이런 결과를 초래한 것은

00:52:22.593 --> 00:52:26.964
소셜 네트워크 통신 기술이라고
생각합니다

00:52:27.497 --> 00:52:29.900
사회의 양극화는 아마도

00:52:30.167 --> 00:52:33.403
좋은 일은 아니겠지만

00:52:33.670 --> 00:52:34.571
좋은 일도 있습니다

00:52:34.838 --> 00:52:39.243
매우 유리한 상황이

00:52:39.776 --> 00:52:41.712
세계 번영의 측면에서 일어나고 있습니다

00:52:41.979 --> 00:52:47.885
그리고 기술은 단순히
사람 간 소통 부족에서 발생하는

00:52:48.151 --> 00:52:50.454
많은 문제를 해결합니다

00:52:50.754 --> 00:52:53.090
따라서 장단점이 있다고 봅니다

00:52:53.390 --> 00:52:58.028
그리고 물론 이런 동향은
계속 될 것이라고 생각합니다

00:52:58.295 --> 00:53:02.232
이에 대해 저는 매우 확신합니다

00:53:02.499 --> 00:53:05.836
우리가 현재 개발하고 있는 기술은
대체로

00:53:06.103 --> 00:53:09.540
세상을 바꿀 수 있는
잠재력이 큽니다

00:53:10.307 --> 00:53:15.913
과거에 판단하고 예측했던 것보다
훨씬 더 큽니다

00:53:16.179 --> 00:53:19.216
그래서 현재 기술은

00:53:19.483 --> 00:53:23.887
극단적으로 높은 전송률을 실현하고
추가적으로

00:53:24.154 --> 00:53:30.427
센싱 기술이 부상하면서

00:53:30.694 --> 00:53:32.329
통신 기술과 조합될 것입니다

00:53:32.596 --> 00:53:35.299
이 기술의 융합을 통해

00:53:35.565 --> 00:53:39.770
완전히 새로운 관점을
갖게 될 것인데, 예를 들어

00:53:40.037 --> 00:53:42.639
특정 사물에 대한 통신으로

00:53:42.906 --> 00:53:45.309
특정 조건을 이행할 수 있습니다

00:53:45.609 --> 00:53:50.514
분광술을 통신과 조합하면

00:53:50.814 --> 00:53:54.618
사물, 형태에 대한 정보와

00:53:54.885 --> 00:53:58.488
재료, 경도, 상태 정보를

00:53:58.755 --> 00:54:01.825
알 수 있습니다

00:54:02.426 --> 00:54:05.963
이런 정보를 통신 기술과 결합하면

00:54:06.229 --> 00:54:09.533
새로운 애플리케이션이
많이 생깁니다

00:54:09.833 --> 00:54:12.235
지금은 생각도 못할 것도요

00:54:12.736 --> 00:54:15.339
그리고 기본적으로

00:54:15.906 --> 00:54:18.842
오늘 이미 논의했던 것 같지만

00:54:19.276 --> 00:54:22.746
통신 디바이스와

00:54:23.013 --> 00:54:24.348
지능형 디바이스가

00:54:24.614 --> 00:54:28.919
점차 우리 몸과 합쳐질 것입니다

00:54:29.186 --> 00:54:30.253
우리는 센서를 갖게 될 것입니다

00:54:30.487 --> 00:54:34.157
심지어 장애인을 위한
이식도 논의하고 있습니다

00:54:34.424 --> 00:54:36.860
네트워크와 소통하여

00:54:37.127 --> 00:54:40.297
상태 정보를 전송하고

00:54:40.564 --> 00:54:43.133
몸 안의 메커니즘 제어도
가능해 집니다

00:54:43.400 --> 00:54:48.205
이런 모든 것이 사회와 인류를
변혁시킬 것으로 봅니다

00:54:48.472 --> 00:54:51.341
저는 미래에 대한 강한 확신을
갖고 있습니다

00:54:51.608 --> 00:54:54.111
디지털 사회에 대한 논의가 있는데

00:54:54.377 --> 00:54:58.048
말로 그치는 것이 아니라
의미가 있습니다

00:54:58.315 --> 00:55:02.185
저는 이것이 정말 인류를 새롭게
변모시킬 것으로 봅니다

00:55:02.452 --> 00:55:04.655
새로운 진화 단계와

00:55:04.921 --> 00:55:06.957
미래 발전으로 이어질 것입니다

00:55:07.324 --> 00:55:09.726
이것은 정말 흥미진진한 주제이고

00:55:09.993 --> 00:55:12.429
미래 전망 또한 정말
흥미진진합니다

00:55:12.896 --> 00:55:16.833
정말 환상적인 일입니다

00:55:17.100 --> 00:55:19.136
이런 발전상의 일부가
된다는 사실이 말입니다

00:55:19.703 --> 00:55:21.071
5G는 대단했습니다

00:55:21.338 --> 00:55:23.840
그런데 더 대단해질 것 같네요

00:55:24.107 --> 00:55:26.143
산업이 발전하고

00:55:26.409 --> 00:55:27.744
세계가 발전하면서요

00:55:28.512 --> 00:55:30.747
Pamela
마지막으로 하실 말씀은요?

00:55:31.648 --> 00:55:37.587
이 G의 전체 여정을 살펴보면

00:55:37.854 --> 00:55:42.693
2G, 2.5G가 가져온
통신 발전은

00:55:42.959 --> 00:55:46.830
기본적인 음성 통신이었고
그 다음에는 어떤 데이터든

00:55:47.097 --> 00:55:52.202
4G를 통해 영상으로 보냈고
어디에서나 이용 가능해졌습니다

00:55:52.736 --> 00:55:54.504
그 다음이 5G입니다

00:55:54.738 --> 00:55:56.606
우리가 논의하고 있는
혁신적인 기술은

00:55:56.873 --> 00:56:00.844
5G 및 6G로 모든 산업 분야에
진출하고 있습니다

00:56:01.278 --> 00:56:06.783
산업 분야에 특화망이 연결되면

00:56:07.050 --> 00:56:10.554
특화망은 효과를 실현합니다

00:56:10.821 --> 00:56:13.423
개별 산업 분야나
삶의 모든 면에서요

00:56:13.690 --> 00:56:16.226
사는 방식, 일하는 방식
노는 방식

00:56:16.493 --> 00:56:19.062
이 모두가 기술의 영향을
크게 받습니다

00:56:19.896 --> 00:56:24.134
세계의 시각으로 살펴보면

00:56:24.401 --> 00:56:26.069
또 개발도상국의 관점으로

00:56:26.870 --> 00:56:29.873
현재 우리가 어디에 있는지 보면

00:56:30.207 --> 00:56:33.076
이 지구에는 80억 명이 삽니다

00:56:34.177 --> 00:56:37.380
그리고 그 중에 15억에서
20억 명이

00:56:37.647 --> 00:56:39.883
선진국에 삽니다

00:56:40.150 --> 00:56:42.552
그들이 정의한 특정한
삶의 방식이 있습니다

00:56:42.886 --> 00:56:49.392
교육, 의료, 일상 생활의
방식이 있습니다

00:56:49.759 --> 00:56:51.828
모두가 이 방식을 보고
여기에 노출되어 있습니다

00:56:52.095 --> 00:56:55.332
나머지 60억 명은

00:56:55.599 --> 00:56:58.301
이런 기본적인 삶의 질

00:57:02.272 --> 00:57:06.143
선진국 사람들과 동일한
삶의 질을 열망합니다

00:57:08.411 --> 00:57:09.613
그리고 이런 기술들은

00:57:09.880 --> 00:57:12.616
이런 다양한 통신 기술의 융합

00:57:12.883 --> 00:57:15.118
또는 다양한 IT, ICT 기술은

00:57:16.253 --> 00:57:18.488
그 방향으로 우리를
이끌고 있습니다

00:57:18.755 --> 00:57:21.458
이것이 이 여정에 대한
우리의 생각입니다

00:57:21.725 --> 00:57:25.262
삶의 질 측면에서

00:57:26.730 --> 00:57:30.200
세계에 존재하는 격차를 줄이고
세계를 연결하고

00:57:30.467 --> 00:57:35.305
기술을 활용하여 기본적인
삶의 질을 높이는 것입니다

00:57:35.572 --> 00:57:40.443
의료, 교육, 생계, 식량
에너지

00:57:40.710 --> 00:57:43.713
교통 측면이 다 중요합니다

00:57:44.915 --> 00:57:47.050
메타버스라고들 하지만

00:57:47.317 --> 00:57:50.387
메타버스가 있는 실제 현실이

00:57:50.654 --> 00:57:56.459
여기에 공존해야

00:57:56.726 --> 00:57:59.029
삶의 질을 높일 수 있다고
생각합니다

00:57:59.396 --> 00:58:05.001
이것이 우리가 보는
6G와 그 이후 세대

00:58:05.268 --> 00:58:07.070
특화망의 역할입니다

00:58:07.837 --> 00:58:08.505
맞습니다

00:58:08.772 --> 00:58:11.374
정말 흥미진진한 내용이네요

00:58:11.641 --> 00:58:12.909
대단히 감사합니다

00:58:14.177 --> 00:58:16.546
큰 통찰을 얻을 수 있는
시간이었습니다

00:58:16.813 --> 00:58:20.517
우리 청중들이 특화망에 대한
일반적인 내용과

00:58:20.784 --> 00:58:23.320
시장 발전 상황에 대해 학습하고

00:58:23.586 --> 00:58:25.155
이런 네트워크의 미래 전망에 대해

00:58:25.422 --> 00:58:27.791
더 잘 알게 되는
자리였길 바랍니다

00:58:28.425 --> 00:58:29.993
의견을 나눠주신 패널 분들께

00:58:30.260 --> 00:58:31.862
감사드립니다

00:58:32.128 --> 00:58:33.797
오늘 참석해 주신 청중께도
감사드립니다

00:58:34.097 --> 00:58:35.232
감사합니다

00:58:41.338 --> 00:58:43.206
정말 흥미로운 논의였습니다

00:58:43.473 --> 00:58:46.443
패널들이 세계 전역의 관점을
반영한 점이

00:58:46.710 --> 00:58:47.844
참 좋았습니다

00:58:48.111 --> 00:58:49.679
Jeff
논의 중에 어떤 내용에서

00:58:49.946 --> 00:58:50.947
가장 깊은 인상을 받으셨나요?

00:58:51.214 --> 00:58:52.782
우선 정말 재미있는 일들을

00:58:53.049 --> 00:58:54.851
5G와 6G로 할 수 있음을
알았습니다

00:58:55.618 --> 00:58:58.722
하지만 항상

00:58:58.989 --> 00:59:01.524
RF 엔지니어링에는
두 가지 경험 법칙이 있는데

00:59:01.791 --> 00:59:03.793
첫째
신호가 더 멀리 가게 하려면

00:59:04.060 --> 00:59:05.195
전력을 추가해라

00:59:05.462 --> 00:59:08.398
또한, 효율과 처리량을
극대화하려면

00:59:08.665 --> 00:59:10.600
무엇을 하든지 모듈형 설계는 하지말라는 것인데

00:59:11.334 --> 00:59:13.904
이 두 가지 법칙을 모두 어긴다니
흥미진진하네요

00:59:14.170 --> 00:59:15.372
무슨 의미인가요?

00:59:15.638 --> 00:59:17.607
패널에서 하는 말을 들어보면

00:59:17.874 --> 00:59:20.143
업계의 관심이 쏠리고 있는 곳은
친환경 전력과

00:59:20.410 --> 00:59:24.447
Open RAN 같은 이니셔티브를
통한 유연한 모듈식 설계입니다

00:59:25.048 --> 00:59:28.652
Open RAN은 비유하자면

00:59:29.052 --> 00:59:32.222
네트워크를 구축하는 벽돌을
만드는 능력으로

00:59:32.489 --> 00:59:34.057
여러 벤더가 공급합니다

00:59:34.324 --> 00:59:37.427
그리고 모듈식 설계방식은

00:59:37.861 --> 00:59:39.462
업계에 큰 유연성을 부여합니다

00:59:39.729 --> 00:59:41.598
전개와 운영 양쪽 측면에서요

00:59:42.599 --> 00:59:44.134
그래서 전력 효율의 측면에서 보면

00:59:44.401 --> 00:59:47.470
네트워크 범위가 늘어나고

00:59:47.737 --> 00:59:50.974
처리량이 동시에 늘면서
전력은 줄어듭니다

00:59:51.574 --> 00:59:56.446
엔지니어링 관점에서 둘 다
정말 흥미로운 일입니다

00:59:56.713 --> 00:59:57.814
그리고 다음 개척지로서도

00:59:58.081 --> 00:59:59.316
정말 흥미롭습니다

00:59:59.582 --> 01:00:00.850
・정말 그렇네요
・맞습니다

01:00:01.117 --> 01:00:02.252
감사합니다, Jeff

01:00:02.519 --> 01:00:04.621
셀룰러 통신 발전은

01:00:04.888 --> 01:00:06.089
절대 멈추지 않습니다