﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:06.548 --> 00:00:08.675 align:center line:-1 position:50% size:49%
大家好，我是是德科技

00:00:08.675 --> 00:00:12.554 align:center line:-4 position:50% size:64%
自驾驶汽车解决方案负责人 Janet Ooi。

00:00:12.554 --> 00:00:16.516 align:center line:-4 position:50% size:64%
传统的汽车制造商和行业新进者
都在纷纷加大对技术创新的投入，

00:00:16.516 --> 00:00:23.232 align:center line:-1 position:50% size:67%
自动驾驶汽车（AV）领域因此得到飞速发展。

00:00:23.232 --> 00:00:27.444 align:center line:-1 position:50% size:56%
自动驾驶车辆提高了交通系统的整体效率，

00:00:27.444 --> 00:00:33.242 align:center line:-1 position:50% size:68%
不仅如此，为驾乘人员带来的安全优势
也使它成了最引人注目的焦点。

00:00:33.242 --> 00:00:38.997 align:center line:-1 position:50% size:63%
最新数据显示，全球每年因为交通事故

00:00:38.997 --> 00:00:42.000 align:center line:-1 position:50% size:57%
而失去生命的人数约有 130 万。

00:00:42.000 --> 00:00:46.380 align:center line:-1 position:50% size:63%
据美国国家公路交通安全管理局统计，

00:00:46.380 --> 00:00:51.343 align:center line:-1 position:50% size:36%
94% 的严重车祸都是人为失误所致。

00:00:51.343 --> 00:00:57.057 align:center line:-1 position:50% size:61%
如果能够提高安全性、
降低道路交通事故风险，情况会变成怎样？

00:00:57.057 --> 00:01:00.852 align:center line:-1 position:50% size:45%
如果能够排除驾驶员的失误又会变成怎样？

00:01:00.852 --> 00:01:08.277 align:center line:-1 position:50% size:64%
报告显示，自动驾驶汽车能够
将交通事故的致死率降低 90% 之多。

00:01:08.277 --> 00:01:15.200 align:center line:-1 position:50% size:61%
除了挽救生命，自动驾驶汽车还可以
节省数十亿计的交通事故相关成本。

00:01:15.200 --> 00:01:23.041 align:center line:-1 position:50% size:66%
装有 ADAS 的车辆已经实现了
SAE International 定义的 L2+ 级至 L3 级自动化水平，

00:01:23.041 --> 00:01:29.089 align:center line:-1 position:50% size:59%
而在大多数交通场合下，
它们仍然需要驾驶员控制车辆。

00:01:29.089 --> 00:01:34.970 align:center line:-1 position:50% size:64%
许多原始设备制造商（OEM）和行业专家认为，

00:01:34.970 --> 00:01:39.349 align:center line:-1 position:50% size:45%
达到 L4 级至 L5 级自动化水平
将会大幅提升道路的安全性。

00:01:42.102 --> 00:01:47.065 align:center line:-1 position:50% size:58%
下面，我们来深入了解一下
SAE（国际自动机工程师学会）

00:01:47.065 --> 00:01:52.404 align:center line:-1 position:50% size:58%
定义的自动化等级之间有哪些差异。

00:01:52.404 --> 00:01:55.782 align:center line:-1 position:50% size:65%
SAE 将驾驶自动化程度分为六级，

00:01:55.782 --> 00:02:01.204 align:center line:-1 position:50% size:47%
从完全手动的 L0 级到全自动驾驶的 L5 级。

00:02:01.204 --> 00:02:06.418 align:center line:-1 position:50% size:51%
L0 级没有自动化，车辆需要由人来驾驶。

00:02:06.418 --> 00:02:11.757 align:center line:-1 position:50% size:64%
无论是加速、制动还是转向，
它们都是由人类驾驶员控制，

00:02:11.757 --> 00:02:15.802 align:center line:-1 position:50% size:53%
尽管可能有几个系统可以为驾驶员提供帮助，

00:02:15.802 --> 00:02:21.058 align:center line:-1 position:50% size:68%
譬如自动紧急制动或盲区预警。

00:02:21.058 --> 00:02:23.894 align:center line:-1 position:50% size:55%
这些特性主要用于向驾驶员示警，

00:02:23.894 --> 00:02:26.730 align:center line:-1 position:50% size:51%
它们实际上并不参与车辆的控制，

00:02:26.730 --> 00:02:29.399 align:center line:-1 position:50% size:45%
操作需要通过人为干预来实现。

00:02:29.399 --> 00:02:35.697 align:center line:-1 position:50% size:61%
L1 级代表驾驶员辅助等级，
驾驶员的双手始终都要放在方向盘上。

00:02:35.697 --> 00:02:39.076 align:center line:-1 position:50% size:54%
L1 级是最低程度的自动化驾驶。

00:02:39.076 --> 00:02:44.539 align:center line:-1 position:50% size:63%
在某些驾驶模式下，
车辆可以根据从周围环境收集的信息

00:02:44.539 --> 00:02:47.751 align:center line:-1 position:50% size:41%
来控制方向盘或踏板。

00:02:47.751 --> 00:02:52.089 align:center line:-1 position:50% size:48%
L1 级自动驾驶的常见例子
包括自适应巡航控制，

00:02:52.089 --> 00:02:56.760 align:center line:-1 position:50% size:42%
车辆能够在前车后方保持一定的安全距离。

00:02:56.760 --> 00:03:00.764 align:center line:-1 position:50% size:48%
它之所以被定为 L1 级，是因为人类驾驶员

00:03:00.764 --> 00:03:04.810 align:center line:-1 position:50% size:40%
需要掌控驾驶的其他方面，例如转向和制动。

00:03:04.810 --> 00:03:07.687 align:center line:-1 position:50% size:37%
L2 级代表部分自动化。

00:03:07.687 --> 00:03:12.859 align:center line:-1 position:50% size:55%
此时驾驶员的双手可以离开方向盘，
但眼睛仍需关注道路情况。

00:03:12.859 --> 00:03:17.030 align:center line:-1 position:50% size:48%
L2 级车辆的某些模式可以控制踏板和方向盘，

00:03:17.030 --> 00:03:21.868 align:center line:-1 position:50% size:45%
但仅限于特定场合，

00:03:21.868 --> 00:03:26.623 align:center line:-1 position:50% size:44%
其他时候驾驶员必须维持对车辆的最终控制。

00:03:26.623 --> 00:03:30.502 align:center line:-1 position:50% size:50%
具有自动泊车功能的车辆

00:03:30.502 --> 00:03:34.631 align:center line:-1 position:50% size:44%
可以自己停入比较棘手的泊位，
这就属于 L2 级自动化。

00:03:34.631 --> 00:03:39.970 align:center line:-1 position:50% size:61%
这种程度的自动化还不能称为自动驾驶，
因为人类驾驶员必须坐在驾驶座上

00:03:39.970 --> 00:03:42.681 align:center line:-1 position:50% size:57%
以便随时掌控汽车。

00:03:42.681 --> 00:03:47.853 align:center line:-1 position:50% size:51%
特斯拉在 2014 年推出的
Autopilot 功能就属于这个级别。

00:03:47.853 --> 00:03:50.814 align:center line:-1 position:50% size:43%
L3 级——有条件的自动化。

00:03:50.814 --> 00:03:54.901 align:center line:-1 position:50% size:57%
这种程度下的驾驶员可以双手离开方向盘，

00:03:54.901 --> 00:03:56.069 align:center line:-1 position:50% size:23%
但眼睛仍需偶尔关注道路情况。

00:03:56.069 --> 00:04:00.490 align:center line:-1 position:50% size:48%
自动化程度为 L3 级的车辆具有环境检测能力，

00:04:00.490 --> 00:04:06.246 align:center line:-1 position:50% size:59%
可以自行做出某些决定，
例如加速超过行驶缓慢的车辆、

00:04:06.246 --> 00:04:10.375 align:center line:-1 position:50% size:45%
变道以及应对道路上的动态事件。

00:04:10.375 --> 00:04:16.047 align:center line:-1 position:50% size:59%
但是，驾驶员必须保持警惕，
并做好随时接管系统的准备。

00:04:16.047 --> 00:04:18.467 align:center line:-1 position:50% size:34%
L4 级代表高度自动化。

00:04:18.467 --> 00:04:24.764 align:center line:-1 position:50% size:65%
此时的驾驶员可以双手离开方向盘，
眼睛也无需紧盯道路，

00:04:24.764 --> 00:04:29.686 align:center line:-1 position:50% size:41%
而是可以将注意力放到驾驶以外的事情上。

00:04:29.686 --> 00:04:34.107 align:center line:-1 position:50% size:53%
此时的车辆可以视为处于完全自主状态。

00:04:34.107 --> 00:04:37.944 align:center line:-1 position:50% size:41%
在适当的情况下，它可以一直自行驾驶。

00:04:37.944 --> 00:04:43.116 align:center line:-1 position:50% size:61%
如果遇到无法处理的情况，它可以请求驾驶员协助。

00:04:43.116 --> 00:04:48.371 align:center line:-1 position:50% size:55%
L4 级车辆可以执行各种关键的安全驾驶功能，

00:04:48.371 --> 00:04:51.875 align:center line:-1 position:50% size:43%
并且能够在整个行程中监控道路状况。

00:04:51.875 --> 00:04:55.712 align:center line:-1 position:50% size:41%
然而，需要注意的是，

00:04:55.712 --> 00:05:01.718 align:center line:-1 position:50% size:63%
这些功能仅限于车辆的操作领域，
而并非针对所有的驾驶场景。

00:05:01.718 --> 00:05:05.055 align:center line:-1 position:50% size:32%
L5 级代表全自动驾驶。

00:05:05.055 --> 00:05:08.808 align:center line:-1 position:50% size:57%
在这种级别，方向盘成为了选装配置。

00:05:08.808 --> 00:05:12.187 align:center line:-1 position:50% size:62%
L5 级车辆是完全实现了自动驾驶的车辆，

00:05:12.187 --> 00:05:17.234 align:center line:-1 position:50% size:65%
车辆的自动驾驶表现可与人类驾驶员相媲美。

00:05:17.234 --> 00:05:22.447 align:center line:-1 position:50% size:55%
相较于 L4 级车辆，
L5 级车辆能够在各种条件下行驶，

00:05:22.447 --> 00:05:25.825 align:center line:-1 position:50% size:49%
包括尘土飞扬的道路。

00:05:25.825 --> 00:05:31.122 align:center line:-1 position:50% size:64%
希望上述说明能够帮助大家理解

00:05:31.122 --> 00:05:36.211 align:center line:-1 position:50% size:42%
车辆从“自动化”到“自动驾驶”
到最终实现“无人驾驶”的演变。

00:05:36.211 --> 00:05:40.757 align:center line:-1 position:50% size:55%
上述等级划分已被美国交通运输部采纳，

00:05:40.757 --> 00:05:46.137 align:center line:-1 position:50% size:65%
未来可能用于规范汽车的生产和测试，

00:05:46.137 --> 00:05:48.557 align:center line:-1 position:50% size:43%
或者是用于确定保险费率——

00:05:48.557 --> 00:05:53.061 align:center line:-1 position:50% size:52%
在自动驾驶汽车时代，
保险费率有望发生巨大变化。

00:05:53.061 --> 00:05:56.565 align:center line:-1 position:50% size:51%
下一节课我们将会进一步探讨

00:05:56.565 --> 00:06:02.821 align:center line:-1 position:50% size:60%
如何帮助汽车 OEM
将自动化水平提升到全自动驾驶。

00:06:02.821 --> 00:06:09.536 align:center line:-1 position:50% size:67%
行业标准组织 SAE International 的编辑总监 Bill Visnic

00:06:09.536 --> 00:06:11.329 align:center line:-1 position:50% size:20%
会给我们带来更多新鲜资讯。

00:06:11.329 --> 00:06:17.794 align:center line:0 position:50% size:70%
为未来的车辆构建安全可靠的自动驾驶系统
是一项复杂的任务。

00:06:17.794 --> 00:06:21.006 align:center line:0 position:50% size:67%
这个领域的工程师面临严峻挑战，

00:06:21.006 --> 00:06:25.969 align:center line:-1 position:50% size:54%
尤其是在为 ADAS 和 AV 应用开发算法时

00:06:25.969 --> 00:06:28.930 align:center line:-1 position:50% size:41%
通常会进行测试的过程中。

00:06:28.930 --> 00:06:32.767 align:center line:-1 position:50% size:41%
当前，还没有哪种技术可以做到让开发人员

00:06:32.767 --> 00:06:37.230 align:center line:-1 position:50% size:42%
创建几乎无限的驾驶仿真场景，

00:06:37.230 --> 00:06:42.611 align:center line:-1 position:50% size:59%
包括在现实中难以定义的极端案例。

00:06:42.611 --> 00:06:46.197 align:center line:-1 position:50% size:42%
大范围的道路测试无疑是一项重要内容，

00:06:46.197 --> 00:06:51.328 align:center line:-1 position:50% size:56%
但道路测试自身也存在一定的挑战，
例如时间和成本。

00:06:51.328 --> 00:06:54.914 align:center line:-1 position:50% size:45%
道路测试的另一个问题是测试环境不可控。

00:06:54.914 --> 00:06:59.336 align:center line:-1 position:50% size:49%
这是训练 ADAS 和 AV 算法要解决的一个特殊问题。

00:06:59.336 --> 00:07:04.341 align:center line:-1 position:50% size:64%
随着汽车行业不断加大自动驾驶技术的应用，

00:07:04.341 --> 00:07:11.014 align:center line:-1 position:50% size:64%
在实验室完成早期算法训练
非常有助于应对这样的挑战。

00:07:11.014 --> 00:07:16.144 align:center line:-1 position:50% size:51%
实验室测试所覆盖的
不仅仅是简单的对象检测，

00:07:16.144 --> 00:07:19.689 align:center line:-1 position:50% size:37%
还包括完整地仿真所有驾驶环境，

00:07:19.689 --> 00:07:23.485 align:center line:-1 position:50% size:42%
并允许在同样的条件下重复测试，

00:07:23.485 --> 00:07:27.614 align:center line:-1 position:50% size:62%
同时扩大测试覆盖范围。

00:07:27.614 --> 00:07:32.077 align:center line:-1 position:50% size:56%
对于 OEM 和消费者而言，

00:07:32.077 --> 00:07:38.583 align:center line:-1 position:50% size:70%
这种全面的实验室测试决定了
新 ADAS 和 AV 系统能否发挥预期性能

00:07:38.583 --> 00:07:41.961 align:center line:-1 position:50% size:52%
并最终在实际道路上做出正确的决策。

00:07:41.961 --> 00:07:44.673 align:center line:-1 position:50% size:53%
希望这一节课的内容能够对您有所帮助。

00:07:44.673 --> 00:07:49.135 align:center line:-1 position:50% size:51%
接下来的第 2 课，我们将带您进一步了解

00:07:49.135 --> 00:07:52.639 align:center line:-1 position:50% size:61%
在测试具有 ADAS 或 AV 功能的车辆时
会面临哪些复杂挑战。

