﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:06.548 --> 00:00:08.675 align:center line:-1 position:50% size:49%
こんにちは。Janet Ooiと申します。

00:00:08.675 --> 00:00:12.554 align:center line:-4 position:50% size:64%
キーサイトで
自動運転ソリューションを担当しています。

00:00:12.554 --> 00:00:16.516 align:center line:-4 position:50% size:64%
自動運転車(AV)の分野は
ますます進歩しています。

00:00:16.516 --> 00:00:23.232 align:center line:-1 position:50% size:67%
既存の自動車メーカーや新規参入企業が、
イノベーションをドライブするテクノロジーに投資しています。

00:00:23.232 --> 00:00:27.444 align:center line:-1 position:50% size:56%
交通システム全体の効率改善もありますが、
それと同時に

00:00:27.444 --> 00:00:33.242 align:center line:-1 position:50% size:68%
ドライバーと同乗者の安全性が、
自動運転車の最も説得力のある利点でしょう。

00:00:33.242 --> 00:00:38.997 align:center line:-1 position:50% size:63%
最新のデータによると、
世界中で毎年約130万人が

00:00:38.997 --> 00:00:42.000 align:center line:-1 position:50% size:57%
交通事故で亡くなっています。

00:00:42.000 --> 00:00:46.380 align:center line:-1 position:50% size:63%
米国運輸省
道路交通安全局（NHTSA）によると、

00:00:46.380 --> 00:00:51.343 align:center line:-1 position:50% size:36%
重大事故の94 %が
人為的なミスから起きています。

00:00:51.343 --> 00:00:57.057 align:center line:-1 position:50% size:61%
安全性を高め、交通事故のリスクを下げる
方法があるとしたらどうでしょう？

00:00:57.057 --> 00:01:00.852 align:center line:-1 position:50% size:45%
ドライバーのミスという要因を
なくせるとしたら？

00:01:00.852 --> 00:01:08.277 align:center line:-1 position:50% size:64%
自動運転によって交通事故死を最大90 %
減らせるという報告もあります。

00:01:08.277 --> 00:01:15.200 align:center line:-1 position:50% size:61%
命を救うだけでなく、事故に伴う
何十億ドルものコストも削減できます。

00:01:15.200 --> 00:01:23.041 align:center line:-1 position:50% size:66%
現在の量産車のADASは、SAE Internationalの
自動化レベル2＋～3です。

00:01:23.041 --> 00:01:29.089 align:center line:-1 position:50% size:59%
これは、ほとんどの交通状況でまだ
ドライバーによる制御が必要なレベルです。

00:01:29.089 --> 00:01:34.970 align:center line:-1 position:50% size:64%
多くの自動車メーカーや
業界の専門家は

00:01:34.970 --> 00:01:39.349 align:center line:-1 position:50% size:45%
レベル4～5に達することで
道路の安全性が高まると考えています。

00:01:42.102 --> 00:01:47.065 align:center line:-1 position:50% size:58%
ここで、SAE(Society of Automotive Engineers)が
定める自動運転の

00:01:47.065 --> 00:01:52.404 align:center line:-1 position:50% size:58%
レベルについて
説明します。

00:01:52.404 --> 00:01:55.782 align:center line:-1 position:50% size:65%
SAEは自動運転を6つのレベルで定義しています。

00:01:55.782 --> 00:02:01.204 align:center line:-1 position:50% size:47%
0は完全手動運転、
5は完全自動運転を表します。

00:02:01.204 --> 00:02:06.418 align:center line:-1 position:50% size:51%
レベル0は自動化なし、
つまり人間による運転です。

00:02:06.418 --> 00:02:11.757 align:center line:-1 position:50% size:64%
アクセルもブレーキもハンドルも
すべて人間が制御します。

00:02:11.757 --> 00:02:15.802 align:center line:-1 position:50% size:53%
ただし、ドライバーを支援するシステムは
存在する場合があります。

00:02:15.802 --> 00:02:21.058 align:center line:-1 position:50% size:68%
例えば、衝突被害軽減ブレーキや
死角警告など、

00:02:21.058 --> 00:02:23.894 align:center line:-1 position:50% size:55%
ドライバーに警告する機能です。

00:02:23.894 --> 00:02:26.730 align:center line:-1 position:50% size:51%
実際に車を運転する機能ではありません。

00:02:26.730 --> 00:02:29.399 align:center line:-1 position:50% size:45%
人間による操作が必要なのです。

00:02:29.399 --> 00:02:35.697 align:center line:-1 position:50% size:61%
レベル1はドライバー支援で、
ドライバーは常にハンドルを握っています。

00:02:35.697 --> 00:02:39.076 align:center line:-1 position:50% size:54%
これは最低レベルの自動化です。

00:02:39.076 --> 00:02:44.539 align:center line:-1 position:50% size:63%
特定の運転モードでは、
車がハンドルまたはペダルを

00:02:44.539 --> 00:02:47.751 align:center line:-1 position:50% size:41%
周囲からの情報に基づいて
制御する場合もあります。

00:02:47.751 --> 00:02:52.089 align:center line:-1 position:50% size:48%
レベル1の例としては、アダプティブ・
クルーズ・コントロールが挙げられます。

00:02:52.089 --> 00:02:56.760 align:center line:-1 position:50% size:42%
これは、先行車との間に
安全な距離を取り続ける機能です。

00:02:56.760 --> 00:03:00.764 align:center line:-1 position:50% size:48%
これがレベル1に分類されるのは、
人間のドライバーが

00:03:00.764 --> 00:03:04.810 align:center line:-1 position:50% size:40%
ハンドル操作やブレーキといった
他の運転要素をモニターしているからです。

00:03:04.810 --> 00:03:07.687 align:center line:-1 position:50% size:37%
レベル2は部分的な自動化です。

00:03:07.687 --> 00:03:12.859 align:center line:-1 position:50% size:55%
ドライバーはハンドルから手を放しますが、
目は道路を見ています。

00:03:12.859 --> 00:03:17.030 align:center line:-1 position:50% size:48%
レベル2の特定のモードでは、
車がペダルとハンドルの

00:03:17.030 --> 00:03:21.868 align:center line:-1 position:50% size:45%
両方を制御できますが、
特定の条件に限られています。

00:03:21.868 --> 00:03:26.623 align:center line:-1 position:50% size:44%
最終的な制御はドライバーが
行います。

00:03:26.623 --> 00:03:30.502 align:center line:-1 position:50% size:50%
狭い場所への難しい
縦列駐車を行ってくれる

00:03:30.502 --> 00:03:34.631 align:center line:-1 position:50% size:44%
自動駐車機能は
レベル2に属します。

00:03:34.631 --> 00:03:39.970 align:center line:-1 position:50% size:61%
完全な自動運転との違いは、
人間が運転席に座る必要があり、

00:03:39.970 --> 00:03:42.681 align:center line:-1 position:50% size:57%
いつでも車の制御を行えることです。

00:03:42.681 --> 00:03:47.853 align:center line:-1 position:50% size:51%
2014年以降のTeslaのオートパイロット機能は
このレベルに達しています。

00:03:47.853 --> 00:03:50.814 align:center line:-1 position:50% size:43%
レベル3は条件付き自動化です。

00:03:50.814 --> 00:03:54.901 align:center line:-1 position:50% size:57%
ドライバーはハンドルから手を放し、
道路からも目を離すことができます。

00:03:54.901 --> 00:03:56.069 align:center line:-1 position:50% size:23%
ときどき、ですが。

00:03:56.069 --> 00:04:00.490 align:center line:-1 position:50% size:48%
レベル3の車には
環境検出機能があり、

00:04:00.490 --> 00:04:06.246 align:center line:-1 position:50% size:59%
特定の意思決定を自車で行えます。
例えば、低速走行からの加速、

00:04:06.246 --> 00:04:10.375 align:center line:-1 position:50% size:45%
車線変更、路上で発生する
動的なイベントへの対応などです。

00:04:10.375 --> 00:04:16.047 align:center line:-1 position:50% size:59%
ただし、ドライバーは常に注意していて、
フォールバックシステムのようになる必要があります。

00:04:16.047 --> 00:04:18.467 align:center line:-1 position:50% size:34%
レベル4は高度な自動化です。

00:04:18.467 --> 00:04:24.764 align:center line:-1 position:50% size:65%
ドライバーはハンドルから手を放し、
道路からも目を離し、

00:04:24.764 --> 00:04:29.686 align:center line:-1 position:50% size:41%
運転以外のことに
注意を向けることができます。

00:04:29.686 --> 00:04:34.107 align:center line:-1 position:50% size:53%
このレベルの車は完全自動運転に
分類することができます。

00:04:34.107 --> 00:04:37.944 align:center line:-1 position:50% size:41%
車は、該当の条件では
常時自動で運転し、

00:04:37.944 --> 00:04:43.116 align:center line:-1 position:50% size:61%
自分で処理できない状況が生じた場合は
人間の支援を求めます。

00:04:43.116 --> 00:04:48.371 align:center line:-1 position:50% size:55%
レベル4の車は、安全上重要な運転機能を
すべて実行できるよう設計されているので、

00:04:48.371 --> 00:04:51.875 align:center line:-1 position:50% size:43%
走行中の全期間にわたって
道路状況をモニターしています。

00:04:51.875 --> 00:04:55.712 align:center line:-1 position:50% size:41%
ただし、重要なこととして、
これは車の操作設計の領域に限られており、

00:04:55.712 --> 00:05:01.718 align:center line:-1 position:50% size:63%
あらゆる運転シナリオに
対応できるわけではありません。

00:05:01.718 --> 00:05:05.055 align:center line:-1 position:50% size:32%
レベル5は完全な自動化です。

00:05:05.055 --> 00:05:08.808 align:center line:-1 position:50% size:57%
このレベルではハンドルはなくてもかまいません。

00:05:08.808 --> 00:05:12.187 align:center line:-1 position:50% size:62%
レベル5の車は完全自動運転車で、

00:05:12.187 --> 00:05:17.234 align:center line:-1 position:50% size:65%
人間のドライバーと同等の
運転ができるとみなされます。

00:05:17.234 --> 00:05:22.447 align:center line:-1 position:50% size:55%
レベル4との違いとして、レベル5の車は、
舗装されていない道を含む

00:05:22.447 --> 00:05:25.825 align:center line:-1 position:50% size:49%
あらゆる場所、あらゆる条件で運転できるように設計されています。

00:05:25.825 --> 00:05:31.122 align:center line:-1 position:50% size:64%
以上の説明で、自動化から自律運転、
そして最終的に無人運転に至るまでの

00:05:31.122 --> 00:05:36.211 align:center line:-1 position:50% size:42%
自動車の進化を
理解していただけたと思います。

00:05:36.211 --> 00:05:40.757 align:center line:-1 position:50% size:55%
これらのレベルの考え方は
米国運輸省で採用されており

00:05:40.757 --> 00:05:46.137 align:center line:-1 position:50% size:65%
将来は、自動車の生産と試験に関する
規制や、保険料率の決定に

00:05:46.137 --> 00:05:48.557 align:center line:-1 position:50% size:43%
用いられる可能性があります。

00:05:48.557 --> 00:05:53.061 align:center line:-1 position:50% size:52%
どれも、自動運転の時代には
大きく変わると予想されています。

00:05:53.061 --> 00:05:56.565 align:center line:-1 position:50% size:51%
次のセクションでは、自動車メーカーが
完全自動運転車を目指して

00:05:56.565 --> 00:06:02.821 align:center line:-1 position:50% size:60%
自動運転のレベルを上げていくために
何が必要かを説明します。

00:06:02.821 --> 00:06:09.536 align:center line:-1 position:50% size:67%
業界標準団体SAE Internationalの
エディトリアルディレクターBill Visnicさんに

00:06:09.536 --> 00:06:11.329 align:center line:-1 position:50% size:20%
お話をうかがいました。

00:06:11.329 --> 00:06:17.794 align:center line:0 position:50% size:70%
未来の車のための安全で信頼性のある
自動運転システムの実現は簡単な作業ではありません。

00:06:17.794 --> 00:06:21.006 align:center line:0 position:50% size:67%
この分野のエンジニアが直面する困難な課題の1つが、

00:06:21.006 --> 00:06:25.969 align:center line:-1 position:50% size:54%
ADAS/自動運転アプリケーションの
アルゴリズム開発に一般的に用いられる

00:06:25.969 --> 00:06:28.930 align:center line:-1 position:50% size:41%
テストプロセスです。

00:06:28.930 --> 00:06:32.767 align:center line:-1 position:50% size:41%
開発者が必要とする無限に近い数の
運転シミュレーションシナリオを

00:06:32.767 --> 00:06:37.230 align:center line:-1 position:50% size:42%
作成できるテクノロジーは、
現時点では存在しません。

00:06:37.230 --> 00:06:42.611 align:center line:-1 position:50% size:59%
その中には、実環境で見られるような
定義が困難なエッジケースが含まれます。

00:06:42.611 --> 00:06:46.197 align:center line:-1 position:50% size:42%
徹底的な路上試験は
もちろん重要な要素ですが、

00:06:46.197 --> 00:06:51.328 align:center line:-1 position:50% size:56%
路上試験には時間やコストといった
固有の課題があります。

00:06:51.328 --> 00:06:54.914 align:center line:-1 position:50% size:45%
路上試験のもう1つの問題は、
環境を制御できないことです。

00:06:54.914 --> 00:06:59.336 align:center line:-1 position:50% size:49%
これは特に、ADAS/自動運転アルゴリズムの
トレーニングの際に問題となります。

00:06:59.336 --> 00:07:04.341 align:center line:-1 position:50% size:64%
自動車業界で自動運転テクノロジーの
開発を進めるためには

00:07:04.341 --> 00:07:11.014 align:center line:-1 position:50% size:64%
ラボでのアルゴリズムのトレーニングの初期段階で
これらの課題への対処を容易にするのが理想的です。

00:07:11.014 --> 00:07:16.144 align:center line:-1 position:50% size:51%
ラボテストは、単純な対象物検出を超えた
広い範囲をカバーする必要があります。

00:07:16.144 --> 00:07:19.689 align:center line:-1 position:50% size:37%
また、あらゆる運転環境を
完全にエミュレートでき、

00:07:19.689 --> 00:07:23.485 align:center line:-1 position:50% size:42%
同一条件での再現性のあるテストが
可能であると

00:07:23.485 --> 00:07:27.614 align:center line:-1 position:50% size:62%
テストカバレージをぐんと拡げられます。

00:07:27.614 --> 00:07:32.077 align:center line:-1 position:50% size:56%
このような包括的なレベルのラボテストは、
メーカーと消費者の両方にとって

00:07:32.077 --> 00:07:38.583 align:center line:-1 position:50% size:70%
新しいADAS/自動運転システムが
意図したとおりに動作し、

00:07:38.583 --> 00:07:41.961 align:center line:-1 position:50% size:52%
道路上で適切な判断が
できるようにするために不可欠です。

00:07:41.961 --> 00:07:44.673 align:center line:-1 position:50% size:53%
このレッスンが皆様のお役に立つことを願います。

00:07:44.673 --> 00:07:49.135 align:center line:-1 position:50% size:51%
レッスン2では、ADAS/自動運転機能を備えた
車のテストに関連する

00:07:49.135 --> 00:07:52.639 align:center line:-1 position:50% size:61%
複雑な課題について説明します。

