﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:06.298 --> 00:00:11.261 align:center line:-1 position:50% size:44%
약 10년이라는 시간 동안
차량 사이버 보안 부문에서

00:00:11.261 --> 00:00:17.935 align:center line:-1 position:50% size:53%
많은 소프트웨어 콘텐츠와 관련해 발생하는
사건이 점점 더 많아지고 있습니다.

00:00:17.935 --> 00:00:23.357 align:center line:-1 position:50% size:56%
최신 차량에는
1억 ~ 1억 5천 줄의 코드가 존재합니다.

00:00:23.357 --> 00:00:31.240 align:center line:-1 position:50% size:67%
이상적인 코딩 환경에서는 대략
1만 줄의 코드당 하나의 결함이 발생합니다.

00:00:31.240 --> 00:00:35.452 align:center line:-1 position:50% size:47%
이에 따라 소프트웨어 존재하는
잠재적인 결함의 수를 쉽게 계산할 수 있습니다.

00:00:35.452 --> 00:00:41.041 align:center line:-1 position:50% size:39%
다수의 결함이 해커가 차량을 공격하는 데
사용하는 수단과 관련이 있는데,

00:00:41.041 --> 00:00:48.048 align:center line:-1 position:50% size:55%
원격 하이재킹,
랜섬웨어, 서비스 거부 공격,

00:00:48.048 --> 00:00:53.679 align:center line:-1 position:50% size:46%
권한 상승, ECU 변경을 비롯해
공격의 종류는 굉장히 다양합니다.

00:00:53.679 --> 00:01:02.020 align:center line:-1 position:50% size:45%
UNECE의 새로운 규정인
WP.29 UNR 155는

00:01:02.020 --> 00:01:07.776 align:center line:-1 position:50% size:47%
오토모티브 사이버 보안 관련 요구를 충족합니다.

00:01:07.776 --> 00:01:13.365 align:center line:-1 position:50% size:52%
이 규정은 2022년 7월 1일부터 적용됩니다.

00:01:13.365 --> 00:01:18.036 align:center line:-1 position:50% size:39%
2024년에는 생산 단계에 있는
모든 차량에 적용되지만

00:01:18.036 --> 00:01:23.417 align:center line:-1 position:50% size:52%
2022년에는 새로운 형식 승인에만 적용됩니다.

00:01:23.417 --> 00:01:31.133 align:center line:-1 position:50% size:68%
이 UN 규정은 OEM에
사이버 보안 관리 시스템을 구현할 것을 요구합니다.

00:01:31.133 --> 00:01:36.471 align:center line:-1 position:50% size:63%
이러한 시스템은 ISO/SAE 21434에 명시되어 있습니다.

00:01:36.471 --> 00:01:38.682 align:center line:-1 position:50% size:43%
프로세스의 시작 단계에서는

00:01:38.682 --> 00:01:46.356 align:center line:-1 position:50% size:57%
요구 사항, 차량을 자세히 살펴봐야 합니다.

00:01:46.356 --> 00:01:50.819 align:center line:-1 position:50% size:65%
TARA(위협 분석 및 리스크 평가)를 통해

00:01:50.819 --> 00:01:54.990 align:center line:-1 position:50% size:53%
위협과 리스크를 분석 및 평가해야 합니다.

00:01:54.990 --> 00:02:02.331 align:center line:-1 position:50% size:55%
이 프로세스는 다음에 이어지는
테스트와 구현을 주도합니다.

00:02:02.331 --> 00:02:06.043 align:center line:-1 position:50% size:40%
이와 관련된 예를 하나 들어 보자면,

00:02:06.043 --> 00:02:12.299 align:center line:-1 position:50% size:61%
도로 통행료를 자동으로 지불하기 위해

00:02:12.299 --> 00:02:15.802 align:center line:-1 position:50% size:40%
차량에 저장해 둔

00:02:15.802 --> 00:02:20.724 align:center line:-1 position:50% size:39%
신용카드 정보를 보호하고자 할 수 있습니다.

00:02:20.724 --> 00:02:24.686 align:center line:-1 position:50% size:45%
이 경우 신용카드 데이터 절도에 대한
위협이 존재할 수 있는데,

00:02:24.686 --> 00:02:31.276 align:center line:-1 position:50% size:66%
신용카드 관련 자격 증명을 보유하고 있으면
쉽게 결제를 진행할 수 있습니다.

00:02:31.276 --> 00:02:35.489 align:center line:-1 position:50% size:41%
신용카드를 보호하려면
완화 조치를 취해야 하는데,

00:02:35.489 --> 00:02:39.159 align:center line:-1 position:50% size:42%
안전한 암호를 예로 들 수 있습니다.

00:02:39.159 --> 00:02:45.749 align:center line:-1 position:50% size:61%
암호는 6자리여야 하며 대문자, 특수 문자, 숫자를

00:02:45.749 --> 00:02:50.128 align:center line:-1 position:50% size:39%
각각 하나씩 포함시켜야 한다는

00:02:50.128 --> 00:02:51.880 align:center line:-1 position:50% size:38%
요구 사항을 설정한다고 가정해 보겠습니다.

00:02:51.880 --> 00:02:55.759 align:center line:-1 position:50% size:53%
그런 다음 이러한 완화 조치를 테스트해야 합니다.

00:02:55.759 --> 00:03:02.349 align:center line:-1 position:50% size:50%
이러한 테스트는 브루트 포스
암호 해독 도구를 사용하여 진행할 수 있습니다.

00:03:02.349 --> 00:03:07.437 align:center line:-1 position:50% size:61%
이러한 암호 해독 도구는 6자리이며

00:03:07.437 --> 00:03:10.565 align:center line:-1 position:50% size:63%
대문자, 숫자, 특수 문자가 각각 하나씩 포함된 암호를 찾는데,

00:03:10.565 --> 00:03:12.984 align:center line:-1 position:50% size:43%
아무것도 찾지 못한다면

00:03:12.984 --> 00:03:16.446 align:center line:-1 position:50% size:57%
이 테스트에 통과한 것으로

00:03:16.446 --> 00:03:23.537 align:center line:-1 position:50% size:49%
안전한 암호가 구현된 것이며
이러한 내용을 문서화합니다.

00:03:23.537 --> 00:03:28.250 align:center line:-1 position:50% size:54%
사실 UNR 155는 감사 프로세스에 해당하며

00:03:28.250 --> 00:03:35.298 align:center line:-1 position:50% size:64%
감사자(auditor)가 사이버 보안 관리 시스템의
구현 상태를 확인합니다.

00:03:35.298 --> 00:03:41.012 align:center line:-1 position:50% size:47%
이러한 감사 결과는
형식 승인 프로세스에 속합니다.

00:03:41.012 --> 00:03:45.100 align:center line:-1 position:50% size:43%
일반적으로 OEM의 경우
1년에 한 번 감사를 진행하며

00:03:45.100 --> 00:03:50.105 align:center line:-1 position:50% size:47%
공급업체의 경우
3년에 한 번 감사를 진행합니다.

00:03:50.105 --> 00:03:56.528 align:center line:-1 position:50% size:41%
UNECE 소속 국가에
소재하고 있지 않다면 어떻게 될까요?

00:03:56.528 --> 00:04:01.825 align:center line:-1 position:50% size:65%
현재 전 세계 약 60개의 국가가
UNECE에 소속되어 있으며,

00:04:01.825 --> 00:04:06.079 align:center line:-1 position:50% size:58%
여기에 소속되어 있는
중부 유럽, 오스트레일리아,

00:04:06.079 --> 00:04:11.418 align:center line:-1 position:50% size:46%
남아프리카공화국, 일본, 대한민국 등의 국가에
상품을 판매하고자 하는 경우

00:04:11.418 --> 00:04:14.796 align:center line:-1 position:50% size:53%
이러한 규정이 자동으로 적용됩니다.

00:04:14.796 --> 00:04:18.008 align:center line:-1 position:50% size:43%
규정을 준수하지 않으면
해당 시장에서 판매가 불가능합니다.

