﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:11.261 --> 00:00:14.139 align:center line:-1 position:50% size:27%
리사주 패턴 또는
리사주 그림은

00:00:14.139 --> 00:00:17.059 align:center line:-1 position:50% size:37%
때로 보디치 곡선이라고
부르기도 하는데 이는

00:00:17.059 --> 00:00:21.855 align:center line:-1 position:50% size:43%
1815년에 Nathaniel Bowditch가
처음 연구를 했고

00:00:21.855 --> 00:00:28.528 align:center line:-1 position:50% size:52%
이후 1857년 Jules Antoine Lissajous에 의해
보다 상세히 개발되었기 때문입니다

00:00:28.528 --> 00:00:32.324 align:center line:-1 position:50% size:48%
어떤 교수님들은
이 패턴을 무척이나 좋아하시죠

00:00:32.324 --> 00:00:35.827 align:center line:-1 position:50% size:43%
운이 좋다면 여러분도
그런 교수님을 만났을지도 모르겠네요

00:00:35.827 --> 00:00:40.040 align:center line:-1 position:50% size:46%
리사주 패턴은 재미로 만들어
관찰할 수도 있지만

00:00:40.040 --> 00:00:41.875 align:center line:-1 position:50% size:36%
이번 단원에서 보시게 되면

00:00:41.875 --> 00:00:45.796 align:center line:-1 position:50% size:34%
사실, 특별한 용도가 있습니다

00:00:45.796 --> 00:00:48.465 align:center line:-1 position:50% size:38%
리사주 패턴이란 무엇일까요?

00:00:48.465 --> 00:00:49.591 align:center line:-1 position:50% size:27%
여러분도 아시겠지만

00:00:49.591 --> 00:00:54.304 align:center line:-1 position:50% size:43%
오실로스코프는 대개 시간대 전압을
표시하는 데 사용합니다

00:00:54.304 --> 00:00:59.893 align:center line:-1 position:50% size:41%
하지만 리사주 곡선은
채널 1과 채널 2를 비교하는 그래프이고

00:00:59.893 --> 00:01:03.772 align:center line:-1 position:50% size:38%
매우 기이한 형태를
만들어낼 수 있습니다

00:01:03.772 --> 00:01:09.611 align:center line:-1 position:50% size:57%
안녕하세요, 키사이트 InfiniiVision 오실로스코프
제품 관리자, Johnnie Hancock입니다

00:01:09.611 --> 00:01:15.575 align:center line:-1 position:50% size:48%
먼저 가장 간단한
타원형 리사주 패턴을 그려보겠습니다

00:01:15.575 --> 00:01:19.329 align:center line:-1 position:50% size:44%
20kHz 정현파 두 개가 나오는데요

00:01:19.329 --> 00:01:26.628 align:center line:-1 position:50% size:50%
채널 1과 채널 2 사이에
30도에 가까운 이동이 있습니다

00:01:26.628 --> 00:01:30.090 align:center line:-1 position:50% size:33%
함수 발생기의
두 채널을 사용해서

00:01:30.090 --> 00:01:31.758 align:center line:-1 position:50% size:34%
신호를 만들어보겠습니다

00:01:31.758 --> 00:01:36.179 align:center line:-1 position:50% size:47%
일반적으로는 시스템에서
두 개의 다른 신호를 프로빙합니다

00:01:36.179 --> 00:01:41.518 align:center line:-1 position:50% size:44%
일종의 RF 믹서 같은 데서
사용할 수 있겠죠

00:01:41.518 --> 00:01:46.315 align:center line:-1 position:50% size:38%
XY 모드로 보면
어떨지 확인해보겠습니다

00:01:46.315 --> 00:01:50.402 align:center line:-1 position:50% size:57%
리사주 그래프가 나올 텐데요

00:01:50.402 --> 00:01:54.406 align:center line:-1 position:50% size:46%
메뉴의 수평 섹션에서
선택할 수 있습니다

00:01:54.406 --> 00:01:57.993 align:center line:-1 position:50% size:35%
수집 메뉴로 들어갑니다

00:01:57.993 --> 00:02:00.203 align:center line:-1 position:50% size:43%
그냥 '메뉴'라고 적혀 있을 수도 있죠

00:02:00.203 --> 00:02:03.457 align:center line:-1 position:50% size:48%
이 위에는 시간 모드 일반이라고
나와 있습니다

00:02:03.457 --> 00:02:06.209 align:center line:-1 position:50% size:53%
'일반'은 시간대 전압을 뜻합니다

00:02:06.209 --> 00:02:11.381 align:center line:-1 position:50% size:43%
전류 프로브를 사용한다면
시간대 전류를 뜻하죠

00:02:11.381 --> 00:02:15.427 align:center line:-1 position:50% size:35%
저는 XY 모드를 선택하겠습니다

00:02:15.427 --> 00:02:18.180 align:center line:-1 position:50% size:36%
X는 항상 채널 1입니다

00:02:18.180 --> 00:02:22.934 align:center line:-1 position:50% size:30%
채널 1이 수평축에 표시됩니다

00:02:22.934 --> 00:02:27.773 align:center line:-1 position:50% size:39%
Y는 항상 채널 2이고
수직축에 표시됩니다

00:02:27.773 --> 00:02:34.237 align:center line:-1 position:50% size:37%
두 정현파가 30도 이동할 때
XY 모드에서

00:02:34.237 --> 00:02:36.323 align:center line:-1 position:50% size:22%
이렇게 보입니다

00:02:36.323 --> 00:02:37.991 align:center line:-1 position:50% size:39%
이게 리사주 패턴입니다

00:02:37.991 --> 00:02:39.451 align:center line:-1 position:50% size:25%
타원이 나타나죠

00:02:39.451 --> 00:02:42.371 align:center line:-1 position:50% size:42%
화면에 나와 있는
그래프를 보면 알 수 있듯이

00:02:42.371 --> 00:02:49.836 align:center line:-1 position:50% size:50%
피크 대비
0을 지난 지점을 가지고

00:02:49.836 --> 00:02:51.505 align:center line:-1 position:50% size:23%
위상 변이를 측정합니다

00:02:51.505 --> 00:02:54.716 align:center line:-1 position:50% size:41%
저는 어제 영상 리허설 때
측정해보았는데요

00:02:54.716 --> 00:02:59.096 align:center line:-1 position:50% size:57%
약 30도 가까이 나왔습니다

00:02:59.096 --> 00:03:03.600 align:center line:-1 position:50% size:52%
위상 변이를 0도에 가깝게 하기 위해
무언가를 조정해야 한다고

00:03:03.600 --> 00:03:08.146 align:center line:-1 position:50% size:48%
가정해보겠습니다

00:03:08.146 --> 00:03:14.027 align:center line:-1 position:50% size:51%
저는 이 발생기에서
위상을 변경할 겁니다

00:03:14.027 --> 00:03:19.241 align:center line:-1 position:50% size:50%
툴 같은 것을 사용해
조정을 할 수도 있겠죠

00:03:21.535 --> 00:03:27.833 align:center line:-1 position:50% size:37%
1도 단위로
조금씩 조정하다 보면

00:03:27.833 --> 00:03:32.546 align:center line:-1 position:50% size:37%
완전한 45도 선이 나옵니다

00:03:32.546 --> 00:03:35.132 align:center line:-1 position:50% size:35%
타원이 일자가 됐죠

00:03:35.132 --> 00:03:37.968 align:center line:-1 position:50% size:49%
이건 리사주 파형이기도 합니다

00:03:37.968 --> 00:03:44.516 align:center line:-1 position:50% size:45%
시간 도메인으로 돌아가
어떻게 표시되는지 보겠습니다

00:03:44.516 --> 00:03:49.312 align:center line:-1 position:50% size:44%
마치 정현파가
하나만 있는 것처럼 보이지만

00:03:49.312 --> 00:03:52.315 align:center line:-1 position:50% size:45%
사실 완전히 겹쳐진 거죠

00:03:52.315 --> 00:03:59.531 align:center line:-1 position:50% size:57%
지금은 XY 모드로 표시해보았는데요

00:03:59.531 --> 00:04:09.833 align:center line:-1 position:50% size:38%
그러면 주파수를 바꾸면
어떻게 될까요?

00:04:09.833 --> 00:04:12.419 align:center line:-1 position:50% size:33%
지금은 20kHz입니다

00:04:12.419 --> 00:04:17.424 align:center line:-1 position:50% size:42%
0.5Hz를 변경해보겠습니다

00:04:17.424 --> 00:04:18.925 align:center line:-1 position:50% size:37%
채널 1에 트리거를 잡으면

00:04:18.925 --> 00:04:22.095 align:center line:-1 position:50% size:53%
화면 중앙에 고정된 게 보이죠

00:04:22.095 --> 00:04:25.599 align:center line:-1 position:50% size:36%
채널 2는 그저
흐르듯이 지나가고

00:04:25.599 --> 00:04:27.225 align:center line:-1 position:50% size:28%
고정되지 않습니다

00:04:27.225 --> 00:04:35.942 align:center line:-1 position:50% size:35%
20kHz와 20.0005kHz
신호를 가지고

00:04:35.942 --> 00:04:39.196 align:center line:-1 position:50% size:42%
XY 모드로 돌아가 보겠습니다

00:04:39.196 --> 00:04:42.365 align:center line:-1 position:50% size:37%
리사주 파형으로 보면
어떻게 나타날까요?

00:04:42.365 --> 00:04:46.203 align:center line:-1 position:50% size:46%
회전을 시작하네요

00:04:46.203 --> 00:04:52.375 align:center line:-1 position:50% size:36%
주파수를 높이면
회전 속도가 빨라집니다

00:04:52.375 --> 00:05:00.675 align:center line:-1 position:50% size:36%
고조파 차수를 높이면
어떻게 되는지 볼까요?

00:05:00.675 --> 00:05:06.848 align:center line:-1 position:50% size:43%
매우 흥미로운 신호가
나타나는데요

00:05:06.848 --> 00:05:14.397 align:center line:-1 position:50% size:48%
이걸 조정한다고 가정하면

00:05:14.397 --> 00:05:21.238 align:center line:-1 position:50% size:37%
회전이 멈추고
정확한 고조파 상태가 될 때까지...

00:05:21.238 --> 00:05:23.990 align:center line:-1 position:50% size:28%
미세조정을 할 수 있습니다

00:05:23.990 --> 00:05:28.912 align:center line:-1 position:50% size:49%
기본적으로
리사주 파형의 용도는

00:05:28.912 --> 00:05:33.416 align:center line:-1 position:50% size:34%
위상이나 주파수가
특정하게 정렬될 때까지

00:05:33.416 --> 00:05:36.836 align:center line:-1 position:50% size:42%
미세조정하는 것입니다

00:05:36.836 --> 00:05:39.256 align:center line:-1 position:50% size:51%
어떤 분야에서는

00:05:39.256 --> 00:05:43.051 align:center line:-1 position:50% size:30%
리사주 파형과
크게 관련이 없어 보이는

00:05:43.051 --> 00:05:46.471 align:center line:-1 position:50% size:34%
전원 공급기를 측정하는
안전 작동 영역(SOA)에서

00:05:46.471 --> 00:05:50.642 align:center line:-1 position:50% size:46%
리사주 파형을 사용하기도 합니다

00:05:50.642 --> 00:05:57.732 align:center line:-1 position:50% size:58%
전류와 전압의 그래프를 그려서
피크 전력을 알아내죠

00:05:57.732 --> 00:05:59.067 align:center line:-1 position:50% size:22%
보시다시피

00:05:59.067 --> 00:06:03.321 align:center line:-1 position:50% size:51%
리사주 그림은 만들어서
보는 것만으로도 즐겁습니다

00:06:03.321 --> 00:06:07.075 align:center line:-1 position:50% size:49%
오실로스코프로
특별히 할 일이 없을 때는요

00:06:07.075 --> 00:06:09.536 align:center line:-1 position:50% size:35%
하지만 데모에서 말씀드렸듯이

00:06:09.536 --> 00:06:15.125 align:center line:-1 position:50% size:55%
리사주 그림의 기본 용도는
두 신호의 주파수와 위상을

00:06:15.125 --> 00:06:16.668 align:center line:-1 position:50% size:20%
비교하고

00:06:16.668 --> 00:06:20.589 align:center line:-1 position:50% size:40%
특정 패턴에 대해
두 매개변수를 조정하는 겁니다

00:06:20.589 --> 00:06:25.802 align:center line:-1 position:50% size:48%
시간 대비 진폭의 형식으로
매개변수를 조정하는 게 아니죠

00:06:25.802 --> 00:06:29.764 align:center line:-1 position:50% size:48%
때로는 오실로스코프의
리사주 트레이스가

00:06:29.764 --> 00:06:33.727 align:center line:-1 position:50% size:37%
영화와 TV 드라마의
배경 소품으로 나오기도 합니다

00:06:33.727 --> 00:06:38.565 align:center line:-1 position:50% size:53%
감독이 무언가 과학적인 분위기를
연출하고 싶을 때 사용하죠

00:06:38.565 --> 00:06:43.695 align:center line:-1 position:50% size:51%
미국의 1960년대 SF 드라마인
"제3의 눈"은

00:06:43.695 --> 00:06:46.197 align:center line:-1 position:50% size:43%
제가 기억하기로

00:06:46.197 --> 00:06:50.869 align:center line:-1 position:50% size:51%
오실로스코프의 요동치는
리사주 패턴의 이미지를

00:06:50.869 --> 00:06:53.622 align:center line:-1 position:50% size:54%
오프닝 크레딧의 배경으로 사용했습니다

00:06:53.622 --> 00:06:58.585 align:center line:-1 position:50% size:57%
42년 동안 전기 엔지니어 업계에서
오실로스코프를 연구하는 동안

00:06:58.585 --> 00:07:02.464 align:center line:-1 position:50% size:44%
저는 실무에 리사주 그림을
단 한 번도 사용해본 적은 없습니다만

00:07:02.464 --> 00:07:05.050 align:center line:-1 position:50% size:57%
어떤 엔지니어는
사용한다는 걸 알고 있습니다

00:07:05.050 --> 00:07:08.637 align:center line:-1 position:50% size:43%
항상 제게 리사주 그림에 대해
질문하거든요

00:07:08.637 --> 00:07:12.807 align:center line:-1 position:50% size:43%
여러분의 교수님이
리사주 그림을 좋아하는 분이라면

00:07:12.807 --> 00:07:16.561 align:center line:-1 position:50% size:43%
그 분에게 어떤 용도로 사용하는지
여쭤보는 게 좋을 겁니다

00:07:16.561 --> 00:07:18.521 align:center line:-1 position:50% size:31%
15단원을 마치겠습니다

00:07:18.521 --> 00:07:21.441 align:center line:-1 position:50% size:35%
오실로스코프에 대한
자세한 정보는

00:07:21.441 --> 00:07:24.611 align:center line:-1 position:50% size:37%
다양한 기술 리소스를
다운로드하여 확인하세요

00:07:24.611 --> 00:07:27.322 align:center line:-1 position:50% size:44%
화면의 URL을 참고하면 됩니다

00:07:27.322 --> 00:07:28.740 align:center line:-1 position:50% size:25%
다음 단원에서는

00:07:28.740 --> 00:07:33.536 align:center line:-1 position:50% size:55%
다양한 유형의 수집 모드와
표시 모드에 대해 설명할 겁니다

00:07:33.536 --> 00:07:35.664 align:center line:-1 position:50% size:30%
16단원에서 뵙겠습니다

00:07:35.664 --> 00:07:38.124 align:center line:-1 position:50% size:34%
모르건 주립대 베어스, 화이팅!

