﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.400 --> 00:00:06.240 align:center line:-1 position:50% size:49%
다음 주제, 눈 다이어그램 마스크 테스트에
대해 알아보겠습니다.

00:00:06.240 --> 00:00:12.813 align:center line:-1 position:50% size:63%
눈 다이어그램 마스크 테스트는
전세계 고속 디지털 통신,

00:00:12.813 --> 00:00:19.620 align:center line:-1 position:50% size:50%
특히 Gbps 유형 통신 분야에서
사용됩니다.

00:00:19.620 --> 00:00:21.955 align:center line:-1 position:50% size:50%
CAN 버스에서도 사용됩니다.

00:00:21.955 --> 00:00:25.025 align:center line:-1 position:50% size:58%
눈 다이어그램은 보시는 것처럼

00:00:25.025 --> 00:00:30.230 align:center line:-1 position:50% size:34%
모든 비트가
서로 겹쳐져

00:00:30.230 --> 00:00:36.870 align:center line:-1 position:50% size:56%
최악의 진폭, 노이즈, 지터 또는
다른 파형 변칙을 보여줍니다.

00:00:36.870 --> 00:00:44.912 align:center line:-1 position:50% size:72%
과거 종래의 눈 다이어그램 측정에는
명시적 클럭이 필요했습니다.

00:00:44.912 --> 00:00:49.650 align:center line:-1 position:50% size:64%
데이터 신호와 클럭 신호 중에서
클럭 신호에만 트리거하면

00:00:49.650 --> 00:00:53.353 align:center line:-1 position:50% size:64%
데이터 신호는 자동으로 오버레이되었습니다.

00:00:53.353 --> 00:00:58.225 align:center line:-1 position:50% size:59%
오늘날은 클럭이 데이터에 임베딩되어 있으며

00:00:58.225 --> 00:01:02.930 align:center line:-1 position:50% size:50%
클럭 복구 기능이 필요합니다.

00:01:02.930 --> 00:01:06.533 align:center line:-1 position:50% size:38%
다이어그램을 하나 보시겠습니다.

00:01:06.533 --> 00:01:15.842 align:center line:-1 position:50% size:58%
상단 다이어그램에는 몇 비트의
단일 CAN 프레임이 나타납니다.

00:01:15.842 --> 00:01:26.153 align:center line:-1 position:50% size:63%
CAN 버스는 모든 열성-우성 비트 전이에서
동기화 및 재동기화됩니다.

00:01:26.153 --> 00:01:32.759 align:center line:-1 position:50% size:60%
오늘 프레젠테이션에서 다루는
모든 신호 또는 파형은 우성 비트가 낮으며

00:01:32.759 --> 00:01:36.930 align:center line:-1 position:50% size:53%
모든 하강 에지에서 동기화됩니다.

00:01:36.930 --> 00:01:41.868 align:center line:-1 position:50% size:63%
모든 싱크 및 리싱크 지점이 나타납니다.

00:01:41.868 --> 00:01:49.142 align:center line:-1 position:50% size:52%
파형을 캡처한 후
그 특정 리싱크 지점을 식별하고

00:01:49.142 --> 00:01:59.219 align:center line:-1 position:50% size:58%
리싱크 지점 사이의 모든 것을
이상적인 비트 타임으로 나눕니다.

00:01:59.219 --> 00:02:04.624 align:center line:-1 position:50% size:43%
그러면 스코프가 다음 단계로
한 번에 두 개 비트 타임을

00:02:04.624 --> 00:02:09.296 align:center line:-1 position:50% size:53%
선택하여 서로 오버레이합니다.
이 화면처럼 말입니다.

00:02:14.735 --> 00:02:16.169 align:center line:-1 position:50% size:29%
비트 타임은 하나입니다.

00:02:16.169 --> 00:02:20.173 align:center line:-1 position:50% size:55%
보시는 것처럼
각 비트 경계에 지터가 있으며

00:02:20.173 --> 00:02:23.710 align:center line:-1 position:50% size:51%
일부 진폭 편차도 존재합니다.

00:02:23.710 --> 00:02:27.447 align:center line:-1 position:50% size:58%
그려면 통과/실패 마스크를 적용할 수 있습니다.

00:02:27.447 --> 00:02:29.983 align:center line:-1 position:50% size:40%
이것이 바로 눈 다이어그램 마스크입니다.

00:02:29.983 --> 00:02:34.254 align:center line:-1 position:50% size:57%
이 마스크는 오른쪽으로 이동됩니다.

00:02:34.254 --> 00:02:41.995 align:center line:-1 position:50% size:65%
CAN 버스가 여기 나와 있는 것처럼
비트 타임 후반부에 샘플링하기 때문입니다.

00:02:41.995 --> 00:02:46.967 align:center line:-1 position:50% size:61%
나중에 다룰 CAN FD 버스는

00:02:46.967 --> 00:02:49.603 align:center line:-1 position:50% size:53%
버스 중앙에 더 가까운 위치에서 샘플링하므로

00:02:49.603 --> 00:02:56.676 align:center line:-1 position:50% size:53%
통과/실패 마스크가
눈 중앙에 더 가까워집니다.

00:02:56.676 --> 00:02:58.211 align:center line:-1 position:50% size:32%
그렇다면 '눈'이라는 표현을 쓰는 이유는 무엇일까요?

00:02:58.211 --> 00:03:01.314 align:center line:-1 position:50% size:65%
특히 일부 초고속 버스의 경우

00:03:01.314 --> 00:03:06.486 align:center line:-1 position:50% size:53%
해당 비트 타임 중앙 부분이
눈처럼 보이기 시작하기 때문입니다.

00:03:08.622 --> 00:03:11.925 align:center line:-1 position:50% size:57%
수직 축의 경우
눈 다이어그램은

00:03:11.925 --> 00:03:17.097 align:center line:-1 position:50% size:41%
최악의 차동 노이즈
또는 간섭,

00:03:17.097 --> 00:03:21.268 align:center line:-1 position:50% size:53%
송신기 우성 비트 레벨 변형을 보여줍니다.

00:03:21.268 --> 00:03:28.241 align:center line:-1 position:50% size:49%
노드마다 실제로
다른 우성 비트 진폭은 물론

00:03:28.241 --> 00:03:31.711 align:center line:-1 position:50% size:47%
중재 및 확인 단계에서
훨씬 더 낮은 레벨로

00:03:31.711 --> 00:03:37.250 align:center line:-1 position:50% size:55%
감소한 우성 비트를
송신할 수 있습니다.

00:03:37.250 --> 00:03:41.922 align:center line:-1 position:50% size:51%
링잉, 반사, 비단조 에지를
쉽게 볼 수 있습니다.

00:03:41.922 --> 00:03:45.592 align:center line:-1 position:50% size:52%
수평 축에서는
최악의 지터, 최악의 클럭 허용 오차,

00:03:45.592 --> 00:03:50.497 align:center line:-1 position:50% size:45%
비트 타임 정량화 오류,
슬루율 대칭이

00:03:50.497 --> 00:03:52.632 align:center line:-1 position:50% size:41%
표시됩니다.

00:03:52.632 --> 00:03:57.037 align:center line:-1 position:50% size:31%
이 목록에는 중요한 항목이
하나 빠져 있습니다.

00:03:57.037 --> 00:04:01.875 align:center line:-1 position:50% size:50%
바로 비트가
버스의 한쪽 끝을 떠났다가

00:04:01.875 --> 00:04:05.312 align:center line:-1 position:50% size:54%
다시 돌아오는
전파 지연입니다.

00:04:07.581 --> 00:04:12.919 align:center line:-1 position:50% size:57%
이것이 바로 InfiniiVision 오실로스코프에 나타나는
CAN 눈 다이어그램입니다.

00:04:16.690 --> 00:04:22.162 align:center line:-1 position:50% size:50%
이 디스플레이상의 두 빨간색 마커 사이에
전파 지연을 나타내는

00:04:22.162 --> 00:04:25.265 align:center line:-1 position:50% size:40%
주석을 표기했습니다.

00:04:25.265 --> 00:04:32.973 align:center line:-1 position:50% size:66%
비트 타임의 위치를 알 수 있으며
약 75% 샘플 지점을 강조 표시했습니다.

