﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:05.572 --> 00:00:08.709 align:center line:-1 position:50% size:39%
이 과정에서는
초전도 양자 컴퓨터 제작에서 중요한

00:00:08.709 --> 00:00:11.812 align:center line:-1 position:50% size:66%
몇 가지 주제를 다룰 것입니다.

00:00:11.812 --> 00:00:14.448 align:center line:-1 position:50% size:64%
양자 컴퓨팅에 대해 짧게 소개한 후

00:00:14.448 --> 00:00:18.218 align:center line:-1 position:50% size:56%
 양자 프로세서의 요구사항과
큐비트를 엔지니어링하는 방법

00:00:18.218 --> 00:00:20.487 align:center line:-1 position:50% size:33%
양자 게이트를 이해하고 구현하는 방법

00:00:20.487 --> 00:00:23.690 align:center line:-1 position:50% size:67%
큐비트 상태를 판독하는 방법 그리고

00:00:23.690 --> 00:00:29.129 align:center line:-1 position:50% size:57%
초전도 큐비트에 대해 작동하는
방법에 대해 말씀드리겠습니다.

00:00:29.129 --> 00:00:34.768 align:center line:-1 position:50% size:66%
마지막으로, 일반적인 전략과 양자 시스템을
확장하는 방법을 알아보겠습니다.

