﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.584 --> 00:00:04.671 align:center line:-1 position:50% size:64%
배터리 충전식 디바이스가 늘어나면서
DC 전자 부하기의

00:00:04.671 --> 00:00:07.382 align:center line:-1 position:50% size:71%
유용성과 인기가 늘어나고 있습니다.

00:00:07.382 --> 00:00:08.717 align:center line:-1 position:50% size:34%
오늘 함께 해주실 Bill Griffith는

00:00:08.717 --> 00:00:12.471 align:center line:-1 position:50% size:60%
전력 관련 도구 및 측정 분야에서
수십 년의 경력을 보유한 전문가로,

00:00:12.471 --> 00:00:15.599 align:center line:-1 position:50% size:55%
이 시간에는
최신 설비를 갖춘 실험실에서

00:00:15.599 --> 00:00:18.644 align:center line:-1 position:50% size:36%
전자 부하기 사용과 관련한
주요 요소와 고려 사항을 설명해 드릴 것입니다.

00:00:18.644 --> 00:00:20.395 align:center line:-1 position:50% size:55%
COVID-19 예방 조치의 일환으로

00:00:20.395 --> 00:00:23.565 align:center line:-1 position:50% size:49%
저는 화면에 직접 등장하지 않고
목소리로만 참여하겠습니다.

00:00:23.565 --> 00:00:26.860 align:center line:-1 position:50% size:41%
Bill이 준비되면
시작하겠습니다.

00:00:26.860 --> 00:00:29.071 align:center line:-1 position:50% size:41%
Bill, 전자 부하기란 무엇이며
어떤 기능을 하나요?

00:00:29.071 --> 00:00:31.323 align:center line:-1 position:50% size:47%
전자 부하기가 필요한 이유는 무엇이며
어떤 점에서 중요한가요?

00:00:31.323 --> 00:00:35.535 align:center line:-1 position:50% size:49%
전자 부하기는 모든 유형의 DC 소스를
테스트하도록 설계되었습니다.

00:00:35.535 --> 00:00:37.663 align:center line:-1 position:50% size:54%
정전류 또는 정전압을 가져와

00:00:37.663 --> 00:00:40.415 align:center line:-1 position:50% size:38%
DC 소스를 정적으로
테스트할 수도 있고

00:00:40.415 --> 00:00:44.586 align:center line:-1 position:50% size:41%
가변 전류를 사용하여
동적으로 테스트할 수도 있습니다.

00:00:44.586 --> 00:00:48.966 align:center line:-1 position:50% size:63%
전자 부하기의 두 번째 기능은
매우 정교한 측정 시스템이 내장되어 있다는 것입니다.

00:00:48.966 --> 00:00:53.637 align:center line:-1 position:50% size:48%
부하 변화에 대해 디바이스가
어떻게 대응하는지 알 수 있습니다.

00:00:53.637 --> 00:00:57.224 align:center line:-1 position:50% size:55%
개인적으로 전자 부하기는 계측기의
크로스핏 강사와 같은 존재라고 생각합니다.

00:00:57.224 --> 00:01:01.728 align:center line:-1 position:50% size:55%
테스트 대상 디바이스에 과제를 부여하고
진행 상황을 차트로 기록하기 때문입니다.

00:01:01.728 --> 00:01:04.606 align:center line:-1 position:50% size:50%
이것이 바로 전자 부하기의 용도입니다.

00:01:04.606 --> 00:01:08.527 align:center line:-1 position:50% size:44%
일반적으로 전자 부하기는
어떤 유형의 디바이스를 테스트하나요?

00:01:08.527 --> 00:01:09.569 align:center line:-1 position:50% size:41%
앞서 말한 것처럼

00:01:09.569 --> 00:01:12.656 align:center line:-1 position:50% size:44%
발전, 스토리지, 변환 효율성의
개선에 따라

00:01:12.656 --> 00:01:16.660 align:center line:-1 position:50% size:58%
휴대용 디바이스가 많아지면서
전자 부하기의 인기가

00:01:16.660 --> 00:01:18.537 align:center line:-1 position:50% size:50%
날로 높아지고 있습니다.

00:01:18.537 --> 00:01:24.209 align:center line:-1 position:50% size:62%
전자 부하기는 연료 전지, 태양 전지판을 이용한
발전을 테스트할 수 있으며

00:01:24.209 --> 00:01:27.170 align:center line:-1 position:50% size:37%
배터리의 다양한 화학적 특성을
분석 및 비교합니다.

00:01:27.170 --> 00:01:30.173 align:center line:-1 position:50% size:50%
또한 배터리 충전기,
DC-DC 변환기, LED 드라이버의

00:01:30.173 --> 00:01:32.718 align:center line:-1 position:50% size:49%
효율성을 향상시킬 수 있습니다.

00:01:32.718 --> 00:01:37.764 align:center line:-1 position:50% size:62%
전자 부하기는 디바이스의 다양한 파라미터를
테스트하기 위해 어떤 방법을 사용하나요?

00:01:37.764 --> 00:01:40.809 align:center line:-1 position:50% size:54%
전자 부하기는 모드로 구성되며
이 모드에서 작업을 시작할 수 있습니다.

00:01:40.809 --> 00:01:45.397 align:center line:-1 position:50% size:63%
설정하는 디바이스 유형에 따라 모드를 통해
테스트 설정을 간소화할 수 있습니다.

00:01:45.397 --> 00:01:50.610 align:center line:-1 position:50% size:57%
정전압 소스의 특성을 분석하려면
정전류를 사용하여 테스트하면 됩니다.

00:01:50.610 --> 00:01:54.740 align:center line:-1 position:50% size:46%
마찬가지로 정전류 출력에 해당하는
소스를 테스트하려면

00:01:54.740 --> 00:01:58.327 align:center line:-1 position:50% size:51%
부하기를 정전압 모드로 설정하여
테스트하면 됩니다.

00:01:58.327 --> 00:02:01.580 align:center line:-1 position:50% size:68%
LED 드라이버 테스트를 예로 들어 보겠습니다.

00:02:01.580 --> 00:02:03.749 align:center line:-1 position:50% size:52%
정전력 모드에 대해
좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요?

00:02:03.749 --> 00:02:08.378 align:center line:-1 position:50% size:60%
정전력 모드는
유입되는 전류와 전압의 크기에 따라

00:02:08.378 --> 00:02:10.922 align:center line:-1 position:50% size:53%
내부적으로
계산을 수행하며

00:02:10.922 --> 00:02:12.883 align:center line:-1 position:50% size:47%
항상 전력을 일정하게 유지합니다.

00:02:12.883 --> 00:02:15.218 align:center line:-1 position:50% size:64%
전압을 올리고 전류는 낮출 수 있습니다.

00:02:15.218 --> 00:02:18.347 align:center line:-1 position:50% size:55%
발전기를 사용하는 경우가 한 예입니다.

00:02:18.347 --> 00:02:21.892 align:center line:-1 position:50% size:59%
발전기의 속도를 올리면
전력이 증가합니다.

00:02:21.892 --> 00:02:27.647 align:center line:-1 position:50% size:47%
발전기를 일정하게 유지하면
일정한 전력을 얻을 수 있습니다.

00:02:27.647 --> 00:02:31.234 align:center line:-1 position:50% size:59%
정적 테스트와 동적 테스트의 예를
들어주실 수 있을까요?

00:02:31.234 --> 00:02:33.737 align:center line:-1 position:50% size:51%
두 테스트의 차이는 무엇이고
언제 어떤 테스트를 사용해야 하나요?

00:02:33.737 --> 00:02:35.781 align:center line:-1 position:50% size:15%
물론입니다.

00:02:35.781 --> 00:02:39.701 align:center line:-1 position:50% size:41%
정적 테스트는 배터리 스토리지를
테스트하는 데 효과적입니다.

00:02:39.701 --> 00:02:43.372 align:center line:-1 position:50% size:41%
동적 테스트의 예는
전원 공급기를 테스트하여

00:02:43.372 --> 00:02:46.583 align:center line:-1 position:50% size:60%
과도 전류에 대한 어떻게 대응하는지 확인하는 것입니다.

00:02:46.583 --> 00:02:52.214 align:center line:-1 position:50% size:66%
이때 응답 시간을 측정할 수도 있고
출력 전압의 레귤레이션을 측정할 수도 있습니다.

00:02:52.214 --> 00:02:55.008 align:center line:-1 position:50% size:66%
트랜션트 상태 발생에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요?

00:02:55.008 --> 00:02:57.177 align:center line:-1 position:50% size:61%
트랜션트 상태는 여러 가지 방법으로 발생시킬 수 있습니다.

00:02:57.177 --> 00:03:00.305 align:center line:-1 position:50% size:43%
가장 쉬운 방법이
토글 모드입니다.

00:03:00.305 --> 00:03:02.724 align:center line:-1 position:50% size:49%
이 모드에서는 두 레벨 사이를 전환하며

00:03:02.724 --> 00:03:05.227 align:center line:-1 position:50% size:49%
가장 일반적으로 사용됩니다.

00:03:05.227 --> 00:03:10.732 align:center line:-1 position:50% size:59%
일정 시간 동안 트랜션트 상태를 발생시키는
펄스 모드도 있습니다.

00:03:10.732 --> 00:03:12.442 align:center line:-1 position:50% size:41%
사각파도 있습니다.

00:03:12.442 --> 00:03:17.030 align:center line:-1 position:50% size:65%
사각파는 배터리의 임피던스를 측정하는 데
사용할 수 있다는 점에서 흥미롭습니다.

00:03:17.030 --> 00:03:20.951 align:center line:-1 position:50% size:43%
배터리가 전력을 출력하면
사각파를 적용할 수 있습니다.

00:03:20.951 --> 00:03:25.664 align:center line:-1 position:50% size:61%
그 대응 방식에 따라 배터리의
내부 임피던스를 판별할 수 있습니다.

00:03:25.664 --> 00:03:27.874 align:center line:-1 position:50% size:62%
마지막으로 리스트 모드가 있습니다.

00:03:27.874 --> 00:03:29.876 align:center line:-1 position:50% size:49%
이 모드는 유연성이 가장 큽니다.

00:03:29.876 --> 00:03:34.089 align:center line:-1 position:50% size:42%
일련의 단계나 설정, 해제를
적용할 수 있으며

00:03:34.089 --> 00:03:37.676 align:center line:-1 position:50% size:57%
공급기의 반응 방식을 확인할 수 있습니다.

00:03:37.676 --> 00:03:42.347 align:center line:-1 position:50% size:58%
전자 부하기는 디바이스에서 트랜션트 상태를
발생시키는 데 효과적입니다.

00:03:42.347 --> 00:03:46.226 align:center line:-1 position:50% size:60%
속도에 따라서는 디바이스를
어떻게 측정할 수 있나요?

00:03:46.226 --> 00:03:49.438 align:center line:-1 position:50% size:51%
전자 부하기는
다양한 측정 기술을 활용합니다.

00:03:49.438 --> 00:03:51.898 align:center line:-1 position:50% size:34%
정적 측정을 위해서는
미터 모드를 사용합니다.

00:03:51.898 --> 00:03:54.401 align:center line:-1 position:50% size:40%
변화의 속도가 느린 경우에는
데이터 로거를 사용합니다.

00:03:54.401 --> 00:03:57.737 align:center line:-1 position:50% size:50%
배터리 커패시턴스를 확인할 때는
데이터 로거가 매우 유용합니다.

00:03:57.737 --> 00:04:01.158 align:center line:-1 position:50% size:50%
마지막으로 트랜션트 측정에는
전압 변화와 전력 디바이스의

00:04:01.158 --> 00:04:04.619 align:center line:-1 position:50% size:50%
복구 타이밍을
모두 측정할 수 있는

00:04:04.619 --> 00:04:08.832 align:center line:-1 position:50% size:60%
내장형 오실로스코프 모드를 사용합니다.

00:04:08.832 --> 00:04:13.712 align:center line:-1 position:50% size:60%
더 빠른 트랜션트 상태를 측정하거나
작은 변화를 측정해야 하는 경우

00:04:13.712 --> 00:04:17.507 align:center line:-1 position:50% size:52%
멀티미터, 오실로스코프와 같은
다른 계측기와 함께 사용하는 것이 일반적입니다.

00:04:17.507 --> 00:04:20.677 align:center line:-1 position:50% size:46%
전자 부하기를 사용할 때
측정값의 정확성을

00:04:20.677 --> 00:04:22.929 align:center line:-1 position:50% size:46%
향상시킬 수 있는 방법은 무엇인가요?

00:04:22.929 --> 00:04:24.222 align:center line:-1 position:50% size:32%
배선부터 설명하자면

00:04:24.222 --> 00:04:29.102 align:center line:-1 position:50% size:61%
최대한 두꺼운 와이어를 사용함으로써
배선의 손실을 줄일 수 있습니다.

00:04:29.102 --> 00:04:33.607 align:center line:-1 position:50% size:48%
또한 짧은 와이어를 비틀어 사용하면
노이즈를 줄일 수 있습니다.

00:04:33.607 --> 00:04:38.737 align:center line:-1 position:50% size:61%
4선 측정 방법을 사용하면 케이블 작업 오류에 따른
오프셋을 제거할 수 있습니다.

00:04:38.737 --> 00:04:40.947 align:center line:-1 position:50% size:46%
이는 고전류를 사용할 때
중요한 특징입니다.

00:04:40.947 --> 00:04:46.703 align:center line:-1 position:50% size:53%
판독 모드로 판독에 소요되는 
시간도 변경하여

00:04:46.703 --> 00:04:48.163 align:center line:-1 position:50% size:38%
정확성을 향상시킬 수도 있습니다.

00:04:48.163 --> 00:04:52.000 align:center line:-1 position:50% size:59%
데이터 로깅 작업을 수행하는 데 있어
저속 설정을 선택하는 것이 더 효과적인 경우도 있습니다.

00:04:52.000 --> 00:04:56.421 align:center line:-1 position:50% size:63%
계측 결과 판독값의 평균을 구함으로써
고속 판독값을 다수 선택하여

00:04:56.421 --> 00:04:58.173 align:center line:-1 position:50% size:45%
Excel에서 처리하거나

00:04:58.173 --> 00:05:02.260 align:center line:-1 position:50% size:38%
사후 처리하는 것보다
정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

00:05:02.260 --> 00:05:04.137 align:center line:-1 position:50% size:43%
마지막으로 범위 조정이 매우 중요합니다.

00:05:04.137 --> 00:05:06.640 align:center line:-1 position:50% size:42%
대부분 모드에는
세 가지 다른 범위가 적용됩니다.

00:05:06.640 --> 00:05:09.684 align:center line:-1 position:50% size:44%
올바른 범위를 선택함으로써
계측기에 큰 도움을 줄 수 있습니다.

00:05:09.684 --> 00:05:14.856 align:center line:-1 position:50% size:51%
올바른 입력과 측정 기술을
선택할 수 있기 때문입니다.

00:05:14.856 --> 00:05:19.110 align:center line:-1 position:50% size:43%
범위는 0.6 A부터
최대 60 A까지입니다.

00:05:19.110 --> 00:05:21.905 align:center line:-1 position:50% size:45%
테스트 가능한 디바이스 유형이
매우 다양합니다.

00:05:21.905 --> 00:05:23.240 align:center line:-1 position:50% size:41%
보호 모드는 어떤가요?

00:05:23.240 --> 00:05:25.367 align:center line:-1 position:50% size:52%
유의해야 할 사항이 있나요?

00:05:25.367 --> 00:05:29.829 align:center line:-1 position:50% size:58%
디바이스 또는 사용자 보호에
도움을 줄 수 있는 안전 기능이 있나요?

00:05:29.829 --> 00:05:34.543 align:center line:-1 position:50% size:65%
먼저 올바른 모드 선택의 경우
정전류 모드를 선택하면

00:05:34.543 --> 00:05:36.795 align:center line:-1 position:50% size:51%
디바이스에서 가져오는 전류를
설정하게 됩니다.

00:05:36.795 --> 00:05:38.838 align:center line:-1 position:50% size:44%
이것이 바로 첫 번째 보호 수준입니다.

00:05:38.838 --> 00:05:40.715 align:center line:-1 position:50% size:62%
마찬가지로 정전압 모드에서도

00:05:40.715 --> 00:05:44.261 align:center line:-1 position:50% size:38%
부하기가 제공하는
기본 보호 기능입니다.

00:05:44.261 --> 00:05:48.765 align:center line:-1 position:50% size:66%
뿐만 아니라 과전류,
과소전압 보호 기능도 있고

00:05:48.765 --> 00:05:54.020 align:center line:-1 position:50% size:51%
외부 억제 신호를 사용하여
부하기를 끌 수도 있습니다.

00:05:54.020 --> 00:05:56.481 align:center line:-1 position:50% size:63%
과거에는
모듈형 전자 부하기만 있었고

00:05:56.481 --> 00:05:59.317 align:center line:-1 position:50% size:50%
올바른 측정을 위해
올바른 모듈을 선택해야 했습니다.

00:05:59.317 --> 00:06:04.072 align:center line:-1 position:50% size:52%
최신 부하기의 경우도 마찬가지인가요
아니면 이제는 다른가요?

00:06:04.072 --> 00:06:06.116 align:center line:-1 position:50% size:67%
바로 벤치 로드의 장점 중 하나로,

00:06:06.116 --> 00:06:11.037 align:center line:-1 position:50% size:45%
싱글 채널도 있고
듀얼 채널도 있습니다.

00:06:11.037 --> 00:06:15.125 align:center line:-1 position:50% size:58%
벤치 전원 공급기만으로도 하나 또는
두 개 디바이스를 측정할 수 있습니다.

00:06:15.125 --> 00:06:18.086 align:center line:-1 position:50% size:43%
역시 다양한 범위를 사용하므로

00:06:18.086 --> 00:06:20.630 align:center line:-1 position:50% size:42%
과거에 비해 유연성이
크게 향상되었습니다.

00:06:20.630 --> 00:06:28.305 align:center line:-1 position:50% size:49%
최대 60 A 입력과 150 V를
처리할 수 있는 350 W 부하기로,

00:06:28.305 --> 00:06:31.266 align:center line:-1 position:50% size:57%
가능한 측정 유형이
매우 다양합니다.

00:06:31.266 --> 00:06:33.518 align:center line:-1 position:50% size:50%
기존 사용자가 놀랄만한

00:06:33.518 --> 00:06:37.105 align:center line:-1 position:50% size:51%
부하기의 다른 새로운 특징으로는
무엇이 있을까요?

00:06:37.105 --> 00:06:40.984 align:center line:-1 position:50% size:54%
가장 큰 변화는 이 모든 작업을
벤치에서 수행할 수 있다는 것입니다.

00:06:40.984 --> 00:06:45.071 align:center line:-1 position:50% size:51%
과거에는 이러한 테스트를 수행할 때
항상 PC가 필요했습니다.

00:06:45.071 --> 00:06:48.575 align:center line:-1 position:50% size:59%
말씀하신 것처럼 일종의 모듈형
어셈블리인 경우가 많아

00:06:48.575 --> 00:06:52.996 align:center line:-1 position:50% size:69%
테스트 설정을 위해서는 프로그래밍 작업이 필요했습니다.

00:06:52.996 --> 00:06:59.085 align:center line:-1 position:50% size:61%
오늘날은 간단한 벤치 로드로 벤치에서
많은 일반적인 테스트를 수행할 수 있습니다.

00:06:59.085 --> 00:07:02.922 align:center line:-1 position:50% size:41%
역시 기본 범위,
데이터 로깅,

00:07:02.922 --> 00:07:04.716 align:center line:-1 position:50% size:46%
오실로스코프로 유연성이 뛰어나

00:07:04.716 --> 00:07:09.387 align:center line:-1 position:50% size:53%
외부 계측기 없이 많은 측정 작업을
직접 수행할 수 있습니다.

00:07:09.387 --> 00:07:12.307 align:center line:-1 position:50% size:42%
이 점이 전자 부하기의
큰 개선 사항이라고 생각합니다.

