﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:01.034 --> 00:00:04.972 align:center line:-1 position:50% size:62%
다음은 많은 유형의 센서에서

00:00:04.972 --> 00:00:10.978 align:center line:-1 position:50% size:64%
공통적으로 사용되는 내재적 특성 또는
주요 측정 매개변수에 대해 알아보겠습니다.

00:00:10.978 --> 00:00:14.381 align:center line:-1 position:50% size:45%
이러한 특성과 매개변수를 이해함으로써
설계와 용도에 적합한 센서를

00:00:14.381 --> 00:00:17.584 align:center line:-1 position:50% size:44%
쉽게 선택할 수 있습니다.

00:00:17.584 --> 00:00:21.722 align:center line:-1 position:50% size:38%
올바른 특성을 가진
올바른 센서를 선택하면

00:00:21.722 --> 00:00:25.826 align:center line:-1 position:50% size:42%
측정 정확성을
향상시키는 것은 물론

00:00:25.826 --> 00:00:31.732 align:center line:-1 position:50% size:59%
정확성을 유지하면서 측정 속도를
쉽게 최적화할 수 있으며

00:00:31.732 --> 00:00:36.436 align:center line:-1 position:50% size:63%
특정 센서의 가장 취약한 범위를 피하고

00:00:36.436 --> 00:00:42.476 align:center line:-1 position:50% size:55%
측정 기능을 확장시키는 알고리즘까지
생성할 수 있습니다.

00:00:45.479 --> 00:00:50.784 align:center line:-1 position:50% size:35%
센서의 감도는
물리적 매개변수

00:00:50.784 --> 00:00:54.321 align:center line:-1 position:50% size:61%
입력 측정 변화 대
전기 출력 전압 또는

00:00:54.321 --> 00:01:00.460 align:center line:-1 position:50% size:47%
전류 변화의 비율을
의미합니다.

00:01:00.460 --> 00:01:04.865 align:center line:-1 position:50% size:63%
이 그림은 두 센서의 감도를 보여줍니다.

00:01:04.865 --> 00:01:08.502 align:center line:-1 position:50% size:48%
모든 센서가 선형 출력을 갖는 것은 아닙니다.

00:01:08.502 --> 00:01:13.307 align:center line:-1 position:50% size:45%
그러나 이 두 센서는 선형 출력을 갖는 것으로
가정해 보겠습니다.

00:01:13.307 --> 00:01:17.611 align:center line:-1 position:50% size:37%
붉은색 선을 나타내는
센서의 감도가

00:01:17.611 --> 00:01:21.982 align:center line:-1 position:50% size:43%
파란색 선을 나타내는 센서보다
더 높습니다.

00:01:21.982 --> 00:01:27.087 align:center line:-1 position:50% size:38%
예를 들어 센서가
광 포토다이오드이면

00:01:27.087 --> 00:01:32.826 align:center line:-1 position:50% size:36%
그 감도는 측정된 빛의 세기를 나타내는
루멘 변화 대비

00:01:32.826 --> 00:01:37.464 align:center line:-1 position:50% size:63%
출력 전압 변화의 비율을 나타냅니다. 

00:01:37.464 --> 00:01:39.633 align:center line:-1 position:50% size:40%
센서가 열전쌍이면

00:01:39.633 --> 00:01:43.036 align:center line:-1 position:50% size:37%
감도는 측정된 온도 변화 대비
출력 전압 변화의

00:01:43.036 --> 00:01:47.240 align:center line:-1 position:50% size:49%
비율입니다.

00:01:51.111 --> 00:01:57.484 align:center line:-1 position:50% size:56%
동적 범위는 센서가 빛의 강도,
음향 수준 또는 온도 등

00:01:57.484 --> 00:02:00.187 align:center line:-1 position:50% size:47%
물리적 입력 매개변수로 측정하여

00:02:00.187 --> 00:02:04.791 align:center line:-1 position:50% size:41%
판독 가능한
전기 매개변수로 변환할 수 있는

00:02:04.791 --> 00:02:08.762 align:center line:-1 position:50% size:47%
총 범위를 나타내는
용어입니다.

00:02:08.762 --> 00:02:13.166 align:center line:-1 position:50% size:44%
센서로 측정 가능한
최대 신호와 최소 신호의 비율로

00:02:13.166 --> 00:02:19.306 align:center line:-1 position:50% size:46%
데시벨 또는
dB로 나타냅니다.

00:02:19.306 --> 00:02:27.781 align:center line:-1 position:50% size:59%
왼쪽 그림은 센서의 선형 출력을
붉은색으로 나타내는 예시입니다.

00:02:27.781 --> 00:02:31.685 align:center line:-1 position:50% size:46%
실선은 센서의
측정 가능한 범위를 나타내며

00:02:31.685 --> 00:02:35.589 align:center line:-1 position:50% size:54%
점선은 가능하지만

00:02:35.589 --> 00:02:39.860 align:center line:-1 position:50% size:54%
센서의 측정 가능 범위를 벗어난
출력입니다.

00:02:39.860 --> 00:02:45.332 align:center line:-1 position:50% size:51%
직선은 센서의 측정 가능한
동적 범위를 결정합니다.

00:02:45.332 --> 00:02:50.237 align:center line:-1 position:50% size:52%
선형성은
실제 커브 센서 출력과

00:02:50.237 --> 00:02:55.008 align:center line:-1 position:50% size:37%
이상적인 센서 출력 직선의
차이입니다.

00:02:55.008 --> 00:03:02.215 align:center line:-1 position:50% size:49%
일반적으로 센서는 표준 직선 또는
선형 출력을 생성하지 않습니다.

00:03:02.215 --> 00:03:07.387 align:center line:-1 position:50% size:49%
대부분은 곡선 형태로 나타나며
동적 범위에 걸쳐 갑작스러운 감소

00:03:07.387 --> 00:03:10.557 align:center line:-1 position:50% size:46%
또는 변화가 나타나는 경우도 있습니다.

00:03:10.557 --> 00:03:18.398 align:center line:-1 position:50% size:60%
그림의 파란색 선은
비선형 센서 출력의 예시를 보여줍니다.

00:03:18.398 --> 00:03:23.303 align:center line:-1 position:50% size:49%
이상적인 직선 또는
이론적인 최적의 직선 대비

00:03:23.303 --> 00:03:30.710 align:center line:-1 position:50% size:56%
센서 출력의 차이가
선형성 오류의 정도를 결정합니다.

00:03:33.413 --> 00:03:38.885 align:center line:-1 position:50% size:55%
때때로 모든 센서가 측정 과정에서
이력 효과를 나타내기도 합니다.

00:03:38.885 --> 00:03:44.991 align:center line:-1 position:50% size:47%
예를 들어 온도 센서가
이러한 이력 효과를 나타낼 수 있습니다.

00:03:44.991 --> 00:03:50.097 align:center line:-1 position:50% size:53%
조절식 오븐에서
비온도 지점을

00:03:50.097 --> 00:03:52.833 align:center line:-1 position:50% size:41%
저온에서 고온까지 측정한 다음

00:03:52.833 --> 00:03:56.937 align:center line:-1 position:50% size:39%
다시 고온에서
저온으로 측정하는 경우

00:03:56.937 --> 00:04:01.041 align:center line:-1 position:50% size:48%
두 온도 측정값 사이의
잔여 격차는

00:04:01.041 --> 00:04:05.779 align:center line:-1 position:50% size:37%
온도 이력 효과 오류를
나타냅니다.

00:04:05.779 --> 00:04:12.552 align:center line:-1 position:50% size:57%
압력 센서로 측정할 때
압력을 올리고 내리는 과정에서도

00:04:12.552 --> 00:04:15.822 align:center line:-1 position:50% size:54%
유사한 이력 효과가 나타날 수 있습니다.

00:04:15.822 --> 00:04:24.598 align:center line:-1 position:50% size:53%
이러한 이력 효과가 발생하면 센서가
저항 또는 지연 상태인 것처럼 보일 수 있습니다.

00:04:24.598 --> 00:04:30.303 align:center line:-1 position:50% size:58%
이러한 지연은 센서 재료의 특성
또는 감지 요소의 설계에 따라

00:04:30.303 --> 00:04:34.241 align:center line:-1 position:50% size:45%
영향을 받습니다.

00:04:34.241 --> 00:04:40.147 align:center line:-1 position:50% size:61%
이력 현상은 센서 측정의
비반복성에 영향을 미칩니다.

00:04:40.147 --> 00:04:45.385 align:center line:-1 position:50% size:60%
이력 현상 이외에 비반복성에 대한
다른 이유도 있습니다.

00:04:45.385 --> 00:04:49.890 align:center line:-1 position:50% size:48%
센서 동적 범위의 최저점에서
측정하는 경우

00:04:49.890 --> 00:04:57.430 align:center line:-1 position:50% size:56%
센서의 노이즈 민감성으로 인해
비반복성이 발생할 수 있습니다.

00:04:57.430 --> 00:05:03.537 align:center line:-1 position:50% size:51%
때때로 인접한 위치에서
전자 구성 요소의 다른 부분으로의

00:05:03.537 --> 00:05:10.310 align:center line:-1 position:50% size:40%
전자기 간섭 또는
EMI가 원인입니다.

00:05:10.310 --> 00:05:17.918 align:center line:-1 position:50% size:61%
가장 중요한 센서 특징 중 하나는
측정 응답 시간으로,

00:05:17.918 --> 00:05:23.089 align:center line:-1 position:50% size:42%
센서가 변화에 얼마나 빠르게 응답하는지
측정한 것입니다.

00:05:23.089 --> 00:05:28.128 align:center line:-1 position:50% size:41%
단계적 변화가
적용되는 경우

00:05:28.128 --> 00:05:31.731 align:center line:-1 position:50% size:51%
센서의 시간 상수라고도 합니다.

00:05:31.731 --> 00:05:38.305 align:center line:-1 position:50% size:50%
제품 설계자는 센서 판독값을
너무 일찍 등록하기를 바라지 않습니다.

00:05:38.305 --> 00:05:43.276 align:center line:-1 position:50% size:49%
정보가 정확하지 않기 때문입니다.

00:05:43.276 --> 00:05:49.449 align:center line:-1 position:50% size:55%
여기서 Td는 지연 시간,

00:05:49.449 --> 00:05:58.658 align:center line:-1 position:50% size:51%
즉 정상 상태 값의 50%에
처음 도달하는 데 소요되는 시간입니다.

00:05:58.658 --> 00:06:06.533 align:center line:-1 position:50% size:49%
Tp는 피크 시간, 즉 특정 자극에
대해 최대 판독값에

00:06:06.533 --> 00:06:11.571 align:center line:-1 position:50% size:52%
처음 도달하는 데 소요되는 시간입니다.

00:06:11.571 --> 00:06:18.278 align:center line:-1 position:50% size:60%
Ts는 원하는 정상 상태 값 내에서
정상 상태 파형 리포(repo) 진폭에 도달하는 데

00:06:18.278 --> 00:06:22.382 align:center line:-1 position:50% size:50%
소요되는 시간입니다.

00:06:22.382 --> 00:06:30.090 align:center line:-1 position:50% size:54%
정상 상태 오류는 원하는
실제 정상 상태 값의 편차입니다.

