﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.334 --> 00:00:06.874 align:center line:-1 position:50% size:56%
먼저 전세계 센서 시장의 성장 현황에 대해
개략적으로 설명하겠습니다.

00:00:06.874 --> 00:00:13.013 align:center line:-1 position:50% size:44%
모든 산업 분야에서
센서 사용이 증가하면서

00:00:13.013 --> 00:00:18.018 align:center line:-1 position:50% size:44%
다양한 산업 분야에서 다양한
센서 유형이 사용되고 있습니다.

00:00:18.018 --> 00:00:25.392 align:center line:-1 position:50% size:63%
또한 제품 수명 성숙도에 따른
센서의 성장률을 보여드리겠습니다.

00:00:25.392 --> 00:00:32.099 align:center line:-1 position:50% size:52%
두 번째로 제가
다양한 물리적 매개변수를

00:00:32.099 --> 00:00:36.803 align:center line:-1 position:50% size:39%
측정하는 데 사용하는
센서 유형을 소개하고

00:00:36.803 --> 00:00:41.308 align:center line:-1 position:50% size:46%
다양한 유형의 전기 출력으로
변환시켜 보겠습니다.

00:00:41.308 --> 00:00:47.681 align:center line:-1 position:50% size:63%
또한 이러한 센서를 사용하는
다양한 산업 분야를 소개합니다.

00:00:47.681 --> 00:00:52.486 align:center line:-1 position:50% size:37%
세 번째, 많은 유형의 센서에서
공통적인

00:00:52.486 --> 00:00:59.226 align:center line:-1 position:50% size:64%
내재적 특성 또는
주요 측정 매개변수를 설명합니다.

00:00:59.226 --> 00:01:06.800 align:center line:-1 position:50% size:64%
이러한 특성과 매개변수를 이해함으로써
설계와 용도에 적합한 센서를 쉽게 선택할 수 있습니다.

00:01:06.800 --> 00:01:13.807 align:center line:-1 position:50% size:67%
네 번째, 디지털 멀티미터는
설계 또는 어플리케이션의 검증,

00:01:13.807 --> 00:01:20.948 align:center line:-1 position:50% size:57%
특성 분석 및 문제 해결을 위해
가장 많이 사용되는 장치입니다.

00:01:20.948 --> 00:01:31.325 align:center line:-1 position:50% size:63%
올바른 디지털 멀티미터 선택을 위해
중요한 다섯 가지 고려 사항을 설명합니다.

00:01:31.325 --> 00:01:36.096 align:center line:-1 position:50% size:55%
다섯 번째, 설계자가
제품에 장착할 센서를 설계하거나

00:01:36.096 --> 00:01:43.670 align:center line:-1 position:50% size:60%
일반적인 용도에서 직면하게 되는
두 가지 대표적인 과제를 설명합니다.

00:01:43.670 --> 00:01:48.542 align:center line:-1 position:50% size:44%
센서 고장 시
발생할 수 있는 상황을 알아보고

00:01:48.542 --> 00:01:54.014 align:center line:-1 position:50% size:45%
센서 문제를 해결하는 단계를
설명합니다.

00:01:54.014 --> 00:01:59.853 align:center line:-1 position:50% size:50%
마지막으로
설명한 내용을 요약하고

00:01:59.853 --> 00:02:06.526 align:center line:-1 position:50% size:54%
센서 테스트 요구를 충족시킬 수 있는
키사이트 제품을 소개합니다.

00:02:06.526 --> 00:02:12.833 align:center line:-1 position:50% size:59%
자 그럼 이제 센서 시장의
성장 현황부터 살펴보겠습니다.

00:02:18.138 --> 00:02:22.376 align:center line:-1 position:50% size:49%
전세계 센서 시장은 믿기지 않는 11.6%의
CAGR, 즉 연 평균 성장률로

00:02:22.376 --> 00:02:29.216 align:center line:-1 position:50% size:67%
빠르게 성장하고 있으며

00:02:29.216 --> 00:02:38.091 align:center line:-1 position:50% size:62%
2019년 기준 시장 매출은
1620억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

00:02:38.091 --> 00:02:43.764 align:center line:-1 position:50% size:66%
센서는 거의 모든 최종 사용자 시장에서 사용됩니다.

00:02:43.764 --> 00:02:47.134 align:center line:-1 position:50% size:52%
현재 센서 시장의 성장은

00:02:47.134 --> 00:02:52.472 align:center line:-1 position:50% size:48%
몇 가지 주요 기술 트렌드가
주도하고 있습니다.

00:02:52.472 --> 00:02:59.813 align:center line:-1 position:50% size:48%
사물 인터넷(IoT),
공장 자동화를 위한 4차 산업혁명,

00:02:59.813 --> 00:03:04.951 align:center line:-1 position:50% size:64%
통신 산업 분야의 스마트폰,
지능형 차량,

00:03:04.951 --> 00:03:10.757 align:center line:-1 position:50% size:44%
소비자 전자 제품의
기술 발전이 그 예입니다.

00:03:10.757 --> 00:03:16.763 align:center line:-1 position:50% size:44%
이들 모든 산업에서 다양한 유형의
센서 사용에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

00:03:16.763 --> 00:03:23.170 align:center line:-1 position:50% size:69%
새로운 센서 기술,
센서 제품, 통신 프로토콜 개발과

00:03:23.170 --> 00:03:29.943 align:center line:-1 position:50% size:58%
감지 정밀도 향상을 위해
연구 개발 분야의 다양한 기업에서

00:03:29.943 --> 00:03:33.680 align:center line:-1 position:50% size:44%
상당한 규모의 투자가 이루어지고 있습니다.

00:03:33.680 --> 00:03:39.553 align:center line:-1 position:50% size:58%
주요 트렌드에는
비접촉식 기술 사용의 증가,

00:03:39.553 --> 00:03:46.426 align:center line:-1 position:50% size:57%
IoT 혁신을 통한 원격 연결성,
3D 인쇄 기술 발전,

00:03:46.426 --> 00:03:51.698 align:center line:-1 position:50% size:52%
3D 시각 감지 기술 향상이 포함됩니다.

00:03:51.698 --> 00:03:58.638 align:center line:-1 position:50% size:55%
전세계 센서 시장의 성장은
제품 수명 성숙도에 따라 분류할 수 있습니다.

00:03:58.638 --> 00:04:02.976 align:center line:-1 position:50% size:51%
기본 센서는
가장 성숙한 센서 그룹으로,

00:04:02.976 --> 00:04:09.583 align:center line:-1 position:50% size:51%
가장 기본적인 센서, 즉 압력 센서, 온도 센서,
유동 센서, 레벨 센서로 구성됩니다.

00:04:09.583 --> 00:04:12.085 align:center line:-1 position:50% size:41%
이 센서는 모든 산업에서 사용되며

00:04:12.085 --> 00:04:17.424 align:center line:-1 position:50% size:64%
특히 석유 가스, 화학,
석유 화학, 공정 제어와 같은

00:04:17.424 --> 00:04:21.461 align:center line:-1 position:50% size:42%
수직 시장에서
널리 사용됩니다.

00:04:21.461 --> 00:04:27.634 align:center line:-1 position:50% size:53%
기본 센서는 전세계 전체 시장 점유율의
22%를 차지하고 있으며

00:04:27.634 --> 00:04:34.040 align:center line:-1 position:50% size:38%
성장률은 CAGR 6.6%로
가장 낮습니다.

00:04:34.040 --> 00:04:39.379 align:center line:-1 position:50% size:53%
어플리케이션 센서는
라이프 사이클에서 성장 단계에 있습니다.

00:04:39.379 --> 00:04:45.719 align:center line:-1 position:50% size:68%
이 센서 그룹은 매출, 용도,
유형, 센서 수 관점에서

00:04:45.719 --> 00:04:48.355 align:center line:-1 position:50% size:46%
가장 큰 시장 점유율을 나타냅니다.

00:04:48.355 --> 00:04:56.563 align:center line:-1 position:50% size:56%
시장 점유율은 69%이며
CAGR 성장률은 11%로 높습니다.

00:04:56.563 --> 00:05:00.200 align:center line:-1 position:50% size:37%
어플리케이션 센서는
자동차, 스마트폰 사물 인터넷 등

00:05:00.200 --> 00:05:05.639 align:center line:-1 position:50% size:68%
다양한 용도로 사용됩니다.

00:05:05.639 --> 00:05:10.477 align:center line:-1 position:50% size:43%
이 센서 그룹은
이미지, 진동, 토크, 속도,

00:05:10.477 --> 00:05:16.550 align:center line:-1 position:50% size:39%
모션, 가속, LIDAR을 비롯한
다양한 센서로 구성됩니다.

00:05:16.550 --> 00:05:21.988 align:center line:-1 position:50% size:57%
새로운 센서 그룹으로
시장 점유율은 9%로 가장 낮지만

00:05:21.988 --> 00:05:26.660 align:center line:-1 position:50% size:57%
성장세는 19% CAGR로 가장 높습니다.

00:05:26.660 --> 00:05:33.867 align:center line:-1 position:50% size:62%
정부 연구 기관, 대학교,
민간 기업 부서 등

00:05:33.867 --> 00:05:37.437 align:center line:-1 position:50% size:56%
다양한 수준으로 R&D에 대한
지속적인 투자가

00:05:37.437 --> 00:05:41.841 align:center line:-1 position:50% size:57%
이어지고 있습니다.

00:05:41.841 --> 00:05:48.481 align:center line:-1 position:50% size:61%
이러한 센서에는 다양한 용도의
많은 새로운 센서가 포함되며

00:05:48.481 --> 00:05:54.354 align:center line:-1 position:50% size:47%
다수의 수직 시장을
공략하고 있습니다.

00:05:54.354 --> 00:06:02.562 align:center line:-1 position:50% size:58%
이 밖에도 검조기, 일사계,
기울기 센서, 접촉 이미지 센서, 프리폴 센서,

00:06:02.562 --> 00:06:06.766 align:center line:-1 position:50% size:55%
부스트 게이지 등 다양한 센서가

00:06:06.766 --> 00:06:12.539 align:center line:-1 position:50% size:64%
시장을 점진적으로
공략하고 있습니다.

