﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.167 --> 00:00:04.538 align:center line:-1 position:50% size:35%
장거리 채널 이용 사례라는 개념에 대해 얘기하거나

00:00:04.538 --> 00:00:09.576 align:center line:-1 position:50% size:40%
이 개념을 고객들에게 소개하기에 좋은 시간인 것 같은데요.

00:00:09.576 --> 00:00:12.246 align:center line:-1 position:50% size:33%
이게 무슨 뜻일까요?

00:00:12.246 --> 00:00:20.988 align:center line:-1 position:50% size:69%
최종 고객들, 즉 USB4 제품의 사용자들이 이 기술을 어떻게 사용하는지를 살펴봐야 합니다.

00:00:20.988 --> 00:00:25.058 align:center line:-1 position:50% size:39%
단거리 채널 이용 사례라고 하는 것에 대해 얘기해 보겠습니다.

00:00:25.058 --> 00:00:30.030 align:center line:-1 position:50% size:40%
단거리 채널 이용 사례의 가장 흔한 예는

00:00:30.030 --> 00:00:35.636 align:center line:-1 position:50% size:58%
고객이 아주 작은 제품인 USB4 메모리 스틱을 가지고 있고 그것을 꽂는 겁니다.

00:00:35.636 --> 00:00:42.109 align:center line:-1 position:50% size:52%
손실이 없으므로 여러 면에서 이 기술이 더 잘 작동하는데,

00:00:42.109 --> 00:00:48.548 align:center line:-1 position:50% size:47%
그 이유는 호스트와 USB 스틱 간의 손실이 매우 작기 때문입니다.

00:00:48.548 --> 00:00:51.051 align:center line:-1 position:50% size:37%
이것이 흔한 이용 사례고요.

00:00:51.051 --> 00:00:55.522 align:center line:-1 position:50% size:43%
또 다른 단거리 채널 이용 사례는 능동 케이블이 될 겁니다.

00:00:55.522 --> 00:01:01.295 align:center line:-1 position:50% size:51%
고객에게 긴 케이블이 있더라도, 케이블이 능동이기 때문에,

00:01:01.295 --> 00:01:08.869 align:center line:-1 position:50% size:55%
신호가 호스트로부터 예를 들면 해당 케이블의 리타이머, 리드라이버,

00:01:08.869 --> 00:01:11.438 align:center line:-1 position:50% size:40%
광 변환기 입력으로만 가야 합니다. 

00:01:11.438 --> 00:01:14.574 align:center line:-1 position:50% size:38%
이것이 단거리 채널 이용 사례의 또 다른 예입니다.

00:01:14.574 --> 00:01:18.946 align:center line:-1 position:50% size:37%
장거리 채널 이용 사례로는, 제 어머니의 예를 들 텐데요,

00:01:18.946 --> 00:01:24.051 align:center line:-1 position:50% size:66%
어머니는 100달러짜리 광 케이블이나

00:01:24.051 --> 00:01:26.787 align:center line:-1 position:50% size:39%
50달러짜리 능동 케이블을 사는 데 돈을 전부 쓰고 싶어하지 않습니다.

00:01:26.787 --> 00:01:32.526 align:center line:-1 position:50% size:53%
어머니는 최저가 케이블, 수동 케이블을 사고 싶어합니다.

00:01:32.526 --> 00:01:34.394 align:center line:-1 position:50% size:14%
우리 모두 그렇죠.

00:01:34.394 --> 00:01:39.566 align:center line:-1 position:50% size:57%
이 경우, 신호가 성공 가능한 최장 거리인 예를 들면 0.8m

00:01:39.566 --> 00:01:43.303 align:center line:-1 position:50% size:50%
또는 2m 10Gbps 케이블을 가로질러야 합니다.

00:01:43.303 --> 00:01:47.074 align:center line:-1 position:50% size:39%
이 이용 사례에서는 실리콘이 최대치까지 스트레스를 받습니다.

00:01:47.074 --> 00:01:53.413 align:center line:-1 position:50% size:65%
이제 정말로 Tx 이퀄라이제이션과 Rx 이퀄라이제이션을 튜닝해야 합니다.

00:01:53.413 --> 00:01:57.718 align:center line:-1 position:50% size:53%
우리 실리콘 고객들과 호스트 고객들의 난점은

00:01:57.718 --> 00:02:01.755 align:center line:-1 position:50% size:53%
양쪽 환경 모두에서 작동해야 한다는 것입니다.

00:02:01.755 --> 00:02:08.128 align:center line:-1 position:50% size:66%
다시 말해, 장거리 채널 이용 사례 전용의 실리콘 시스템을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

00:02:08.128 --> 00:02:14.468 align:center line:-1 position:50% size:50%
그 이유는 제 어머니나 다니엘이 장거리 채널 이용 사례,

00:02:14.468 --> 00:02:19.139 align:center line:-1 position:50% size:38%
즉 2~3m 떨어진 모니터에 대한 연결을 들여놓은 다음,

00:02:19.139 --> 00:02:25.345 align:center line:-1 position:50% size:55%
나중에 "단거리 USB 형식 메모리 스틱도 들여놓고 싶은데"라고 말할 수 있기 때문입니다.

00:02:25.345 --> 00:02:29.916 align:center line:-1 position:50% size:42%
시스템을 과도하게 이퀄라이제이션하고 단거리 채널을 들여놓게 되면

00:02:29.916 --> 00:02:34.955 align:center line:-1 position:50% size:59%
이런 반사가 생겨서 단거리 메모리 스틱이 실패하게 됩니다.

00:02:34.955 --> 00:02:38.392 align:center line:-1 position:50% size:40%
여기가 난점이 있는 부분인데, 즉 우리 고객들이나

00:02:38.392 --> 00:02:44.097 align:center line:-1 position:50% size:63%
제 어머니는 장거리 채널 이용 사례, 단거리 채널 이용 사례, 중간 이용 사례를 사용하길 원하지만

00:02:44.097 --> 00:02:51.271 align:center line:-1 position:50% size:65%
호스트나 우리 고객들의 제품은 무엇이 USB4 포트로 들어올지 예측할 수 없습니다.

00:02:51.271 --> 00:02:55.242 align:center line:-1 position:50% size:38%
능동 케이블이나 USB 스틱 단거리 채널이 될 수도 있고

00:02:55.242 --> 00:02:59.746 align:center line:-1 position:50% size:47%
제 어머니가 사려는 장거리 저가 케이블이 될 수도 있습니다.

00:02:59.746 --> 00:03:02.449 align:center line:-1 position:50% size:41%
여기가 난점이 있는 부분입니다.

00:03:02.449 --> 00:03:06.453 align:center line:-1 position:50% size:51%
모든 사람이 능동 케이블을 사용할 수 있었다면,

00:03:06.453 --> 00:03:16.630 align:center line:-1 position:50% size:58%
Thunderbolt 1 및 2는 레거시 기술입니다, 사람들은 능동 케이블을 요구했습니다.

00:03:16.630 --> 00:03:22.869 align:center line:-1 position:50% size:49%
단 하나의 사례가 있지만 USB4의 경우에는

00:03:22.869 --> 00:03:29.209 align:center line:-1 position:50% size:52%
저가 고손실 수동 케이블이라는 개념이 있습니다.

00:03:29.209 --> 00:03:35.849 align:center line:-1 position:50% size:50%
따라서, 이런 다양한 이용 사례로 인해 테스트가 복잡해집니다.

00:03:35.849 --> 00:03:38.051 align:center line:-1 position:50% size:50%
우리 고객들의 마음에 씨를 뿌리고 싶은데

00:03:38.051 --> 00:03:41.021 align:center line:-1 position:50% size:40%
그 이유는 거기가 많은 복잡성이 생겨나는 지점이기 때문입니다.

00:03:41.021 --> 00:03:48.495 align:center line:-1 position:50% size:68%
제품들을 여러 다양한 이용 사례에 맞게 적응시키면서

00:03:48.495 --> 00:03:52.065 align:center line:-1 position:50% size:35%
다양한 테스트 사례가 생겨납니다.

00:03:52.065 --> 00:03:55.235 align:center line:-1 position:50% size:26%
그게 좋겠군요.

00:03:55.235 --> 00:03:59.272 align:center line:-1 position:50% size:40%
그러면 추가적인 복잡성은 높아진 속도에 따른 것인가요?

00:03:59.272 --> 00:04:04.111 align:center line:-1 position:50% size:45%
그렇게 간단한가요 또는 그렇게 말하면

00:04:04.111 --> 00:04:07.781 align:center line:-1 position:50% size:60%
이런 신기술들이 필요한 이유를 지나치게 단순화하는 것인가요?

00:04:07.781 --> 00:04:09.449 align:center line:-1 position:50% size:31%
복잡성은 둘 다에 있습니다.

00:04:09.449 --> 00:04:15.655 align:center line:-1 position:50% size:44%
훨씬 더 빨라졌고 동시에 다양한 이용 사례가 있습니다.

00:04:15.655 --> 00:04:20.760 align:center line:-1 position:50% size:57%
예를 들어 빠르기만 했고 모든 사람이 능동 케이블을 사용해야 했다면

00:04:20.760 --> 00:04:26.733 align:center line:-1 position:50% size:62%
우리는 테스트를 할 것이고 고객들은 이 능동 케이블 이용 사례를 가질 것입니다.

00:04:26.733 --> 00:04:30.403 align:center line:-1 position:50% size:56%
느리다면, 그건 사실 중요하지 않고, 원하는 것은 무엇이든 거기에 집어넣을 수 있습니다.

00:04:30.403 --> 00:04:35.475 align:center line:-1 position:50% size:58%
이것은 속도와 저비용의 조합이고, 말하자면,

00:04:35.475 --> 00:04:39.379 align:center line:-1 position:50% size:37%
그것이 이런 저가 손실 수동 케이블을 만들어냅니다.

00:04:39.379 --> 00:04:42.382 align:center line:-1 position:50% size:43%
이것이 USB4의 난제입니다.

