﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.000 --> 00:00:03.545 align:center line:-1 position:50% size:59%
이제 전원 공급기의
출력을 조정하여

00:00:03.545 --> 00:00:06.798 align:center line:-1 position:50% size:43%
노이즈에 특히 더 민감한 DUT를
처리하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

00:00:10.135 --> 00:00:12.971 align:center line:-1 position:50% size:47%
제가 수년간 테스트 장비를 다루면서
한 가지 깨달은 점이 있다면

00:00:12.971 --> 00:00:17.392 align:center line:-1 position:50% size:62%
그건 바로 일부러 생성하는 상황이 아니라면
노이즈는 일반적으로 좋지 않은 현상이라는 것입니다.

00:00:17.392 --> 00:00:20.395 align:center line:-1 position:50% size:48%
노이즈를 생성하기 위해
전원 공급기를 사용하는 것이 아닙니다.

00:00:20.395 --> 00:00:23.315 align:center line:-1 position:50% size:50%
출력에 노이즈가 많으면
측정값 뿐만 아니라 다른 부분도

00:00:23.315 --> 00:00:25.734 align:center line:-1 position:50% size:35%
영향을 받을 수 있습니다.

00:00:25.734 --> 00:00:28.237 align:center line:-1 position:50% size:41%
어떻게 하면 전원 공급기의
노이즈를 낮출 수 있을까요?

00:00:28.237 --> 00:00:31.740 align:center line:-1 position:50% size:41%
그리고 전원 공급기의 노이즈가
특히 중요한 이유는 무엇일까요?

00:00:31.740 --> 00:00:35.077 align:center line:-1 position:50% size:48%
저희가 받은 피드백에 따르면
하드웨어 엔지니어들이 가장 원하는 것이

00:00:35.077 --> 00:00:37.371 align:center line:-1 position:50% size:51%
바로 노이즈가 적은 전원 공급기였습니다.

00:00:37.371 --> 00:00:42.626 align:center line:-1 position:50% size:60%
그 이유는 전원 공급기가
전체 시스템의 기반이 되므로

00:00:42.626 --> 00:00:46.505 align:center line:-1 position:50% size:47%
전원 공급기에 노이즈가 생기면
전체 시스템에 영향을 미치기 때문입니다.

00:00:46.505 --> 00:00:51.677 align:center line:-1 position:50% size:55%
노이즈가 멀티미터 측정값에만
영향을 미치는 멀티미터와 달리

00:00:51.677 --> 00:00:53.845 align:center line:-1 position:50% size:28%
모든 부분에 영향을 미치게 됩니다.

00:00:53.845 --> 00:00:55.931 align:center line:-1 position:50% size:43%
전원 공급기의 노이즈는 바람직하지 않습니다.

00:00:55.931 --> 00:00:58.392 align:center line:-1 position:50% size:45%
노이즈를 줄이는 것이 아주 중요합니다.

00:00:58.392 --> 00:01:01.436 align:center line:-1 position:50% size:55%
먼저 전원 공급기의 노이즈가 작아야 합니다.

00:01:01.436 --> 00:01:02.771 align:center line:-1 position:50% size:35%
좋은 조언이군요.

00:01:02.771 --> 00:01:05.440 align:center line:-1 position:50% size:46%
노이즈가 낮은 공급기를 사용하면 됩니다.

00:01:05.440 --> 00:01:13.907 align:center line:-1 position:50% size:60%
두 번째로 노이즈 주입을
막기 위해 연선을 사용합니다.

00:01:13.907 --> 00:01:17.661 align:center line:-1 position:50% size:54%
연선을 통해 임피던스를 줄입니다.

00:01:17.661 --> 00:01:23.500 align:center line:-1 position:50% size:58%
세 번째로 해당 케이블에
보호 장치를 더하면 추가 노이즈가

00:01:23.500 --> 00:01:27.963 align:center line:-1 position:50% size:49%
전원 공급기 측정값에 영향을 미치는 것을
방지하는 데 도움이 됩니다.

00:01:27.963 --> 00:01:31.842 align:center line:-1 position:50% size:50%
노이즈가 낮은 전원 공급기, 좋은 케이블이 중요합니다.

00:01:31.842 --> 00:01:33.176 align:center line:-1 position:50% size:39%
접지는 어떻습니까?

00:01:33.176 --> 00:01:37.180 align:center line:-1 position:50% size:53%
모든 곳에서 접지가 가능한지, 아니면
특정한 곳에서만 접지가 가능한지

00:01:37.180 --> 00:01:38.307 align:center line:-1 position:50% size:32%
알려주시겠습니까?

00:01:38.307 --> 00:01:39.850 align:center line:-1 position:50% size:37%
좋은 질문입니다, Daniel.

00:01:39.850 --> 00:01:42.185 align:center line:-1 position:50% size:55%
키사이트의 전원 공급기에는 분리된 부분이 많아

00:01:42.185 --> 00:01:46.023 align:center line:-1 position:50% size:51%
공통 모드 노이즈가 전원 공급기로
흘러들어 오지 않습니다.

00:01:46.023 --> 00:01:50.444 align:center line:-1 position:50% size:51%
한 곳에서만 접지시키는 경우
접지 루프가 발생하지 않도록

00:01:50.444 --> 00:01:54.781 align:center line:-1 position:50% size:62%
전원 공급기만
접지시켜야 합니다.

00:01:54.781 --> 00:01:58.285 align:center line:-1 position:50% size:50%
높이가 약간 다른
여러 지점에서

00:01:58.285 --> 00:01:59.786 align:center line:-1 position:50% size:53%
접지시키는 경우

00:01:59.786 --> 00:02:04.624 align:center line:-1 position:50% size:65%
접지 지점 사이에 전류가 존재하게 되고
이를 접지 루프라고 하는데,

00:02:04.624 --> 00:02:06.752 align:center line:-1 position:50% size:45%
접지 루프가 노이즈를 더합니다. 

00:02:06.752 --> 00:02:11.298 align:center line:-1 position:50% size:57%
따라서 접지 지점의 위치가
굉장히 중요합니다.

00:02:11.298 --> 00:02:15.177 align:center line:-1 position:50% size:55%
모든 전원 공급기에는
별도의 접지 단자가 있으므로

00:02:15.177 --> 00:02:17.596 align:center line:-1 position:50% size:42%
원한다면 전원 공급기의
접지가 가능하지만

00:02:17.596 --> 00:02:21.725 align:center line:-1 position:50% size:47%
대부분의 경우 전원 공급기를
접지시키지 않습니다.

00:02:21.725 --> 00:02:25.228 align:center line:-1 position:50% size:53%
이 방법을 사용하여 전원 공급기의
노이즈를 방지할 수 있습니다.

