﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.167 --> 00:00:04.338 align:center line:-1 position:50% size:61%
이제 정전류와 정전압
모드에 대해 알아보겠습니다.

00:00:07.591 --> 00:00:11.094 align:center line:-1 position:50% size:61%
저 같은 경우 디바이스 작업을 위해
전원 공급기를 가져올 때,

00:00:11.094 --> 00:00:13.931 align:center line:-1 position:50% size:35%
기본적으로 가져온 다음
전압 레벨을 설정하고

00:00:13.931 --> 00:00:17.100 align:center line:-1 position:50% size:45%
연결하고자 하는데,
디바이스와의 무계획적인

00:00:17.100 --> 00:00:20.395 align:center line:-1 position:50% size:67%
연결과 관련하여 리스크가 존재합니다.

00:00:20.395 --> 00:00:24.066 align:center line:-1 position:50% size:57%
디바이스로 들어가는
최대 전류량을 설정하여

00:00:24.066 --> 00:00:25.817 align:center line:-1 position:50% size:59%
단락 등의 현상이 발생했을 때

00:00:25.817 --> 00:00:30.364 align:center line:-1 position:50% size:61%
디바이스에 과도한 전류가 흘러들어 가
곳곳에서 연기가 나는 상황을 면하고자 합니다.

00:00:30.364 --> 00:00:33.992 align:center line:-1 position:50% size:58%
정전압, 정전류 모드에 대해
설명해 주시겠습니까?

00:00:33.992 --> 00:00:36.828 align:center line:-1 position:50% size:37%
95%의 경우

00:00:36.828 --> 00:00:40.207 align:center line:-1 position:50% size:45%
전원 공급기는 정전압
모드에서 작동하는데,

00:00:40.207 --> 00:00:42.251 align:center line:-1 position:50% size:48%
다시 말해 전압을 설정하면

00:00:42.251 --> 00:00:45.879 align:center line:-1 position:50% size:47%
전원 공급기가 전류 한계를
넘지 않는 전류를 출력하는

00:00:45.879 --> 00:00:49.883 align:center line:-1 position:50% size:60%
정전압 전원 공급기가 되어
예측하는 대로 동작하게 됩니다.

00:00:49.883 --> 00:00:54.554 align:center line:-1 position:50% size:64%
부하의 전류 소모량이 지나치게 많아
이 한계를 초과할 때만

00:00:54.554 --> 00:01:00.060 align:center line:-1 position:50% size:50%
전원 공급기가 정전류
디바이스로 전환됩니다.

00:01:00.060 --> 00:01:05.107 align:center line:-1 position:50% size:51%
기본적으로 전류를 제한하여
디바이스를 보호합니다.

00:01:05.107 --> 00:01:06.191 align:center line:-1 position:50% size:26%
그렇군요.

00:01:06.191 --> 00:01:08.402 align:center line:-1 position:50% size:42%
정전류 한계가 설정되면

00:01:08.402 --> 00:01:10.445 align:center line:-1 position:50% size:48%
이 한계에 도달했을 때 전압을 내리고

00:01:10.445 --> 00:01:13.573 align:center line:-1 position:50% size:45%
공급기에서 출력되는
전류의 양을 제한하여

00:01:13.573 --> 00:01:16.034 align:center line:-1 position:50% size:57%
디바이스를 보호하고자 합니다.

00:01:16.034 --> 00:01:18.662 align:center line:-1 position:50% size:40%
테스트 도중에
이 한계에 도달한 경우

00:01:18.662 --> 00:01:21.039 align:center line:-1 position:50% size:51%
전류 설정을
조정하거나

00:01:21.039 --> 00:01:25.002 align:center line:-1 position:50% size:54%
디바이스의 추가적인 전류 감소를
유발하는 원인을 확인하는 것이 좋겠군요.

00:01:25.002 --> 00:01:26.461 align:center line:-1 position:50% size:15%
예.

00:01:26.461 --> 00:01:29.006 align:center line:-1 position:50% size:61%
대부분의 공급기가 기본적으로 정전압 모드입니까?

00:01:29.006 --> 00:01:32.843 align:center line:-1 position:50% size:45%
정전류 설정이 기본인
공급기는 없습니까?

00:01:32.843 --> 00:01:35.178 align:center line:-1 position:50% size:43%
있습니다. 정전류
전원 공급기는

00:01:35.178 --> 00:01:38.557 align:center line:-1 position:50% size:55%
구성 방식이 다른데,
흔하지 않은 편입니다.

00:01:38.557 --> 00:01:42.227 align:center line:-1 position:50% size:41%
대부분의 벤치 공급기는
정전압 소스입니다.

00:01:42.227 --> 00:01:44.980 align:center line:-1 position:50% size:60%
우리가 접하게 될 거의 모든
공급기가 전압 설정식이며

00:01:44.980 --> 00:01:48.317 align:center line:-1 position:50% size:45%
전류 한계를 설정할 수도 있지만
전압 기반이라는 말씀이시군요.

00:01:48.317 --> 00:01:49.359 align:center line:-1 position:50% size:11%
맞습니다.

