﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.434 --> 00:00:02.903 align:center line:-1 position:50% size:66%
다음은 Jason의 질문입니다.

00:00:02.903 --> 00:00:09.376 align:center line:-1 position:50% size:70%
키사이트와 OmniAir가 제공하는
C-V2X 솔루션에 대해 알고 싶다고 합니다.

00:00:09.376 --> 00:00:12.613 align:center line:-1 position:50% size:58%
Randy, 앞부분에서
Plugfest를 언급하셨는데요,

00:00:12.613 --> 00:00:17.551 align:center line:-1 position:50% size:59%
Bill에게 답변을 부탁하기 전에 따로
추가하고 싶은 내용이 있으십니까?

00:00:21.588 --> 00:00:24.691 align:center line:-1 position:50% size:48%
OmniAir는 Plugfest를 진행하고 있습니다.

00:00:24.691 --> 00:00:26.827 align:center line:-1 position:50% size:42%
그렇군요.
오스틴에서

00:00:26.827 --> 00:00:30.264 align:center line:-1 position:50% size:60%
9월 말이나 초봄에 진행할 예정입니다.

00:00:30.264 --> 00:00:34.134 align:center line:-1 position:50% size:44%
자세한 내용은 웹사이트를 참조해 주십시오.

00:00:34.134 --> 00:00:36.436 align:center line:-1 position:50% size:34%
Bill, 따로 하실 말씀 없으십니까?

00:00:36.436 --> 00:00:43.076 align:center line:-1 position:50% size:57%
C-V2X와 관련해 키사이트가 무엇을
제공하는지에 대해 간단히 설명해 주시겠습니까?

00:00:43.076 --> 00:00:44.711 align:center line:-1 position:50% size:21%
물론이죠.

00:00:44.711 --> 00:00:47.247 align:center line:-1 position:50% size:42%
Randy가 언급했듯이

00:00:47.247 --> 00:00:50.117 align:center line:-1 position:50% size:49%
Plugfest에서 관련 장비를
확인할 수 있습니다.

00:00:50.117 --> 00:00:53.553 align:center line:-1 position:50% size:34%
지금까지 모든 Plugfest에
참여해 왔는데,

00:00:53.553 --> 00:00:58.225 align:center line:-1 position:50% size:50%
관심이 있으신 경우 제품을 가져오시면
테스트를 진행해 드리겠습니다.

00:00:58.225 --> 00:01:01.862 align:center line:-1 position:50% size:60%
다양한 C-V2X용 제품을 보유하고 있는데,

00:01:01.862 --> 00:01:07.434 align:center line:-1 position:50% size:59%
C-V2X 뿐만 아니라 DSRC, 앞서 언급한
ITS-G5도 다양하게 지원하지만

00:01:07.434 --> 00:01:14.041 align:center line:-1 position:50% size:61%
오늘의 주제인 C-V2X의
관점에서 보면 전체 계층

00:01:14.041 --> 00:01:19.146 align:center line:-1 position:50% size:61%
테스트 솔루션에 속하는 CA8700A가 있습니다.

00:01:19.146 --> 00:01:23.050 align:center line:-1 position:50% size:41%
물리 계층,
3GPP 하위 계층과

00:01:23.050 --> 00:01:26.787 align:center line:-1 position:50% size:50%
프로토콜 계층까지 테스트할 수 있으며

00:01:26.787 --> 00:01:28.789 align:center line:-1 position:50% size:44%
여기 관련 그림이 있습니다.

00:01:28.789 --> 00:01:34.695 align:center line:-1 position:50% size:62%
하위 계층, 프로토콜 계층, 어플리케이션
계층까지 테스트가 가능합니다.

00:01:34.695 --> 00:01:42.135 align:center line:-1 position:50% size:68%
여기 이미지에 UXM
5G 플랫폼이 있습니다.

00:01:42.135 --> 00:01:49.276 align:center line:-1 position:50% size:39%
이 5G-ready 플랫폼은 5G와
LTE를 지원합니다.

00:01:49.276 --> 00:01:53.380 align:center line:-1 position:50% size:52%
C-V2X에는 GNSS가 필요하다는
사실을 대부분 아실 텐데요,

00:01:53.380 --> 00:01:57.985 align:center line:-1 position:50% size:69%
UXM 5G 위에는 GNSS 에뮬레이터가 있습니다.

00:01:57.985 --> 00:02:00.887 align:center line:-1 position:50% size:56%
왼쪽에는 몇몇 소프트웨어가 있습니다.

00:02:00.887 --> 00:02:04.191 align:center line:-1 position:50% size:52%
다양한 소프트웨어 어플리케이션 중

00:02:04.191 --> 00:02:08.862 align:center line:-1 position:50% size:48%
가장 유명한 것은
Creator 소프트웨어인데,

00:02:08.862 --> 00:02:13.967 align:center line:-1 position:50% size:46%
지리적으로 정확한 지도를
사용하여 시나리오를 생성합니다.

00:02:13.967 --> 00:02:18.872 align:center line:-1 position:50% size:57%
여기에는 교차로가 있습니다.
몇 가지 아이콘을 확인하실 수 있습니다.

00:02:18.872 --> 00:02:22.309 align:center line:-1 position:50% size:52%
기본적으로 교통 시나리오를 생성합니다.

00:02:22.309 --> 00:02:28.882 align:center line:-1 position:50% size:54%
PC5나 Uu 인터페이스를
통해 이러한 시나리오를 실시간으로 재현한 다음

00:02:28.882 --> 00:02:32.652 align:center line:-1 position:50% size:50%
모듈을 테스트하는
시나리오를 생성하고

00:02:32.652 --> 00:02:36.156 align:center line:-1 position:50% size:67%
가장 오른쪽에 있는 모듈을 확인할 수 있습니다.

00:02:36.156 --> 00:02:41.128 align:center line:-1 position:50% size:58%
상자에 물리적으로 연결되며
물리 계층,

00:02:41.128 --> 00:02:43.663 align:center line:-1 position:50% size:52%
프로토콜 계층, 어플리케이션 계층 테스트를 거치고

00:02:43.663 --> 00:02:49.236 align:center line:-1 position:50% size:58%
OmniAir Plugfest의 경우
OmniAir 테스트 사례를 적용합니다.

00:02:49.236 --> 00:02:51.571 align:center line:-1 position:50% size:52%
이외에도 다양한 솔루션이 있습니다.

00:02:51.571 --> 00:02:56.076 align:center line:-1 position:50% size:66%
개발 도구, 제조 테스트, 배포 등의

00:02:56.076 --> 00:03:00.514 align:center line:-1 position:50% size:30%
다양한 부문을
지원합니다.

00:03:00.514 --> 00:03:02.015 align:center line:-1 position:50% size:33%
Keysight.com을 방문하여

00:03:02.015 --> 00:03:07.154 align:center line:-1 position:50% size:68%
솔루션들을 둘러보고 궁금한 점이 있는 경우
키사이트 담당자에게 문의하십시오.

