﻿WEBVTT FILE

1
00:00.434 --> 00:02.903
次の質問は Jason さんからです。

2
00:02.903 --> 00:09.376
キーサイトと OmniAir が提供する
C-V2X ソリューションについて尋ねています。

3
00:09.376 --> 00:12.613
Randyさん、あなたはプラグフェストの
話をしましたが、

4
00:12.613 --> 00:17.551
質問を Bill さんに答えてもらう前に、
何か付け加えることはありますか？

5
00:21.588 --> 00:24.691
OmniAir はプラグフェストを開催しています。

6
00:24.691 --> 00:26.827
そうですね。
9 月下旬、そして春先に、

7
00:26.827 --> 00:30.264
ここオースティンで行いたいと考えています。

8
00:30.264 --> 00:34.134
詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

9
00:34.134 --> 00:36.436
Billさん、どうですか。

10
00:36.436 --> 00:43.076
C-V2X について、キーサイトが提供する
サービスを簡単に説明していただけますか。

11
00:43.076 --> 00:44.711
もちろんです。

12
00:44.711 --> 00:47.247
Randyさんが話したように、

13
00:47.247 --> 00:50.117
プラグフェストに来ていただくと、
当社の機器をご覧になることができます。

14
00:50.117 --> 00:53.553
当社はこれまですべてのプラグフェストに
参加してきました。

15
00:53.553 --> 00:58.225
興味があり、製品をお持ちの方は、
持参していただければ、テストさせていただきます。

16
00:58.225 --> 01:01.862
C-V2X 用の製品も取り揃えています。

17
01:01.862 --> 01:07.434
C-V2X だけでなく、DSRC や、
以前にご紹介した ITS-G5 もあります。

18
01:07.434 --> 01:14.041
C-V2X を中心とすると、CA8700A という
ソリューションがあります。

19
01:14.041 --> 01:19.146
これは全レイヤーの
テストソリューションです。

20
01:19.146 --> 01:23.050
物理層、つまり 3GPP の下位層を
テストすることができます。

21
01:23.050 --> 01:26.787
プロトコル層までのテストが可能です。

22
01:26.787 --> 01:28.789
その様子をご覧いただけます。

23
01:28.789 --> 01:34.695
下位層、プロトコル層、アプリケーション層まで
テストすることができます。

24
01:34.695 --> 01:42.135
ここに画像がありますが、これは
UXM 5G プラットフォームと呼ばれるものです。

25
01:42.135 --> 01:49.276
これは LTE と 5G をカバーする
当社の 5G 対応プラットフォームです。

26
01:49.276 --> 01:53.380
C-V2X には GNSS が必要なになりますので、

27
01:53.380 --> 01:57.985
UXM 5G の上にあるのは、
GNSS エミュレーターです。

28
01:57.985 --> 02:00.887
その左側には、
いくつかのソフトウェアがあります。

29
02:00.887 --> 02:04.191
さまざまなソフトウエアアプリケーションがあります。

30
02:04.191 --> 02:08.862
ひときわ目立つのは、Creator ソフトウェアと
呼ばれるものです。

31
02:08.862 --> 02:13.967
ここでは、地理的に正確な地図を使って、
シナリオを作成します。

32
02:13.967 --> 02:18.872
ここに、接点があり、
アイコンの一部が見えるかもしれません。

33
02:18.872 --> 02:22.309
私たちは、基本的に交通シナリオを作成します。

34
02:22.309 --> 02:28.882
これらのシナリオを、PC5 や Uu の
インターフェースでリアルタイムに実行します。

35
02:28.882 --> 02:32.652
そして、モジュールをテストする
シナリオを作成できるのです。

36
02:32.652 --> 02:36.156
一番右側にモジュールがあります。

37
02:36.156 --> 02:41.128
ボックスに物理的に接続し、
物理層、プロトコル層、

38
02:41.128 --> 02:43.663
アプリケーション層のテストを実行します。

39
02:43.663 --> 02:49.236
もちろん、プラグフェストのときや、OmniAir では、
OmniAir のテストケースを実行します。

40
02:49.236 --> 02:51.571
つまり、これはソリューションの 1 つに過ぎないのです。

41
02:51.571 --> 02:56.076
当社は、開発ツール、

42
02:56.076 --> 03:00.514
製造テスト、そして配備まで、
多くのことを扱っています。

43
03:00.514 --> 03:02.015
Keysight.com にお気軽にアクセスしてください。

44
03:02.015 --> 03:07.154
ご不明な点があれば、キーサイトの担当者に
お問い合わせください。