﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.534 --> 00:00:04.605 align:center line:-1 position:50% size:56%
대다수의 표준이 향후 18개월 내로
완성될 것이라고 말씀하셨는데,

00:00:04.605 --> 00:00:08.375 align:center line:-1 position:50% size:42%
시험 단계는 어떻게 진행되고 있으며

00:00:08.375 --> 00:00:13.313 align:center line:-1 position:50% size:43%
언제쯤 실질적인 상업적 배포가
가능해질 것으로 예상하십니까?

00:00:15.549 --> 00:00:19.620 align:center line:-1 position:50% size:42%
많은 사람들이 묻는 질문인데요,

00:00:19.620 --> 00:00:26.593 align:center line:-1 position:50% size:64%
미국, 유럽, 중국을 비롯해
전 세계에서 수많은 시험이

00:00:26.593 --> 00:00:30.097 align:center line:-1 position:50% size:44%
진행되고 있으며
해당 기술을

00:00:30.097 --> 00:00:31.965 align:center line:-1 position:50% size:36%
철저히 시험하고 있습니다.

00:00:31.965 --> 00:00:35.903 align:center line:-1 position:50% size:54%
날씨와 상황이 다른
혼잡한 환경에서

00:00:35.903 --> 00:00:39.239 align:center line:-1 position:50% size:47%
작동하는지 확인합니다.

00:00:39.239 --> 00:00:43.176 align:center line:-1 position:50% size:43%
방대한 양의 데이터가 수집되고 있으며
수많은 결과를 확인할 수 있습니다.

00:00:43.176 --> 00:00:48.715 align:center line:-1 position:50% size:50%
OmniAir 시험 결과는
굉장히 긍정적입니다.

00:00:48.715 --> 00:00:51.785 align:center line:-1 position:50% size:57%
조직들은 Plugfest를 진행합니다.

00:00:51.785 --> 00:00:56.757 align:center line:-1 position:50% size:48%
기본적으로 이 행사는

00:00:56.757 --> 00:01:05.799 align:center line:-1 position:50% size:53%
R&D 테스트 시나리오로
제품, 디바이스,

00:01:05.799 --> 00:01:08.368 align:center line:-1 position:50% size:38%
테스트 장비를
결합하여

00:01:08.368 --> 00:01:10.237 align:center line:-1 position:50% size:37%
테스트를 진행합니다.

00:01:10.237 --> 00:01:15.242 align:center line:-1 position:50% size:58%
문제가 있으면 바로 해결 조치를 취하는
굉장히 능동적인 행사입니다.

00:01:15.242 --> 00:01:20.681 align:center line:-1 position:50% size:53%
이미 Plugfest를 몇 차례 진행했는데
결과가 좋았습니다.

00:01:20.681 --> 00:01:26.520 align:center line:-1 position:50% size:62%
예를 들어 배포의 경우
중국에서 처음으로

00:01:26.520 --> 00:01:30.724 align:center line:-1 position:50% size:60%
제품을 출시할 가능성이 높습니다.

00:01:30.724 --> 00:01:33.527 align:center line:-1 position:50% size:64%
COVID-19 팬데믹으로 인해 일정이 지연되었기 때문에

00:01:33.527 --> 00:01:39.032 align:center line:-1 position:50% size:48%
올해 말, 또는
2021년 초에 중국에서 차량 내 디바이스가

00:01:39.032 --> 00:01:42.803 align:center line:-1 position:50% size:41%
배포될 것으로 예상합니다. 

00:01:42.803 --> 00:01:49.076 align:center line:-1 position:50% size:53%
미국의 경우 Ford와 같은 OEM들이
2022년 내로 C-V2X를 모든 차량에

00:01:49.076 --> 00:01:52.813 align:center line:-1 position:50% size:56%
도입하기로 했습니다.

00:01:52.813 --> 00:01:54.948 align:center line:-1 position:50% size:49%
유럽은 조금 기다려야 할 것 같습니다.

00:01:54.948 --> 00:01:57.551 align:center line:-1 position:50% size:58%
아직 공존 부분을
처리해야 하지만

00:01:57.551 --> 00:02:01.521 align:center line:-1 position:50% size:38%
향후
18 ~ 24개월 내로

00:02:01.521 --> 00:02:06.226 align:center line:-1 position:50% size:41%
C-V2X 제품이
배포될 것입니다.

00:02:06.226 --> 00:02:11.598 align:center line:-1 position:50% size:66%
Randy, 개인적으로 덧붙이고
싶은 내용이 있습니까?

00:02:11.598 --> 00:02:15.769 align:center line:-1 position:50% size:32%
전체적인 상업적 배포
관점에서 봤을 때

00:02:15.769 --> 00:02:19.006 align:center line:-1 position:50% size:42%
C-V2X는 예측이 어렵습니다.

00:02:19.006 --> 00:02:25.479 align:center line:-1 position:50% size:60%
미국의 경우 미국 운수부가 주도하는
세 가지 주요 활성 파일럿이 존재하는데

00:02:25.479 --> 00:02:28.849 align:center line:-1 position:50% size:63%
뉴욕, 탬파, 와이오밍에 있습니다.

00:02:28.849 --> 00:02:35.055 align:center line:-1 position:50% size:52%
각 파일럿은 초기 DSRC 배포와
관련된 정보를 제공합니다.

00:02:35.055 --> 00:02:43.296 align:center line:-1 position:50% size:44%
이를 C-V2X 무선 기술에
적용할 수 있습니다.

00:02:43.296 --> 00:02:50.904 align:center line:-1 position:50% size:56%
다수의 새로운 파일럿들도 진행 중인데,
오스틴,

00:02:50.904 --> 00:02:56.009 align:center line:-1 position:50% size:39%
콜럼버스와 스마트 시티를 비롯해
콜로라도, 유타, 조지아에서도

00:02:56.009 --> 00:02:59.846 align:center line:-1 position:50% size:43%
주별 교통국 프로젝트가 진행됩니다.

00:02:59.846 --> 00:03:07.621 align:center line:-1 position:50% size:52%
Ford와 Qualcomm은 이 기술에
많은 투자를 하고 있으며

00:03:07.621 --> 00:03:12.692 align:center line:-1 position:50% size:48%
여러 이니셔티브에 LTE V2X
기술을 적용하고 있습니다.

