﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.167 --> 00:00:04.922 align:center line:-1 position:50% size:65%
次に、5G がどのように波形と変調方式を使って
多様なシナリオ向けに

00:00:04.922 --> 00:00:07.341 align:center line:-1 position:50% size:30%
信号を最適化するかを見ていきます。

00:00:08.217 --> 00:00:11.261 align:center line:-1 position:50% size:49%
アップリンクとダウンリンク方向に
波形を変調するために

00:00:11.261 --> 00:00:17.476 align:center line:-1 position:50% size:57%
5G では巡回プレフィックス直交周波数
分割多重方式 (CP-OFDM) を採用しています。

00:00:17.476 --> 00:00:21.355 align:center line:-1 position:50% size:42%
OFDM は複数の搬送波周波数で
データを符号化する方法です。

00:00:21.355 --> 00:00:24.566 align:center line:-1 position:50% size:60%
たとえば Wi-Fi や 4G など
他の技術でも使われているため

00:00:24.566 --> 00:00:26.777 align:center line:-1 position:50% size:24%
技術的にはかなりよく機能します。

00:00:26.777 --> 00:00:30.864 align:center line:-1 position:50% size:58%
理想的でないチャネルの扱いに
かなり適しており、利用されています。

00:00:30.864 --> 00:00:38.080 align:center line:-1 position:50% size:65%
5G はアップリンクの離散フーリエ変換拡散
OFDM (DFTS-OFDM) も実行しています。

00:00:38.080 --> 00:00:43.085 align:center line:-1 position:50% size:55%
これはさらに簡単な変調形式なので
主に電力が制限された状況で使用されます。

00:00:43.085 --> 00:00:45.087 align:center line:-1 position:50% size:24%
したがって UE にとっても
より簡単です。

00:00:45.087 --> 00:00:50.467 align:center line:-1 position:50% size:54%
一方で、巡回プレフィックス OFDM は
高スループットの状況を対象としています。

00:00:50.467 --> 00:00:55.264 align:center line:-1 position:50% size:62%
OFDMA は多元接続方式を提供します。
つまり複数のデバイスが

00:00:55.264 --> 00:00:58.600 align:center line:-1 position:50% size:51%
1 つの無線チャネルに 1 つの UE とは限らず、
共有します。

00:00:58.600 --> 00:01:02.854 align:center line:-1 position:50% size:59%
ネットワークは現在のチャネル条件に
適合するコード化方式を選択します。

00:01:02.854 --> 00:01:06.900 align:center line:-1 position:50% size:50%
つまり妥当なブロックエラーレートに
合わせて容量を最適化します。

00:01:06.900 --> 00:01:10.779 align:center line:-1 position:50% size:52%
遅延を削減し、スループットレートが
低下するかどうかも確認します。

00:01:10.779 --> 00:01:16.076 align:center line:-1 position:50% size:67%
eMBB トラフィックには、低密度パリティー
チェック (LDPC) コードが採用されており、

00:01:16.076 --> 00:01:19.371 align:center line:-1 position:50% size:43%
高スループット、
可変コードレート、可変コード長や

00:01:19.371 --> 00:01:21.915 align:center line:-1 position:50% size:28%
ハイブリッド自動リピート要求を
サポートします。

00:01:21.915 --> 00:01:24.584 align:center line:-1 position:50% size:35%
これはエラー訂正能力にも優れています。

00:01:24.584 --> 00:01:26.753 align:center line:-1 position:50% size:34%
制御チャネルには
ポーラ符号が使用されます。

00:01:26.753 --> 00:01:30.465 align:center line:-1 position:50% size:58%
短いブロック長をうまく処理でき、
遅延の問題にも対応できるからです。

00:01:30.465 --> 00:01:33.176 align:center line:-1 position:50% size:43%
5G の変調方式は
新しいものではありません。

00:01:33.176 --> 00:01:38.890 align:center line:-1 position:50% size:74%
BPSK、QPSK、QAM といった変調方式があり、
現在の RF の世界ではかなり標準的です。

00:01:38.890 --> 00:01:42.185 align:center line:-1 position:50% size:61%
これらの最も重要な違いは EVM 要件です。

00:01:42.185 --> 00:01:44.730 align:center line:-1 position:50% size:37%
右下の表に示しています。

00:01:44.730 --> 00:01:50.193 align:center line:-1 position:50% size:53%
BPSK は EVM (エラーベクトル振幅) が 30% で、
非常に余裕のある要件です。

00:01:50.193 --> 00:01:54.614 align:center line:-1 position:50% size:40%
256 QAM の EVM 要件は 3.5% です。

00:01:54.614 --> 00:01:57.659 align:center line:-1 position:50% size:48%
ユーザー機器にとって
変調方式の許容値よりも

00:01:57.659 --> 00:02:00.787 align:center line:-1 position:50% size:48%
EVM が高い場合、
信号を復調できません。

00:02:00.787 --> 00:02:04.999 align:center line:-1 position:50% size:56%
システムはユース ケースと
チャネルに適した 変調方式を使用しなければ、

00:02:04.999 --> 00:02:06.335 align:center line:-1 position:50% size:24%
動作しなくなります。

