﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.000 --> 00:00:03.167 align:center line:-1 position:50% size:46%
接下來三堂課，我們將回答

00:00:03.167 --> 00:00:05.583 align:center line:-1 position:50% size:36%
客戶針對汽車乙太網路提出的問題。

00:00:05.583 --> 00:00:07.917 align:center line:-1 position:50% size:41%
大家應該都有相同問題，

00:00:07.917 --> 00:00:09.917 align:center line:-1 position:50% size:22%
我們來聽聽專家的解答。

00:00:09.917 --> 00:00:14.333 align:center line:-1 position:50% size:42%
第一個問題：「802.3ch 已正式發布。

00:00:14.333 --> 00:00:19.792 align:center line:-1 position:50% size:44%
這項新標準會帶來哪些測試挑戰？」

00:00:19.792 --> 00:00:20.833 align:center line:-1 position:50% size:26%
我來回答這個問題，

00:00:20.833 --> 00:00:26.000 align:center line:-1 position:50% size:48%
因為是德科技在這方面花了很多心思。

00:00:26.000 --> 00:00:30.375 align:center line:-1 position:50% size:34%
此標準導入的一項新功能是，

00:00:30.375 --> 00:00:32.667 align:center line:-1 position:50% size:32%
新的線性度測試。

00:00:32.667 --> 00:00:35.833 align:center line:-1 position:50% size:38%
這項技術曾用於其他乙太網路技術，

00:00:35.833 --> 00:00:38.333 align:center line:-1 position:50% size:47%
但用於汽車領域則是第一次。

00:00:38.333 --> 00:00:40.875 align:center line:-1 position:50% size:46%
這項新測試，某種程度上將帶來

00:00:40.875 --> 00:00:44.292 align:center line:-1 position:50% size:42%
新的發射器測試挑戰。

00:00:44.292 --> 00:00:48.625 align:center line:-1 position:50% size:39%
Multigig 提供 3 種不同速率：

00:00:48.625 --> 00:00:50.917 align:center line:-1 position:50% size:20%
2.5、5 和 10。

00:00:50.917 --> 00:00:53.833 align:center line:-1 position:50% size:33%
等於我們需同時測試 3 個標準，

00:00:53.833 --> 00:00:58.542 align:center line:-1 position:50% size:45%
因為每個標準都有自己的限制條件。

00:00:58.542 --> 00:01:01.625 align:center line:-1 position:50% size:39%
隨著新的高速傳輸速率、

00:01:01.625 --> 00:01:06.917 align:center line:-1 position:50% size:47%
更複雜且更快速的儀器，

00:01:06.917 --> 00:01:09.458 align:center line:-1 position:50% size:30%
以及新的測試夾具不斷湧現，

00:01:09.458 --> 00:01:12.000 align:center line:-1 position:50% size:30%
量測抖動及近端和遠端串擾

00:01:12.000 --> 00:01:16.542 align:center line:-1 position:50% size:44%
等問題也變得更嚴重。

00:01:16.542 --> 00:01:17.917 align:center line:-1 position:50% size:20%
非常有趣，

00:01:17.917 --> 00:01:20.750 align:center line:-1 position:50% size:35%
我們將推出可克服

00:01:20.750 --> 00:01:23.625 align:center line:-1 position:50% size:29%
這些挑戰的解決方案。

00:01:23.625 --> 00:01:26.542 align:center line:-1 position:50% size:45%
補充一下 Marty 剛剛說的，

00:01:26.542 --> 00:01:30.083 align:center line:-1 position:50% size:35%
除了測試案例發生變化，

00:01:30.083 --> 00:01:34.708 align:center line:-1 position:50% size:36%
技術本身也有了根本性的轉變。

00:01:34.708 --> 00:01:36.833 align:center line:-1 position:50% size:25%
100BASE-TI 和 1000BASE-TI

00:01:36.833 --> 00:01:42.500 align:center line:-1 position:50% size:44%
使用三階電壓位準（PAM3），
而 2.5、5 和 10GBASE-T

00:01:42.500 --> 00:01:44.417 align:center line:-1 position:50% size:43%
已轉換至 4 階電壓位準，

00:01:44.417 --> 00:01:50.792 align:center line:-1 position:50% size:43%
這樣不僅提高了符碼率，

00:01:50.792 --> 00:01:52.250 align:center line:-1 position:50% size:35%
同時也增加了頻寬。

00:01:52.250 --> 00:01:55.750 align:center line:-1 position:50% size:48%
除了 Marty 所說的

00:01:55.750 --> 00:01:57.125 align:center line:-1 position:50% size:22%
個別測試案例的細節外，

00:01:57.125 --> 00:01:58.458 align:center line:-1 position:50% size:40%
執行測試所需的實際儀器，

00:01:58.458 --> 00:02:01.333 align:center line:-1 position:50% size:50%
也變得更為複雜。

00:02:01.333 --> 00:02:04.000 align:center line:-1 position:50% size:39%
比如說，更高頻寬的設備

00:02:04.000 --> 00:02:07.125 align:center line:-1 position:50% size:26%
必不可缺。

00:02:07.125 --> 00:02:11.083 align:center line:-1 position:50% size:39%
從 PAM3 轉移到 PAM4，
雖然有所不同，

00:02:11.083 --> 00:02:14.500 align:center line:-1 position:50% size:40%
但在其他乙太網路標準中很常見。

00:02:14.500 --> 00:02:18.750 align:center line:-1 position:50% size:48%
它可與其他標準共同發揮綜效，

00:02:18.750 --> 00:02:21.792 align:center line:-1 position:50% size:37%
但對於汽車產業而言，
這是件新鮮事。

