﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.000 --> 00:00:03.167 align:center line:-1 position:50% size:46%
接下来的三节课主要是解答

00:00:03.167 --> 00:00:05.583 align:center line:-1 position:50% size:36%
我们收到的关于车载以太网的真实客户问题。

00:00:05.583 --> 00:00:07.917 align:center line:-1 position:50% size:41%
我猜你们可能也想过这些问题，

00:00:07.917 --> 00:00:09.917 align:center line:-1 position:50% size:22%
一起来听听。

00:00:09.917 --> 00:00:14.333 align:center line:-1 position:50% size:42%
这个问题是：“我知道 802.3ch 刚刚发布。

00:00:14.333 --> 00:00:19.792 align:center line:-1 position:50% size:44%
您认为这个新标准存在哪些测试挑战？”

00:00:19.792 --> 00:00:20.833 align:center line:-1 position:50% size:26%
我可以回答这个问题，

00:00:20.833 --> 00:00:26.000 align:center line:-1 position:50% size:48%
因为它正好是是德科技目前在研究的问题。

00:00:26.000 --> 00:00:30.375 align:center line:-1 position:50% size:34%
802.3ch 中引入了一项新测试：

00:00:30.375 --> 00:00:32.667 align:center line:-1 position:50% size:32%
线性度测试。

00:00:32.667 --> 00:00:35.833 align:center line:-1 position:50% size:38%
这项测试已经用到了其他以太网技术上，

00:00:35.833 --> 00:00:38.333 align:center line:-1 position:50% size:47%
但这是第一次用于车载以太网。

00:00:38.333 --> 00:00:40.875 align:center line:-1 position:50% size:46%
它会是一项全新的测试，
也是我们在发射机测试方面

00:00:40.875 --> 00:00:44.292 align:center line:-1 position:50% size:42%
将要面对的一个新挑战。

00:00:44.292 --> 00:00:48.625 align:center line:-1 position:50% size:39%
多千兆网络还有三种不同的速率：

00:00:48.625 --> 00:00:50.917 align:center line:-1 position:50% size:20%
2.5、5 和 10 GHz。

00:00:50.917 --> 00:00:53.833 align:center line:-1 position:50% size:33%
这就好比一次测试三个标准，

00:00:53.833 --> 00:00:58.542 align:center line:-1 position:50% size:45%
因为每个标准都有自己的限值。

00:00:58.542 --> 00:01:01.625 align:center line:-1 position:50% size:39%
抖动、近端串扰和远端串扰等的测量

00:01:01.625 --> 00:01:06.917 align:center line:-1 position:50% size:47%
始终就比较有挑战。

00:01:06.917 --> 00:01:09.458 align:center line:-1 position:50% size:30%
由于要面对新的、更高的比特率，

00:01:09.458 --> 00:01:12.000 align:center line:-1 position:50% size:30%
因此需要采用更复杂、

00:01:12.000 --> 00:01:16.542 align:center line:-1 position:50% size:44%
速度更快的仪器和夹具。

00:01:16.542 --> 00:01:17.917 align:center line:-1 position:50% size:20%
测试很有意思，

00:01:17.917 --> 00:01:20.750 align:center line:-1 position:50% size:35%
我们希望着推出解决方案

00:01:20.750 --> 00:01:23.625 align:center line:-1 position:50% size:29%
来满足测试需求。

00:01:23.625 --> 00:01:26.542 align:center line:-1 position:50% size:45%
我来给 Marty 做个补充。

00:01:26.542 --> 00:01:30.083 align:center line:-1 position:50% size:35%
不止测试例会发生变化，

00:01:30.083 --> 00:01:34.708 align:center line:-1 position:50% size:36%
技术本身也会发生根本性转变。

00:01:34.708 --> 00:01:36.833 align:center line:-1 position:50% size:25%
100BASE-TI 和 1000BASE-TI

00:01:36.833 --> 00:01:42.500 align:center line:-1 position:50% size:44%
从使用三个电压电平（PAM3），
2.5、5 和 10GBASE-T

00:01:42.500 --> 00:01:44.417 align:center line:-1 position:50% size:43%
变成了使用四个电压电平，

00:01:44.417 --> 00:01:50.792 align:center line:-1 position:50% size:43%
这样不仅提高了符号率，

00:01:50.792 --> 00:01:52.250 align:center line:-1 position:50% size:35%
也在一定程度上增加了带宽。 

00:01:52.250 --> 00:01:55.750 align:center line:-1 position:50% size:48%
除了 Marty 介绍的

00:01:55.750 --> 00:01:57.125 align:center line:-1 position:50% size:22%
个别测试例的具体情况，

00:01:57.125 --> 00:01:58.458 align:center line:-1 position:50% size:40%
测试所需的实际仪器

00:01:58.458 --> 00:02:01.333 align:center line:-1 position:50% size:50%
可能会有一点复杂。

00:02:01.333 --> 00:02:04.000 align:center line:-1 position:50% size:39%
这么说吧，

00:02:04.000 --> 00:02:07.125 align:center line:-1 position:50% size:26%
您肯定会需要带宽更高的设备。

00:02:07.125 --> 00:02:11.083 align:center line:-1 position:50% size:39%
从 PAM3 转到 PAM4 当然会有所不同，

00:02:11.083 --> 00:02:14.500 align:center line:-1 position:50% size:40%
但这种情况在其他以太网标准中比较常见。

00:02:14.500 --> 00:02:18.750 align:center line:-1 position:50% size:48%
在某些方面，
它能与其他标准更好地协同，

00:02:18.750 --> 00:02:21.792 align:center line:-1 position:50% size:37%
但就车载以太网而言，
它是一个新的要求。

