﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.083 --> 00:00:02.958 align:center line:-1 position:50% size:50%
Marty와 Curtis에게 궁금한 것이 있는데요.

00:00:02.958 --> 00:00:10.417 align:center line:-1 position:50% size:58%
자동차용 이더넷과 관련된
실제 활용 예시가 있습니까?

00:00:10.417 --> 00:00:12.958 align:center line:-1 position:50% size:40%
예, 제가 답변해 드리겠습니다.

00:00:12.958 --> 00:00:17.583 align:center line:-1 position:50% size:45%
자동차용 이더넷의 얼리어댑터 중
한 곳은 바로 BMW였습니다.

00:00:17.583 --> 00:00:22.125 align:center line:-1 position:50% size:67%
2013년도 모델 차량에 이를 구현했죠.

00:00:22.125 --> 00:00:25.167 align:center line:-1 position:50% size:29%
아주 이른 시기였습니다.

00:00:25.167 --> 00:00:28.583 align:center line:-1 position:50% size:57%
또 다른 예시로는 General Motors가 있습니다.

00:00:28.583 --> 00:00:36.167 align:center line:-1 position:50% size:57%
General Motors도 2013년도에
인포테인먼트 시스템을 위해

00:00:36.167 --> 00:00:38.375 align:center line:-1 position:50% size:48%
자동차용 이더넷에 대한 표준화를 진행했으나

00:00:38.375 --> 00:00:42.167 align:center line:-1 position:50% size:63%
생산 및 개발 사이클과 관련하여

00:00:42.167 --> 00:00:44.583 align:center line:-1 position:50% size:53%
자동차용 이더넷을 탑재한 해당 차량은

00:00:44.583 --> 00:00:49.083 align:center line:-1 position:50% size:43%
2017년부터 생산을
시작했습니다.

00:00:49.083 --> 00:00:55.208 align:center line:-1 position:50% size:69%
보다 최신 표준인
기기바트 이더넷의 경우

00:00:55.208 --> 00:01:00.708 align:center line:-1 position:50% size:41%
2021 Cadillac Escalade에
기가비트 이더넷이 탑재될 예정이며

00:01:00.708 --> 00:01:04.708 align:center line:-1 position:50% size:60%
2020년인 올해 생산이 시작될 것입니다.

00:01:04.708 --> 00:01:09.083 align:center line:-1 position:50% size:70%
제가 유럽 및 아메리카
지역의 예시를 들었지만

00:01:09.083 --> 00:01:15.875 align:center line:-1 position:50% size:61%
전 세계적으로 보면 일본,
한국, 중국 등의 자동차 제조업체들도

00:01:15.875 --> 00:01:19.458 align:center line:-1 position:50% size:61%
자동차용 이더넷을 배포하고 있습니다.

