﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.06 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.083 --> 00:00:07.333 align:center line:-1 position:50% size:61%
이제 오늘날의 표준에 대한
질문을 해보겠습니다.

00:00:07.333 --> 00:00:10.875 align:center line:-1 position:50% size:42%
제가 복잡한 문제를
언급하는 것은 아닐지 모르겠지만

00:00:10.875 --> 00:00:16.625 align:center line:-1 position:50% size:42%
자동차용 이더넷이
802.11와 유사하다면

00:00:16.625 --> 00:00:20.292 align:center line:-1 position:50% size:56%
A, B, C, D를 비롯해 표준의
여러 알파벳 버전이 존재할 텐데,

00:00:20.292 --> 00:00:27.292 align:center line:-1 position:50% size:65%
오늘날 표준의 주된 특징을
몇 가지 설명해 주시겠습니까?

00:00:27.292 --> 00:00:30.000 align:center line:-1 position:50% size:41%
예, 제가 답변해 드리겠습니다.

00:00:30.000 --> 00:00:35.583 align:center line:-1 position:50% size:56%
말씀하신 것처럼 IEEE 802.3 표준은
여러 알파벳 버전이 존재하며

00:00:35.583 --> 00:00:40.167 align:center line:-1 position:50% size:57%
Marty와 제가 가장 자주 받는
질문 중 하나가 바로

00:00:40.167 --> 00:00:44.583 align:center line:-1 position:50% size:40%
대부분의 사람들이 이러한 기술을
일컫는 일반적인 명명 규칙을

00:00:44.583 --> 00:00:49.583 align:center line:-1 position:50% size:59%
구분하는 방법과 IEEE가 이들을
정의하는 방식에 대한 것입니다.

00:00:49.583 --> 00:00:57.292 align:center line:-1 position:50% size:58%
제가 알기로 현재 8개의 고유한
이더넷 프로토콜 또는 절이 존재하며

00:00:57.292 --> 00:00:59.875 align:center line:-1 position:50% size:53%
이들은 자동차용 이더넷에만 존재합니다.

00:00:59.875 --> 00:01:03.167 align:center line:-1 position:50% size:58%
이 8개 절 중 6개가 PHY에 해당합니다.

00:01:03.167 --> 00:01:06.083 align:center line:-1 position:50% size:62%
Marty가 앞서 이들 중 몇 가지를 다루었는데

00:01:06.083 --> 00:01:13.458 align:center line:-1 position:50% size:53%
10 Mbps에서10 Gbps 사이 범위를 
지원하는 6개의 물리 계층이 존재합니다.

00:01:13.458 --> 00:01:18.333 align:center line:-1 position:50% size:59%
그리고 나머지 절들은 선택적인 프로토콜을
정의하며 여기에는 자동 협상과

00:01:18.333 --> 00:01:23.292 align:center line:-1 position:50% size:44%
PoDL(Power over Data Line)이라고 알려진
전력 전달 시스템이 포함됩니다.

00:01:23.292 --> 00:01:27.333 align:center line:-1 position:50% size:42%
이 절들이 지금까지
완성된 IEEE 사양입니다.

00:01:27.333 --> 00:01:31.708 align:center line:-1 position:50% size:51%
이미 보다 새로운 기술을 개발하기 위한
작업이 진행 중입니다.

00:01:31.708 --> 00:01:34.333 align:center line:-1 position:50% size:57%
바로 지난달에 자동차 부문과 관련해

00:01:34.333 --> 00:01:41.333 align:center line:-1 position:50% size:41%
최대 100 Gbps를 탐색하기 위한
팀이 구성되었습니다.

00:01:41.333 --> 00:01:44.250 align:center line:-1 position:50% size:37%
해당 기술이 어떻게 개발될지
많은 기대가 되는데,

00:01:44.250 --> 00:01:46.792 align:center line:-1 position:50% size:41%
제가 앞서 언급한
기존의 2전도체 기술보다

00:01:46.792 --> 00:01:51.792 align:center line:-1 position:50% size:53%
좀 더 고유한 성격을
띨 것이라고 예상합니다.

00:01:51.792 --> 00:01:56.833 align:center line:-1 position:50% size:56%
바로 이 기술이
더 많은 전도체,

00:01:56.833 --> 00:02:01.958 align:center line:-1 position:50% size:39%
더 짧은 거리, 훨씬 더 높은 대역폭의
시발점이 될 것 같다는 예감이 듭니다.

00:02:01.958 --> 00:02:04.917 align:center line:-1 position:50% size:60%
현재 다양한 작업이
진행되고 있는 것 같군요.

00:02:04.917 --> 00:02:09.208 align:center line:-1 position:50% size:54%
앞으로 어떻게 발전할지
무척 궁금합니다.

