﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:00.400 --> 00:00:04.171
これらのストレス成分はオシロスコープ画面で
このように表示されます。

00:00:04.171 --> 00:00:11.278
BERT PGをオシロスコープに組み込んで
ジッタをオンにすると、

00:00:11.278 --> 00:00:12.446
このように見えます。

00:00:12.446 --> 00:00:14.281
こちらは正弦波ジッタのようです。

00:00:14.281 --> 00:00:17.217
そう判断できる理由は、
うねりのようなものが

00:00:17.217 --> 00:00:18.452
エッジに見られるからです。

00:00:18.452 --> 00:00:20.587
また、明るい部分が
こちらに見られます。

00:00:20.587 --> 00:00:25.125
現象は持続的で、少し長く
こちらに残存しています。

00:00:25.125 --> 00:00:26.793
繰り返し、少し長い持続が見られます。

00:00:26.793 --> 00:00:31.198
正弦波を変調器に
入力すると、

00:00:31.198 --> 00:00:33.734
このように見えます。

00:00:33.734 --> 00:00:39.172
水平方向にアイが閉じていることがわかります。

00:00:39.172 --> 00:00:43.243
こちらは、干渉です。
垂直方向にアイが閉じます。

00:00:43.243 --> 00:00:46.146
これは良い状態で、うねっているように見えます。

00:00:46.146 --> 00:00:52.586
私は、正弦波干渉により、アイが
垂直方向に閉じていると確信します。

00:00:52.586 --> 00:00:58.558
差動モードは、レシーバーに対して
大きなストレスになりますが、

00:00:58.558 --> 00:01:02.296
コモンモード<c.red>も使用します。</c>

00:01:02.296 --> 00:01:04.998
時には、差動モードと
コモンモードの両方を使用して、

00:01:04.998 --> 00:01:08.068
干渉テストを実行します。

00:01:08.068 --> 00:01:11.705
コモンモードは
レシーバーの除去比をテストします。

00:01:15.075 --> 00:01:21.581
PG信号に追加するもう1つの
信号劣化はクロストークです。

00:01:21.581 --> 00:01:23.150
クロストークについてはかなり説明しました。

00:01:23.150 --> 00:01:25.519
これらの一部のトレースの
近さを確認します。

00:01:25.519 --> 00:01:30.123
実際のシステムにはクロストーク成分があります。

00:01:30.123 --> 00:01:36.730
これは、複数の信号が
近隣で動作することで発生します。

00:01:36.730 --> 00:01:41.301
こちらの簡単なトレースは、
実際のクロストークアグレッサー信号です。

00:01:41.301 --> 00:01:44.404
こちらの小さな信号が、
クロストークアグレッサー信号です。

00:01:44.404 --> 00:01:47.741
アイを劣化させています。

00:01:47.741 --> 00:01:52.879
後ほど、別のスライドで、
クロストークを説明します。

00:01:52.879 --> 00:01:57.150
正弦波ジッタは、
最大の振幅をもつ成分の1つです。

00:01:57.150 --> 00:02:00.454
ストレスカクテルや説明した手法の中で
振幅が最大です。

00:02:00.454 --> 00:02:03.523
これは、ジッタ耐性テストの基本です。

00:02:03.523 --> 00:02:09.029
正弦波ジッタを使用して、PLLトラッキングを
クロックリカバリーの中でテストします。

00:02:12.999 --> 00:02:16.870
こちらは先ほどのスライドの
繰り返しにかなり近いですが

00:02:16.870 --> 00:02:25.178
低周波正弦波ジッタは
通常、1 UIよりもはるかに大きいです。

00:02:25.178 --> 00:02:28.615
1 UI以上のジッタで
エラーフリー動作を

00:02:28.615 --> 00:02:30.584
実現する唯一の方法は

00:02:30.584 --> 00:02:36.256
ジッタに追従できる
クロックがある場合に限られます。

00:02:36.256 --> 00:02:40.460
高周波成分のテストは
低周波成分よりも

00:02:40.460 --> 00:02:43.096
ずっと低い振幅です。

00:02:44.798 --> 00:02:48.668
ランダムジッタによりエミュレートできるのは
タイミングノイズ、振幅ノイズ、

00:02:48.668 --> 00:02:51.071
システム内部の
その他すべてのノイズです。

00:02:51.071 --> 00:02:56.009
<c.red>これらの</c>ノイズはデータ信号に結合します。

00:02:56.009 --> 00:02:59.780
標準としてテストに使用する
コンプライアンス規格は、

00:02:59.780 --> 00:03:10.857
RJの周波数プロファイルを要求しているはずです。

00:03:10.857 --> 00:03:17.297
その目的は、より適切なエミュレートです。
ランダムジッタのアグレッサーと原因を

00:03:17.297 --> 00:03:20.834
システムでエミュレートします。

00:03:20.834 --> 00:03:22.502
こちらはISIです。

00:03:22.502 --> 00:03:27.074
こちらは、ISIの挙動を
チャネルの遠端で観測したものです。

00:03:27.074 --> 00:03:30.544
周波数依存損失があります。

00:03:30.544 --> 00:03:34.314
おそらく、初期状態の信号を
チャネルの近端で入力すると

00:03:34.314 --> 00:03:38.618
チャネルの遠端では
このように見えます。

00:03:38.618 --> 00:03:39.986
ISIを追加します。

00:03:39.986 --> 00:03:43.323
チャネルを
ストレスカクテルに追加して

00:03:43.323 --> 00:03:48.295
実際のシステムにあるチャネルの
トレースをエミュレートします。

00:03:48.295 --> 00:03:53.066
レシーバーコンポーネントの中で、
ISIに対処する部分が

00:03:53.066 --> 00:03:56.303
イコライゼーションです。

00:03:56.303 --> 00:04:00.540
多くの場合、ISIを発生するのは
実際の回路ボードトレースです。

00:04:00.540 --> 00:04:04.177
ラボで長さの異なる
伝送ラインが配置された

00:04:04.177 --> 00:04:08.248
ISIボードを見たことがあるかもしれません。

00:04:08.248 --> 00:04:10.217
Mikeのボードがこちらにあります。

00:04:10.217 --> 00:04:11.885
短いチャネルがあり、

00:04:11.885 --> 00:04:14.154
これらは、隣の部品と
互いにプラグ接続されています。

00:04:14.154 --> 00:04:19.025
もっともっと長いチャネルであれば、
さらに部品どうしの間隔が長くなります。

00:04:19.025 --> 00:04:22.996
高いデータレートでは、
こちらが重要です。

00:04:22.996 --> 00:04:25.298
インターコネクトケーブルによりISIが増加します。

00:04:25.298 --> 00:04:27.467
すべてを評価する必要があります。

00:04:27.467 --> 00:04:31.605
市販のチャネルで、
Sパラメータが既知のもの、さらに

00:04:31.605 --> 00:04:35.675
チャネルに接続されている
インターコネクトケーブルなどです。

00:04:38.678 --> 00:04:44.084
<c.red>有界非相関ジッタ</c>という
別の種類のジッタがあります。

00:04:44.084 --> 00:04:47.254
これはクロストークをエミュレートします。

00:04:47.254 --> 00:04:50.524
正弦波ジッタとランダムジッタについては
すでに説明しました。

00:04:50.524 --> 00:04:54.828
<c.red>有界非相関ジッタ</c>は
クロストークをエミュレートします。

00:04:54.828 --> 00:04:58.565
これはPRBS信号のような
実際のデジタル変調です。

00:04:58.565 --> 00:05:02.135
このジッタが変調するのは、
遷移の位置です。

00:05:02.135 --> 00:05:07.073
ただし、有界なので、
ローパスフィルター処理します。

00:05:07.073 --> 00:05:13.580
<c.red>有界非相関ジッタ</c>は、データと正確に
同じレートでは注入しません。

00:05:13.580 --> 00:05:15.482
それは過剰なストレスになります。

00:05:15.482 --> 00:05:20.587
そのため、ローパスフィルター処理します。

00:05:20.587 --> 00:05:27.727
最後に、F/2、つまり偶数／奇数ジッタと
呼ばれるものがあります。

00:05:27.727 --> 00:05:29.596
多重化手法と多重化分離法では、

00:05:29.596 --> 00:05:35.001
多くの場合、何らかのF/2ジッタが混入します。

00:05:35.001 --> 00:05:42.108
それにより、奇数ビットと偶数ビットの
幅が異なります。

00:05:42.108 --> 00:05:48.215
オシロスコープにトリガするときに
フルレートクロックを使用すると、

00:05:48.215 --> 00:05:50.584
<c.red>二重のトレースのように</c>見えます。

00:05:50.584 --> 00:05:53.453
これは、ジッタ成分のように見えます。

00:05:53.453 --> 00:05:57.424
ハーフレート、または4分の1レートのクロックを
オシロスコープに使用すると、

00:05:57.424 --> 00:05:59.826
例えば、これが奇数ビットだとすると、

00:05:59.826 --> 00:06:03.363
偶数ビットよりも狭い幅に見えるようになります。

00:06:03.363 --> 00:06:08.468
これが特に高いストレスなのは
半分のボーレートだからです。

00:06:11.871 --> 00:06:17.410
垂直方向の信号劣化は、
チャネルに結合したノイズをエミュレートします。

00:06:17.410 --> 00:06:20.847
これらの注入は、
差動モードまたはコモンモードで可能です。

00:06:20.847 --> 00:06:27.687
差動でテストするのは、ディテクターおよび
イコライザーのノイズ感受性です。

00:06:27.687 --> 00:06:34.160
コモンモードでテストするのは、
コモンモード除去比です。

00:06:34.160 --> 00:06:38.198
実際のアグレッサートラフィックも
使用できます。

00:06:38.198 --> 00:06:40.300
こちらにあるのは、いわゆる
ビクティムレーンです。

00:06:40.300 --> 00:06:44.170
これは被試験レーンです。BERTでテストします。

00:06:44.170 --> 00:06:46.339
PGをこのレーンに配置します。

00:06:46.339 --> 00:06:49.476
エラーディテクターは、
トランスミッターの出力に配置します。

00:06:49.476 --> 00:06:51.077
これをビクティムレーンと言います。

00:06:51.077 --> 00:06:57.384
これらのレーンのすべてが、
劣化信号をビクティムレーンに追加します。

00:06:57.384 --> 00:07:02.522
これにより、例えば、4レーンのパラレル
システムがあるかどうかを確認できます。

00:07:02.522 --> 00:07:09.262
実際に動作させるときには、これらのすべての
レーンをフルレートで動作させるのでしょうか？

00:07:09.262 --> 00:07:14.134
アグレッサー信号の立ち上がり時間は、
できる限り最小に設定されます。

00:07:14.134 --> 00:07:20.407
なぜなら、それがビクティムチャネルに
結合と劣化を起こすワーストケースだからです。

00:07:20.407 --> 00:07:22.676
それらのクロックは、
同じデータレートである必要があります。

00:07:22.676 --> 00:07:25.045
それらは低周波信号<c.red>であってはなりません。</c>

00:07:25.045 --> 00:07:27.514
それらは、同じデータレートで
クロックする必要がありますが、

00:07:27.514 --> 00:07:31.151
位相調整はしません。

00:07:31.151 --> 00:07:35.622
非同期ジェネレーターを使用するか、または

00:07:35.622 --> 00:07:38.825
AWGをBERTと連携させて
使用できます。

00:07:38.825 --> 00:07:43.863
それらの両方を同じレートに設定します。
例えば、25 Gbpsなどです。

00:07:43.863 --> 00:07:48.735
しかしシンセサイザーが異なるので
ドリフトが互いに対して生じます。

00:07:48.735 --> 00:07:53.640
非同期ジェネレーターは
少しだけずれます。

00:07:53.640 --> 00:07:57.310
なぜなら基本発振器の
動作レートがわずかに異なるからです。

00:07:57.310 --> 00:08:01.614
オシロスコープでは、これらの信号は互いに
交差して進んでいるように見えます。

00:08:01.614 --> 00:08:03.616
それが望ましい状態です。

00:08:03.616 --> 00:08:06.419
さらにできることがあります。
後の講義で説明があると思いますが

00:08:06.419 --> 00:08:08.555
ジッタ1つを…

00:08:08.555 --> 00:08:12.025
同じシンセサイザーがあるなら
ジッタ1つを変更して注入できます。

00:08:12.025 --> 00:08:15.428
そうすると、遷移が
互いに交差して進むようになります。

00:08:15.428 --> 00:08:20.667
これは、たとえ基本周波数が
同じでも起こります。

00:08:20.667 --> 00:08:22.068
ここはある程度自動化されています。

00:08:22.068 --> 00:08:25.705
要点をご理解いただけるように
ゆっくり進めます。

00:08:25.705 --> 00:08:30.143
これがアグレッサー信号で、
別の信号が遅れる場合、

00:08:30.143 --> 00:08:35.348
それにより、小さな歪みがこちらに発生します。

00:08:35.348 --> 00:08:39.719
これらの信号が位相調整され、
相対的に移動することがなければ

00:08:39.719 --> 00:08:41.988
常に、このように適切な
ビット判定を実行できたでしょう。

00:08:41.988 --> 00:08:46.226
劣化は向こう側にあったからです。

00:08:46.226 --> 00:08:49.329
しかしこちらで示しているのは

00:08:49.329 --> 00:08:53.800
ビットがスリップしたり
位相がスリップしたりする場合で、

00:08:53.800 --> 00:09:00.106
ビクティムレーン上の信号劣化が
移動しそうです。

00:09:00.106 --> 00:09:06.112
この場合、ビットエラーが表示されます。
ビットが判定ポイントを通過するからです。

00:09:06.112 --> 00:09:12.018
そういう理由で、位相が互いにずれていることが
望ましいのです。

00:09:17.991 --> 00:09:23.296
こちらの要点は、共通クロックで
複数のパターンジェネレーターを アグレッサーチャネルとして

00:09:23.296 --> 00:09:24.497
使用する条件です。

00:09:24.497 --> 00:09:27.200
ジッタを変化させながらチャネルに注入するときに

00:09:27.200 --> 00:09:32.672
1 UIpp以上のジッタを使う限りは
問題ありません。

00:09:32.672 --> 00:09:34.841
動作を遅くするべきです。

00:09:34.841 --> 00:09:41.080
そうすることで、こちらにしばらく
確実に持続させることができます。

00:09:41.080 --> 00:09:44.250
ジッタは非常に遅くするべきです。

00:09:44.250 --> 00:09:45.885
急激に前後させてはいけません。

00:09:45.885 --> 00:09:53.193
そうすると、こちらに持続する可能性が
なくなる場合があります。

00:09:53.193 --> 00:09:56.696
こちらは、BER測定を
BERTで実行するための手順です。