﻿WEBVTT

NOTE This file was exported by MacCaption version 7.0.13 to comply with the WebVTT specification dated March 27, 2017.

00:00:03.337 --> 00:00:06.131 align:center line:-1 position:50% size:57%
这几张幻灯片显示了生成的信号。
别人认为它的重要性排在第二，

00:00:06.131 --> 00:00:08.508 align:center line:-1 position:50% size:48%
但我认为它要排到第一，因为如果它不够快的话，

00:00:08.508 --> 00:00:11.094 align:center line:-1 position:50% size:53%
我根本就不会考虑我的存储器是多大。

00:00:11.094 --> 00:00:12.387 align:center line:-1 position:50% size:53%
虽然它很慢，但我有很大的存储器。

00:00:12.387 --> 00:00:15.057 align:center line:-1 position:50% size:51%
这像是说它不能满足我的需要。

00:00:15.057 --> 00:00:17.601 align:center line:-1 position:50% size:37%
采样率指的是什么？

00:00:17.601 --> 00:00:23.065 align:center line:-1 position:50% size:59%
它指的是我能以多快的速度为这个 DAC 计时？

00:00:23.065 --> 00:00:28.654 align:center line:-1 position:50% size:58%
这里还有另一个关键因素，也就是 Joel 谈到的，

00:00:28.654 --> 00:00:31.657 align:center line:-1 position:50% size:37%
与示波器相反的一面。

00:00:31.657 --> 00:00:35.285 align:center line:-1 position:50% size:37%
我能以非常快的速度计时，但我的模拟输出，

00:00:35.285 --> 00:00:38.580 align:center line:-1 position:50% size:35%
也就是这个 DAC 输出上的实际放大器

00:00:38.580 --> 00:00:39.706 align:center line:-1 position:50% size:44%
没有足够的带宽。

00:00:39.706 --> 00:00:43.919 align:center line:-1 position:50% size:55%
如果没有足够的模拟带宽来传播信号，

00:00:43.919 --> 00:00:47.714 align:center line:-1 position:50% size:48%
就算我能以非常快的速度生成样本也没有任何好处。

00:00:47.714 --> 00:00:48.882 align:center line:-1 position:50% size:34%
这种情况往往会造成一些限制。

00:00:48.882 --> 00:00:52.678 align:center line:-1 position:50% size:47%
就像我提到过的，我们最高的速率是 92 GSa，

00:00:52.678 --> 00:00:55.514 align:center line:-1 position:50% size:36%
但模拟带宽只有它的三分之一左右。

00:00:55.514 --> 00:01:00.102 align:center line:-1 position:50% size:54%
我们不能说，“好吧，92 GSa，
在奈奎斯特频率我可以生成 46 GHz 的信号。”

00:01:00.102 --> 00:01:01.979 align:center line:-1 position:50% size:25%
不，我们做不到，

00:01:01.979 --> 00:01:07.276 align:center line:-1 position:50% size:50%
因为放大器的实际模拟带宽没有那么高。

00:01:07.276 --> 00:01:08.902 align:center line:-1 position:50% size:37%
这只是开始时的情况。

00:01:08.902 --> 00:01:14.950 align:center line:-1 position:50% size:51%
此外还有重建滤波器，我们去除了高次谐波，

00:01:14.950 --> 00:01:18.370 align:center line:-1 position:50% size:47%
稍后会谈到这个。

00:01:18.370 --> 00:01:21.665 align:center line:-1 position:50% size:36%
我们有了采样率，

00:01:21.665 --> 00:01:26.837 align:center line:-1 position:50% size:63%
也和示波器一样确实遇到了奈奎斯特频率问题。

00:01:26.837 --> 00:01:31.591 align:center line:-1 position:50% size:44%
我们必须输出至少两个样本，基本上在奈奎斯特频率，

00:01:31.591 --> 00:01:35.804 align:center line:-1 position:50% size:39%
每个周期、每个循环要大于两个样本，

00:01:35.804 --> 00:01:39.891 align:center line:-1 position:50% size:58%
才能正确重现波形。

00:01:39.891 --> 00:01:43.228 align:center line:-1 position:50% size:43%
正如 Joel 讲到，这是一个带宽有限的波形。

00:01:43.228 --> 00:01:47.399 align:center line:-1 position:50% size:52%
我们介绍了这些重建滤波器的特性，

00:01:47.399 --> 00:01:54.865 align:center line:-1 position:50% size:62%
它能够帮我们清除生成的其他谐波。因为我们在这样做，

00:01:54.865 --> 00:01:58.368 align:center line:-1 position:50% size:45%
这些小台阶代表的是比正弦波带宽更高的

00:01:58.368 --> 00:02:00.537 align:center line:-1 position:50% size:57%
频率和跃迁。

00:02:00.537 --> 00:02:05.917 align:center line:-1 position:50% size:46%
我们的想法是，我们有奈奎斯特频率，有理想的波形，

00:02:05.917 --> 00:02:09.713 align:center line:-1 position:50% size:55%
如果有一个完美的带宽有限信号，

00:02:09.713 --> 00:02:13.175 align:center line:-1 position:50% size:56%
只要我们每个周期运行两个以上样本，

00:02:13.175 --> 00:02:18.013 align:center line:-1 position:50% size:45%
不是大于或等于，而是大于两个样本，

00:02:18.013 --> 00:02:23.101 align:center line:-1 position:50% size:63%
就应该能够用我们的重建滤波器重建波形。

00:02:23.101 --> 00:02:27.105 align:center line:-1 position:50% size:62%
试想一下，DAC 会输出这个，然后输出那个，

00:02:27.105 --> 00:02:30.025 align:center line:-1 position:50% size:34%
重建滤波器对它们进行平滑。

00:02:30.025 --> 00:02:34.488 align:center line:-1 position:50% size:61%
唯一可以连接低于这个带宽的点的信号

00:02:34.488 --> 00:02:38.158 align:center line:-1 position:50% size:41%
是我们绘制的正弦波。

00:02:38.158 --> 00:02:42.871 align:center line:-1 position:50% size:52%
如果我只进行一半的操作，如果采样率恰好是频率的两倍，

00:02:42.871 --> 00:02:44.873 align:center line:-1 position:50% size:33%
我就可以绘制一个四倍的波形，

00:02:44.873 --> 00:02:46.249 align:center line:-1 position:50% size:33%
它也会连接这些点。

00:02:46.249 --> 00:02:49.169 align:center line:-1 position:50% size:57%
我还可以绘制一个八倍的波形，它也会连接那些点。

00:02:49.169 --> 00:02:54.383 align:center line:-1 position:50% size:61%
我们在信号源的维度完成混叠。我生成的究竟是怎样一个波形？

00:02:54.383 --> 00:02:59.346 align:center line:-1 position:50% size:57%
我们要对它施加带宽限制，从而避免出现其他可能性。

00:02:59.346 --> 00:03:02.474 align:center line:-1 position:50% size:53%
我们也可以进行三次采样。

00:03:02.474 --> 00:03:06.436 align:center line:-1 position:50% size:56%
这是为了看一看，如果采样因子小于 2，

00:03:06.436 --> 00:03:10.148 align:center line:-1 position:50% size:38%
比如 1.5，我们能否得到这个波形。

00:03:10.148 --> 00:03:12.943 align:center line:-1 position:50% size:45%
连接这些相同的点的话，我们能够得到另一个波形。

00:03:12.943 --> 00:03:16.655 align:center line:-1 position:50% size:45%
它看起来不一样，但两者都与这些点重合。

00:03:16.655 --> 00:03:19.366 align:center line:-1 position:50% size:57%
这似乎是在说，我们指的是哪一个？

00:03:19.366 --> 00:03:22.577 align:center line:-1 position:50% size:56%
示波器的数字化环境中也会出现同样的情况。

00:03:22.577 --> 00:03:23.995 align:center line:-1 position:50% size:39%
如果采样速度不够快，

00:03:23.995 --> 00:03:26.832 align:center line:-1 position:50% size:49%
我不知道自己想要捕捉的波形是什么样子。

00:03:26.832 --> 00:03:32.087 align:center line:-1 position:50% size:46%
针对连接点问题，我们提供了好几种解决方案。

00:03:35.382 --> 00:03:42.514 align:center line:-1 position:50% size:58%
从理论上讲，理想的 DAC 会消除幅度上的这些尖峰，

00:03:42.514 --> 00:03:46.393 align:center line:-1 position:50% size:58%
让我们最终得到一个理想的频谱，也就是采样率，

00:03:46.393 --> 00:03:48.437 align:center line:-1 position:50% size:49%
采样率的所有谐波。

00:03:48.437 --> 00:03:53.650 align:center line:-1 position:50% size:55%
然后，我打算生成的实际信号是对这个采样率进行调制，

00:03:53.650 --> 00:04:00.365 align:center line:-1 position:50% size:63%
因此我们会在采样频率的上下两侧得到信号，

00:04:00.365 --> 00:04:02.576 align:center line:-1 position:50% size:51%
这与我们的想法又很大的偏离。

00:04:02.576 --> 00:04:04.578 align:center line:-1 position:50% size:34%
这就是我们得到的结果。

00:04:04.578 --> 00:04:07.706 align:center line:-1 position:50% size:42%
在真正的 DAC 上，我们不会生成看起来像那样的波形。

00:04:07.706 --> 00:04:09.875 align:center line:-1 position:50% size:28%
这是阶跃函数。

00:04:09.875 --> 00:04:11.460 align:center line:-1 position:50% size:52%
如果查看它的频谱，

00:04:11.460 --> 00:04:18.925 align:center line:-1 position:50% size:60%
我们会得到一个 sin(x)/x 或 sinc 函数，因为我们没有脉冲。

00:04:18.925 --> 00:04:23.889 align:center line:-1 position:50% size:54%
在我们的采样率下，我们会得到这些空值，

00:04:23.889 --> 00:04:27.058 align:center line:-1 position:50% size:42%
我们生成的实际信号

00:04:27.058 --> 00:04:29.978 align:center line:-1 position:50% size:49%
还会以跟这个差不多的采样率进行调制。

00:04:29.978 --> 00:04:32.022 align:center line:-1 position:50% size:51%
这当然不是我们想要的结果。

00:04:32.022 --> 00:04:34.441 align:center line:-1 position:50% size:46%
我们想要的只是那一处波形。

00:04:34.441 --> 00:04:37.152 align:center line:-1 position:50% size:44%
我们不想要所有其他这些东西。

00:04:40.822 --> 00:04:45.410 align:center line:-1 position:50% size:42%
我们加入了抗混叠滤波器或重建滤波器，

00:04:45.410 --> 00:04:47.204 align:center line:-1 position:50% size:34%
希望用这些点

00:04:47.204 --> 00:04:50.415 align:center line:-1 position:50% size:38%
生成这个漂亮的平滑波形。

00:04:50.415 --> 00:04:56.838 align:center line:-1 position:50% size:53%
它会降低带宽，它通常只有采样率的 40% 左右。

00:04:56.838 --> 00:04:59.549 align:center line:-1 position:50% size:44%
就像 Joel 介绍过的高带宽示波器一样，

00:04:59.549 --> 00:05:01.885 align:center line:-1 position:50% size:41%
如果从另一个方向来看，它大约是 2.5 倍。

00:05:01.885 --> 00:05:04.763 align:center line:-1 position:50% size:33%
从这个方向看，它是 40%。

00:05:04.763 --> 00:05:09.267 align:center line:-1 position:50% size:65%
我们想消除来自 DAC 的各种毛刺，

00:05:09.267 --> 00:05:12.562 align:center line:-1 position:50% size:38%
因为这不是我们想要生成的信号。

00:05:12.562 --> 00:05:16.233 align:center line:-1 position:50% size:56%
我们的 DAC 可以做到这一点，但这不是我们想要生成的信号。

00:05:16.233 --> 00:05:19.986 align:center line:-1 position:50% size:38%
在某些情况下，这是上限。

00:05:19.986 --> 00:05:25.408 align:center line:-1 position:50% size:65%
我讲过，一些速度非常快的 DAC 还有任意波形发生器

00:05:25.408 --> 00:05:26.993 align:center line:-1 position:50% size:25%
并没有那么高的采样率，

00:05:26.993 --> 00:05:29.412 align:center line:-1 position:50% size:42%
而是只有这个的三分之一左右。

00:05:34.960 --> 00:05:39.339 align:center line:-1 position:50% size:47%
再次进行滤波，我们想要得到这个漂亮的正弦波。

00:05:39.339 --> 00:05:43.718 align:center line:-1 position:50% size:41%
这里是正弦波在频率图上的样子。

00:05:43.718 --> 00:05:46.972 align:center line:-1 position:50% size:31%
这是采样率。

00:05:46.972 --> 00:05:50.600 align:center line:-1 position:50% size:40%
我们打算在示波器上使用砖墙滤波器

00:05:50.600 --> 00:05:54.271 align:center line:-1 position:50% size:50%
或者是最大平坦滤波器。

00:05:54.271 --> 00:05:58.275 align:center line:-1 position:50% size:46%
我们想以一半的采样率（也就是奈奎斯特速率）

00:05:58.275 --> 00:05:59.693 align:center line:-1 position:50% size:26%
滤除一些东西，

00:05:59.693 --> 00:06:05.282 align:center line:-1 position:50% size:52%
从而得到我们最初打算生成的这个信号。

00:06:08.994 --> 00:06:11.913 align:center line:-1 position:50% size:53%
这对于数字采样而言是固有特性。

00:06:11.913 --> 00:06:17.877 align:center line:-1 position:50% size:53%
它帮助我们理解，为什么在大多数情况下我们不会得到

00:06:17.877 --> 00:06:23.633 align:center line:-1 position:50% size:49%
像通过 DAC 采样率查看技术指标时那样高的信号。

00:06:23.633 --> 00:06:30.432 align:center line:-1 position:50% size:57%
它也的确取决于我们捕获信号的效率有多高。

00:06:30.432 --> 00:06:33.310 align:center line:-1 position:50% size:32%
如果担心信号的保真度，

00:06:33.310 --> 00:06:37.814 align:center line:-1 position:50% size:59%
它的反应很慢，滤波器的特性就变得很重要。

00:06:37.814 --> 00:06:42.652 align:center line:-1 position:50% size:56%
当我们试图获得最终的无杂散动态范围和

00:06:42.652 --> 00:06:44.195 align:center line:-1 position:50% size:30%
最佳性能时，

00:06:44.195 --> 00:06:47.824 align:center line:-1 position:50% size:40%
滤波器的特性开始变得重要。

00:06:47.824 --> 00:06:51.578 align:center line:-1 position:50% size:57%
在谈到 AWG 的时候，我们并没有真正关注滤波器是什么。

00:06:51.578 --> 00:06:53.371 align:center line:-1 position:50% size:36%
我们关注的是

00:06:53.371 --> 00:06:56.958 align:center line:-1 position:50% size:45%
部分受到滤波器特性影响的技术指标，

00:06:56.958 --> 00:07:02.922 align:center line:-1 position:50% size:58%
例如无杂散动态范围或有效位。

00:07:02.922 --> 00:07:09.137 align:center line:-1 position:50% size:55%
优化波形是另一个无线调制特性。

00:07:09.137 --> 00:07:15.310 align:center line:-1 position:50% size:65%
我们可以进去了解。它讲的是在调制过的信号上放置升余弦滤波器，

00:07:15.310 --> 00:07:19.439 align:center line:-1 position:50% size:39%
不同的形状决定了您能够得到不同的效果。

00:07:19.439 --> 00:07:25.862 align:center line:-1 position:50% size:53%
如果频谱非常窄，那就表示我与 FCC 允许我使用的频谱匹配，

00:07:25.862 --> 00:07:29.949 align:center line:-1 position:50% size:60%
可以最大限度利用购买的频谱。

00:07:29.949 --> 00:07:33.745 align:center line:-1 position:50% size:41%
EVM 指的是误差矢量幅度。

00:07:33.745 --> 00:07:39.417 align:center line:-1 position:50% size:52%
这些复杂的调制方案经常用到这个名词。

00:07:39.417 --> 00:07:42.295 align:center line:-1 position:50% size:49%
然后，这里还有最低抖动，还有其他一些问题。

00:07:42.295 --> 00:07:47.175 align:center line:-1 position:50% size:57%
在这样做的时候，我们也会从被测器件获得更高的功耗。

00:07:47.175 --> 00:07:51.846 align:center line:-1 position:50% size:68%
我们有任意波形发生器，

00:07:51.846 --> 00:07:57.769 align:center line:-1 position:50% size:61%
所以我们可以应用这些不同的滤波器，按照我们想要的方式优化信号。

00:07:57.769 --> 00:08:03.983 align:center line:-1 position:50% size:43%
就数字波形而言，我们的软件

00:08:03.983 --> 00:08:06.778 align:center line:-1 position:50% size:53%
让您无需对波形进行采样。

00:08:06.778 --> 00:08:11.449 align:center line:-1 position:50% size:60%
有些人会提到整数重采样，如果您查看的是数字波形，

00:08:11.449 --> 00:08:14.035 align:center line:-1 position:50% size:35%
那么每个周期或者每个比特具有整数个样本。

00:08:14.035 --> 00:08:16.746 align:center line:-1 position:50% size:41%
我们可以进行分数采样，我们不需要说，

00:08:16.746 --> 00:08:22.043 align:center line:-1 position:50% size:58%
“每个比特有四个样本或者是八个样本，我们可以对七个样本进行采样。”

00:08:22.043 --> 00:08:28.425 align:center line:-1 position:50% size:50%
我们会对您提供的波形重新进行采样，

00:08:28.425 --> 00:08:32.262 align:center line:-1 position:50% size:65%
确定采样点应当在哪里。

00:08:32.262 --> 00:08:35.181 align:center line:-1 position:50% size:58%
它能帮助我们覆盖更大的频率范围。

00:08:35.181 --> 00:08:39.811 align:center line:-1 position:50% size:49%
ADC 并不能够在所有频率上运行，

00:08:39.811 --> 00:08:42.772 align:center line:-1 position:50% size:64%
它们通常是在相对狭窄的范围内运行。

00:08:42.772 --> 00:08:44.566 align:center line:-1 position:50% size:33%
这样的话，

00:08:44.566 --> 00:08:47.986 align:center line:-1 position:50% size:38%
如果我们只是在相对较窄的范围内对 DAC 进行计时，

00:08:47.986 --> 00:08:52.699 align:center line:-1 position:50% size:46%
就能够获得频率范围更大的信号。

00:08:52.699 --> 00:08:58.413 align:center line:-1 position:50% size:52%
65 GSa 信号会以 62 到 65 GSa 左右的速率运行。

00:08:58.413 --> 00:08:59.706 align:center line:-1 position:50% size:32%
想要得到其他信号的话，

00:08:59.706 --> 00:09:02.876 align:center line:-1 position:50% size:40%
如果数据的输入速度较慢，我们要么进行内插，

00:09:02.876 --> 00:09:08.506 align:center line:-1 position:50% size:51%
要么进行重采样，从而向 DAC 提供足够的位、足够的样本，

00:09:08.506 --> 00:09:10.759 align:center line:-1 position:50% size:52%
但是会生成较低频率的波形。

