光相干传输技术最初用于长途传输,现正在向城域网演进,并向数据中心互联扩展。高阶
QAM(正交幅度调制)信令可以帮助实现极高的数据传输速率和更高的光谱效率。光收发
信机需要整合密集的光电器件,并且遵循严格的技术规范和性能裕量。您需要尽可能地降
低收发信机的尺寸、成本和功耗。我们可以切实有效地帮助您测试收发信机,以便您成功
设计新一代高速互连器件。

相干发射机测试

电信和数据通信收发信机采用了相干光传输技术之后,在到达率、光谱
效率和功耗方面均可实现显著优化。为确保实现这种优化,您需要使用
灵活的、可扩展的测试解决方案,用以分析双极化 IQ(同相和正交)信号。在光相干信号分析中,即使很普通的测量也会相当复杂,比如测量 EVM(误差矢量幅度)、IQ 偏置、IQ 不平衡、正交误差和偏移。我们能
够帮助您加速部署新一代智能光纤网络。

相干光学接收机测试

新一代光收发信机使电信服务提供商可以支持 100GE 和 400GE,而且很快即将支持 TB 级(太比特)应用。在全面测试光接收机时,您需要借助使
用了不同调制制式和数据资源的复杂波形对其进行仿真。适当地输入去偏移(de-skew)和预失真信号也非常重要;这可以帮助您补偿测试装置中的线性减损,从而测得光接收机的真实精度。我们可以帮助您快速、精确地测量光收发信机的性能。

相干光学器件测试

相干光传输系统中使用的电光器件和光电器件具有独特的测试挑战。例如,为了测试 IQ 调制器和内差相干接收机,非常有必要在传输过程中测
试插入损耗。为了对相干器件进行全面表征您,您需要分析大量的参数,包括带宽、增益、不平衡、群时延和偏移。这些测量都是非常复杂耗时的。我们可以帮助您:节省宝贵的测试时间,降低成本,确保您的光相
干器件实现出色精度。

需要帮助或遇到问题?