通用串行总线(USB)是由 USB 应用厂商论坛(USB-IF)开发的行业标准,其中定义了电脑
与外设的标准接口。USB Type-C™(USB-C™)连接器是最新 USB 标准,它是一种小尺寸,
高数据速率,“正反都能插” 的连接器。USB-C 连接器在功率和数据传输方面具有无与伦比
的优势。它包含三种支持高速数据的主要接口技术:USB 3.2、Thunderbolt 3 和 DisplayPort。
我们可以帮助您按照 USB 标准全面测试您的 USB 接口,确保设备之间的兼容性。

USB Type-CTM 和 USB-CTM 是 USB 应用厂商论坛的商标。


USB 设计和仿真

升级 USB 或者把 USB 接口集成到您的设备中,都会非常复杂。只有在早期开发阶段优化您的设计,才能避免原型出来之后再返工进行重新设计。设计和仿真 USB 接口时,需要使用各种不同的极限信号,对发射机、接收机和信道进行表征。我们可以帮助您实现 USB 设计的最大性能,确保它们符合 USB 标准。

USB 发射机和接收机测试

USB Type-C 连接包括四组传输和接收(Tx/Rx)对。这样可以实现一个、两个或四个信道同时传输数据。增强的功率传输能力可支持高达 100 W 的双向器件充电。Type-C 的这些增强特性明显加大了 USB Tx/Rx 一致性测试的复杂度。自动一致性测试软件可以快速精确地评估您的 USB 接口。我们可以帮助您把 USB Type-C 无缝地集成到您的器件当中。

USB 线缆/连接器测试

用于连接器件和给器件充电的 USB 线缆有以下几种:Type-A、Type-B、Micro、Mini 等。USB 充电线和数据线已经从简单的 4 针连接演变到 USB Type-C 型号——一种非对称、可逆和多功能的 24 针连接。尽管 USB Type-C 具有许多优势,但是在把它们与您的设备配套使用时,也带来了新的
测试挑战。我们可以帮助您了解并克服这些挑战,确保把 USB Type-C
成功集成到您的设备中。

USB 供电

USB Type-C 接口采用了被称为 PD(供电)的动态功率系统。USB PD
拥有智能化、灵活的系统级功率管理能力,支持双向供电——可为
连接的供电(供应功率)和耗电(消耗功率)设备切换供电方向。
这种动态供电使 USB Type-C 可以采用其他(ALT)模式,支持视频和
音频信号,例如 DisplayPort 或 Thunderbolt。ALT 模式可让 USB Type-C
连接器采用专门设计的针脚进行重新配置,从而替代 USB,输出 “其
他模式” 的信号,比如 Thunderbolt、DisplayPort、HDMI(高清多媒体接
口)信号 。我们可以帮助您确保 USB-PD 安全、合规,以及在不同设
备之间实现灵活的互操作。

需要帮助或遇到问题?