400 千兆以太网(GE)标准确定把 4 级 PAM(PAM4)多级信令作为推荐的调制制式,用以实施串行 400GE 数据中心接口。这是对 100GE 中二态不归零(NRZ)调制的一项创新。PAM4 有效地实现了两倍的链路带宽,显著降低了信噪比(SNR)。您需要采用新的测量方案来表征在先前 NRZ 设计中并不是问题的减损问题。我们可以帮助您确保精确和可复验的测试结果,从而加速开发您的 PAM4 接口器件和系统。

PAM4 设计和仿真

传统的信号减损,比如抖动、噪声、信道损耗和码间串扰(ISI),在 PAM4 设计中迥然不同。您需要对 400GE 的设计对象执行电光电气仿真,以便分析 PAM4 与 NRZ 之间的差异。我们将会协助您减少设计时间,并且把意外减损降到最低。

PAM4 发射机和接收机测试

PAM4 的设计比 NRZ 设计更容易受到噪声干扰,因为它们把四个级别的信号整合到了两个幅度当中。您必须执行发射机(Tx)测量,比如测量信噪失真比(SNDR)和输出抖动,以便表征您的 PAM4 发射器件。前向纠错(FEC)主要用于在 PAM4 链路中纠正信道误差,因而它在 PAM4 Rx 测试中必不可少。我们可以帮助您解决 PAM4 物理层测试中的这些全新挑战,确保您的 400GE 器件符合行业标准。

PAM4 信道表征

随着串行互连采用 PAM4 多级信令,数据速率得到了显著提升;逻辑零电平到电平 1 的数据传输上升时间也明显加快。这种较短的上升时间在阻抗不连续处会造成较大的反射,并且降低信道末端的眼图质量。因此,您在测试 PAM4 器件的性能时,需要充分考虑由于印刷电路板线轨、连接器、线缆和集成电路(IC)封装等物理层因素造成的信号减损。我们可以帮助您表征 PAM4 信道效应,确保您的 400GE 器件具备优异性能。

更多资料

需要帮助或遇到问题?