Confirm Your Country or Area
- 中国
- 日本
- 台灣
- 한국
- Россия
- Brasil
- Canada (English)
- Canada (Français)
- Deutschland
- France
- India
- Malaysia
- United Kingdom
- United States
- Worldwide
- Australia
- Austria
- Belgium
- Denmark
- Finland
- Hong Kong
- Ireland
- Israel
- Italy
- Mexico
- Netherlands
- Singapore
- Spain
- Sweden
- Switzerland (French)
- Switzerland (German)
- Thailand
- more...
Please Confirm
Confirm your country or area to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
以太网
美国电气电子工程师协会(IEEE)802.3 以太网标准,是全球范围在局域网(LAN)和数据中心领域应用最广的一项标准。该项标准当的许多条目都对数据中心应用中的光、电 “芯片到模块”、“芯片到芯片” 和背板实施进行了定义。设计物理层组件和完整电路时,需要保持低成本实施、高误差裕量和更高的可靠性。
您需要围绕以太网设备的整个周期——从设计、表征到一致性和制造测试,对它们进行全面测试,以便满足标准中规定的严格规范。我们能够帮助您更深入地了解您的以太网设计,从而快速把它们推向市场。
数据中心互连
PAM4 为数据中心支持 400GE
不归零(NRZ)和 4 级脉冲幅度调制(PAM4)是两种支持 400 千兆以太网(GE)的调制制式。它们都有各自独特的挑战。对于采用 NRZ 的设计,当速度超过 28 Gb/s 时,传输介质的信道损耗将会成为限制因素。PAM4 调制是突破这种限制的推荐调制方案,而且支持高达 400GE 的速度。PAM4 设计更容易受到噪声的影响。这就带来了新的设计和测试挑战,而这些在先前的 NRZ 设计中并不是问题。在您实施 400GE 数据中心时,我们能够帮您克服各种挑战。

铜缆以太网具有经济高效和可靠性高的特点
铜缆以太网使用的是通用和常见的 8P8C 模块化以太网连接器。双绞线
以太网是一种经济高效和非常可靠的数据传输介质,100 米线缆可达 1 Gb/s;40 米可达 10 Gb/s。尽管twinax双轴馈线可在短距离内扩大铜线效能,但是由于铜线的物理限制,在长距离下就会不再可行。我们能够
协助快速轻松地测试您的以太网设备,确保您的设计实现优异的质量
和可靠性。

增强型 SFP+/QSFP+ 扩展的以太网范围
SFF-8431 标准定义了增强小型可插拔(SFP+)接口和四通道小型可插拔(QSFP+)接口。它们被用于在高速数字信道充当单模式和多模式串行光纤接口。这些热插拔器件通常用于连接主机设备,比如交换机或路由器。SFP+/QSFP+ 模块可以实现灵活的网络设计、简化故障诊断,以及缩短断电时间。您需要测试您的以太网模块和主机设备,以确保它们符合以太网规范。我们能够为您的 SFP+/QSFP+ 设备自动进行一致性测试,帮助您快速将其推向市场。

用于瘦以太网的 XLAUI、CAUI、CAUI-4 附件接口
AUI(附件接口)标准主要面向芯片到芯片的通信。该标准从 AUI 提高到了 XAUI、XLAUI、CAUI 和 CAUI-4。每个新标准都增加了带宽,但是它们又有各自不同的挑战,尤其是在速度提升方面。我们能够帮助更快地测试您的 AUI 设备,为您提高质量,降低成本。


以太网计算机 I/O
以太网在工作和家庭环境中的应用已经很普遍。其作用是把个人电脑、笔记本和服务器连接到网络路由器、交换机和集线器。如今,消费类以太网设备的价格已经大幅降低,导致了利润空间变薄,并且进入高批量生产模式。我们能够帮助您快速、精确地测试所有的以太网参数,确保您的产品设计在质量、可靠性和互操作性方面都会更胜一筹。
以太网线缆
物联网(IoT)、虚拟现实(VR)和数据流视频引爆了海量的无线接入
需求,因此需要有线链路的接入点必须不断提升传输速度。IEEE 802.3bz
是一种新型以太网标准,它可在现有的 Cat5e 和 Cat6 布线中,分别提供
2.5 Gb/s 和 5 Gb/s 的传输速率,传输距离高达 100 米。它能够在无线接入
点与聚合交换机之间建立畅通无阻的多千兆位连接,无需对现有的线缆
重新布线。我们将会依照行业规范帮助您测试以太网设备,确保它们无
缝地突破现有的线缆基础设施的带宽限制。


以太网背板
以太网背板可以支持多样化的模块和切片(blades)使用通用接口进行通信。背板接口的传输速度介于 1 Gb/s 到 25 Gb/s 之间。在结合多通道使用时,背板链路可以扩展至 100 Gb/s,例如 100GBASE-KR4。背板尺寸和容纳的线路卡数量各不相同,因此拥有不同的线轨长度,支持以太网设备与
之配套。我们将会帮助您彻底查看您的背板设计中的一致性和互操作性。
更多资料
需要帮助或遇到问题?