无论对于芯片设计商还是器件制造商来说,DDR 存储器可谓是无处不在——除了在服务器、
工作站和台式机中之外,还会内置在消费类电子产品、汽车和其他系统设计中。每一代新
的 DDR(双倍数据速率)SDRAM(同步动态随机存储器)标准都会在许多方面带来显著改
进,包括速度、尺寸和功率效率。同样地,这些改进也会带来新的设计和测试挑战。低功
率 DDR(LPDDR)专门用于移动设备,因而具有独特的测试挑战。我们可以快速精确地测试
您的 DDR 设计中的所有参数,帮助更快地把您的设计推向市场。

ddr 设计和仿真

更快的网络速度需要有更快的存储器与之配套。每个新版本的 LPDDR / DDR 标准都会支持更快地存取存储器中的数据。DDR 技术的速度越来越快,这也让您的设计和确认工作面临新的挑战。设计和仿真 DDR 存储器系统有助于在硅片下线(silicontapeout)之前提早发现问题,保障您的设计具备良好的信号完整性。设计和仿真软件可用于优化您的发射机、接收机和信道设计,以便按照预期的速度级别实现更佳的性能和可靠性。在您生产第一个原型产品之前,我们可以帮助您在早期设计阶段排除信号完整性故障,确保功率效率,以及满足苛刻的误差裕量要求。

DDR 物理层测试

为了确保符合行业规范以及与其他器件保持良好的互操作性,您需要对
自己的 LPDDR / DDR 发射机(Tx)和接收机(Rx)设计进行测试。每一代
新标准都会引出对 DDR 物理层测试的新要求。DDR 5.0 尤其如此,它需要执行完全不同于先前几代标准的、全新的接收机一致性测试。通过与 DDR 规范的制定者 JEDEC(电子设备与工程联合委员会)密切合作,我们开发了一系列测量方法,用于按照精确的行业规范进行测试。

我们可以按照最新的工业标准,快速、精确地测试您的 DDR 设计,使您
专注于进行设计,而不必分散精力去了解每一代新标准的细节要求。

DDR 协议验证

数据损坏是确认 LPDDR / DDR 设计时的常见故障。确定数据损坏的根源并非易事。通常,在您的设计中不是有信号完整性问题,就是有功能问题。

当 DDR 存储系统的表现不及预期时,您需要使用功能调试、分析和协议
一致性验证解决方案,以便获得跟踪捕获和分析能力。我们可以提供出
色的洞察能力,帮您了解系统特性,快速找出问题根源。

需要帮助或遇到问题?