Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
高速数字系统设计
让您的千兆位数字系统设计加速推向市场
随着新兴技术的发展,高速数字标准正在快速演进,比如 5G、物联网(IoT)、人工智能(AI)、虚拟现实(VR)和自动驾驶汽车。
每一代的技术变革都会给您的数字系统设计带来挑战。 从设计与仿真、分析、调试到一致性测试,您需要在产品的所有开发阶段对高速数字系统设计进行测试。 我们可以帮助您预估测试挑战,优化性能,以及让您的高速计算接口、数据中心连接和消费类电子产品更快地推向市场。
高速计算接口
联网速度的提升需要有更快的内存和串行总线通信作为支撑。 外围组件高速互连(PCIe®)扩展总线从 PCIe 4.0 提升到了 PCIe 5.0,以便满足对更高速度的需求。 对于内存也是如此,双倍速(DDR)内存从 DDR 4.0 演进到了 DDR 5.0。 随着串行数据通信速度的提升,每个层级都需要进行精确的高速测试。 在更高的速度下进行测试时,需要面向所有的最新标准执行全方位一致性测试。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美国的注册商标和/或服务标识。
数据中心连通性
数据中心的运行速度正在快速从 100 Gbps 提升到 400 Gbps,以便支持网络中暴增的计算和性能需求。 多级信号调制技术,比如 PAM4(4 级脉冲幅度调制)将会支持 400GE。 无论在数据中心之内(intra-DCI),还是在数据中心之间(intra-DCI),您都需要拥有稳定、可靠和高性能的互连能力。 我们可以协助把您的高速数字互连水平无缝地提升到更高的速度级别。
标准
技术
高速数字系统设计确保消费类电子产品性能
5G 和物联网将会支持数十亿的新设备以前所未有的速度进行联网,例如智能手机、平板电脑、个人电脑(PC)和家庭娱乐系统。 您需要采用新一代的高速数字标准来设计消费类电子产品。 每一代新技术都会带来新的测试挑战。 无论您是为移动设备使用 MIPI(移动行业处理器接口),还是为数字音频或视频使用 HDMI(高清多媒体接口),或是针对更广泛的消费类电子产品使用 USB(通用串行总线),我们都能帮助确保您的设备具备出色的质量和性能。
高速数字系统设计更多资料
需要帮助或遇到问题?