参加我们的《介绍》系列,探索未来技术趋势。

在摩尔定律逐渐走向终结之际,量子技术为实现计算突破开辟了一条新途径。 量子技术独有的叠加和纠缠特性为计算、通信和传感等量子应用带来了此前难以想象的性能。 随着量子研究进入量子物理和量子数学这个新阶段,您能够利用工程知识来构建真实的系统。

量子计算

量子计算利用量子叠加和纠缠特性来解决以前无法解决的问题。 是德科技的量子比特控制解决方案和精密测量仪器使研究人员能够设计和扩展卓越的系统。

Quamtum Computing

量子比特类型

许多量子力学平台(如捕获离子、超导电路和硅自旋)都能够在物理上实现量子二能级系统或量子比特。 是德科技在这一领域提供了广泛的解决方案,包括先进量子比特技术的控制与测量解决方案:

  • 超导
  • 硅自旋
  • 捕获离子

扩展量子系统

随着量子比特数量的增加,同步多个控制信号也变得越来越复杂。 是德科技的模块化可扩展解决方案充分利用开放式现场可编程门阵列(FPGA)体系结构的优势,能够优化成本和空间,同时提高灵活性,减少时延。

Quantum System Solutions

LABBER QUANTUM

Labber 为仪器控制和实验室自动化提供了一个全面且简单易用的解决方案。 我们的软件帮助量子科学家或工程师充分发挥潜力,完成更尖端的实验。 通过简单地设置实验、直观地呈现结果以及高效组织收集到的数据,您能够更快获得实验结果。

QUANTUM BENCHMARK

Quantum Benchmark 为量子计算机制造商和用户提供了一个不可或缺的软件层,让容易出错的量子计算机显著提升运行时性能。 True-Q 软件工具可实现运行时错误抑制、错误感知编译、错误诊断和优化,从而显著提高量子硬件的性能。

该软件解决了一个任务关键型问题――验证量子硬件是否会以用户指定的精度执行用户提供的算法,从而让用户真正体验到量子优势。 Quantum Benchmark 借助多位世界知名量子计算专家的长期研究成果,精心开发先进的专有技术。

Quantum Benchmark Logo

量子教育

量子科学不再是一个偏门的研究领域。 为充分释放这项技术的潜力解决各种难题,全球已经在这方面投入了几十亿美元的资金。 这种爆炸式的增长需要大量训练有素的科学家、工程师和技术人员。 高校纷纷开设量子课程,是德科技也面向负责解决量子系统问题的工程师专门推出了在线教学课程。

是德科技云课堂开设的课程侧重于如何设计大型量子系统和解决方案来解决最常见的问题。

量子工程解决方案活动


是德科技在全球不同地点举办了量子工程解决方案活动。此外,是德科技还在线开展了多项主题丰富的虚拟活动。  

请访问我们的“活动”网页,了解是德科技各项活动的详细内容。它们可以帮助您设计和打造更优秀的量子工程系统。
 

需要帮助或遇到问题?