5G 和物联网所产生的海量数据流正在推动流量迅猛增长,对整个网络和数据中心提出了前所未有的带宽需求。 在数据中心陆续部署 400G 收发信机的同时,业界也在紧锣密鼓地研发 800G 技术。 在标准的开发和演进过程中,我们与行业领导者合作,为您提供和推荐测试解决方案。 了解从开发到制造的整个流程中,是德科技的解决方案如何在每个阶段都做出重要贡献,帮助您节省测试时间并避免代价高昂的重新设计。

了解是德科技以每通道 112 Gbps 和 224 Gbps 速度进行光电验证和一致性测试的综合多平台解决方案。

800G 设计和仿真

800G 将 PAM4 信令性能提升至物理极限。 克服高速串行设计所带来的挑战通常需要几个月的时间。 通过综合通道和电磁仿真达到超高的设计效率。 借助 PathWave 先进设计系统中的信道仿真器和 IBIS-AMI 模型,仅需几分钟便能准确仿真包含抖动、均衡、时钟和数据恢复等特性的复杂信号链路。 是德科技创新的电-光-电(E-O-E)解决方案使您能够在给定的比特误码率目标范围内仿真自己的设计,从而对光链路进行端到端分析。

Keysight IxVerify 可提供虚拟化的以太网设计验证解决方案,降低使用专用和专业化硬件的成本,同时提高灵活性。

800G 验证测试

要实现 800 Gb/s 的链路容量,您需要根据现有基础设施的成本、功耗、空间和后向兼容性需求进行权衡。 是德科技的研发用实时光收发信机测试解决方案提供了优异的带宽和灵活性,能够对 800G 链路进行可靠的深入分析。 新型 M8199A 任意波形发生器支持更高阶的调制方案,它与本底噪声超低、准确度超高的 UXR Infiniium 110 GHz 示波器结合使用,能够让您验证器件的真实性能。

让背板、电缆、连接器、内插器、芯片和印刷电路板等物理层互连的测试不再繁琐。 是德科技的物理层测试系统(PLTS)软件和可扩展的矢量网络分析仪使您能够在高达 53 GHz 的频率范围内测试最多 32 个通道。 我们可以帮助您确保设计的信号完整性符合 800G 等先进网络的需求。

800G 1.6T Parametric Test

800G 参数测试

光集成电路(PIC)使下一代 800G 网络能够实现更高的容量,并能显著降低功耗和提升可制造性。 您需要进行光电晶圆级参数测试,包括薄膜电阻和电容的电气测量,以及衰减和响应度的光学测量,从而表征 PIC 材料和结构质量。 是德科技的光晶圆测试解决方案――包括新型 N4372E 110 GHz 光波器件分析仪――可以帮助您表征 PIC 和光器件。

800G 一致性测试

包括 IEEE 802.3ck 每通道 100 Gb/s 电气标准在内的 800G 标准还在持续演进。 我们将继续更新基于 Keysight 802.3ck 的测试解决方案,紧密跟踪标准的发展。 我们的解决方案可帮助您在标准制定完毕之前便验证新的测试方法和规范。 对于 100、200、400 和 800 Gb/s 标准,您需要易于使用的自动化测试应用程序,这样无需深入了解标准即可轻松执行测试。 我们可以帮助您将 PAM4 器件的表征时间从几小时缩短到几分钟。

数据中心元器件笔记本电脑图像
800G Manufacturing Test

800G 制造测试

要想成功完成 800G 制造测试,需要以尽可能低的成本生产出优质的元器件, 而这离不开高度准确和高效的测试系统。 我们可以通过尽量减少测试设备的空闲时间、提高有效系统吞吐量以及减少量产所需的设备数量,帮助您降低 800G 制造用测试系统的成本。

需要帮助或遇到问题?