车载网络正在飞速发展,以期提供互联汽车所需要的高速数据传输性能。车载以太网和 CAN、CAN-FD、LIN、DDR 等传统总线以及其他技术将会实现融合,满足不断提高的性能要求。

要想满足现代和未来车辆对通信能力、安全性、便利性和电气化的需求,需要妥善管理不断增长的数据量和数据传输速度。是德科技提供了您所需要的高性能设计与测试平台,将会帮助您更快、更好地实现汽车创新。

车载以太网

高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车使用了大量传感器、控件和接口,这些都需要更高带宽。车载以太网提供了一种通用的通信介质,使各种组件可以在同一个交换网络上共存。

是德科技为车载以太网提供了覆盖 1-7 层的全方位一致性测试解决方案,确保网络具备出色的完整性,能够支持一致性、解码、TSN、TCP/IP 堆栈等测试,使互联汽车具备强大的安全性能。

利用示波器测试和调试串行总线

示波器是工程师当前测试和调试汽车串行总线(包括 CAN、CAN-FD、LIN、SENT 和 MOST)的物理层时使用的主要测量工具。

汽车内的电气环境非常恶劣,经常出现大量噪声和意外瞬态。这些罕见的汽车瞬态和噪声有可能引发总线错误,示波器可以捕获它们并显示其详细信息。

是德科技在 InfiniiVision 和 Infiniium 示波器系列中提供了广泛的汽车串行总线应用软件,包括协议解码/触发、眼图模板测试和物理层一致性测试等软件包。

提前发现和预防网络攻击

现代化的互联汽车堪称车轮上的超级计算机,但在连通性方面由于引入了许多新技术,给网络攻击留下了可乘之机。是德科技正在帮助业界领先企业对所有相关接口进行渗透(Pen)测试,确保互联汽车的安全。除了利用最新的威胁数据库提供保护之外,我们的车载网络安全解决方案可以与客户定制的数据库整合。

是德科技期待帮助您加速实现车载网络创新。