Choose a country or area to see content specific to your location
5G 网络可以实现更快、更可靠的通信。 它为物联网、自动驾驶汽车、固定无线宽带上网以及更快的视频播放开启了大门,一个令人激动的新时代即将到来。 提供 5G 业务需要在网络的 1–7 层进行端到端测试、精密测量,还要具备深入的网络可视性,使整个生态系统在开发和运营 5G 网络的过程中可以避免风险。
探索 5G 生态系统中的产品和解决方案

5G 芯片制造商

5G设备制造商

5G 网络设备制造商

5G 服务提供商

5G 网络仿真解决方案

5G 无线测试

NEMO 无线网络解决方案

欢迎收听《一切皆 5G》播客!对于想要应对最艰巨 5G 开发与部署挑战的商业领袖和工程师而言,本播客不容错过。 每一集都围绕一个特定的 5G 主题,深入探讨相关的技术、业务和策略问题。 在新发现的 5G 世界里,请是德科技与整个行业的专家充当我们的向导。
更快将您的 5G 创意转换为上市产品
我们通过尽早与制定标准的领导者合作,能够更全面、更深入地理解和掌握复杂的 5G 技术,从而成为您值得信赖的顾问和市场领导者。 利用我们领先的测试、测量和可视化解决方案,您可以突破复杂的技术难关,快速创新并推动业务转型,在 5G 时代中创造佳绩。
- 通过尽早聆听业界专家的专业意见,加快开发速度并降低风险,更经济高效地设计、测试和交付符合 5G 标准的高性能系统
- 使用我们的综合解决方案优化工作流程,确保获得可靠结果
- 利用从设备到网络边缘、再到网络核心的端到端洞察力,提供安全、互联的 5G 业务,在真实世界中取得成功
使用是德科技服务加快产品上市速度
当今的 5G 技术设定了极高的性能和测试目标,这意味着您需要在更快的信号速度下进行测量,以便满足更高的网络和设备吞吐量需求。 率先进入市场要求企业必须行动敏捷,掌握专业技术。 一旦您遇到亟需解决的问题,KeysightCare 可以更快地响应您的请求,更快地提供专家支持,最终帮助您更快地解决问题。 为了帮助您平衡资本支出和满足严苛的预算要求,我们不仅提供金融服务,还开展了旧机置换活动,允许您使用闲置的资产来折价换购新设备。 在 4G 到 5G 的技术变革中,我们可以帮助您赢得胜利。

-
“我们与是德科技在两年多以前便开始在 5G 技术领域展开密切合作,而且已经取得了丰硕成果。 这些合作还使我们能够引领 2019 年 5G 商用化风潮,为消费者创造更丰富多彩的生活。”
– Prashant Dogr,高通技术公司工程副总裁
新闻稿 -
“是德科技拥有成熟的 5G 专业技术和端到端 5G 测试解决方案,能够帮助我们加快实施 5G 商业化计划。 通过与是德科技通力合作,我们相信我们的全新 5G 移动设备可以符合最新的 3GPP 标准,满足客户的预期,并为我们创造 5G 技术新商机。”
– Toshiyuki Futakata,NTT DOCOMO 副总裁兼通信设备开发部总经理
新闻稿 -
“卓越的服务质量对于确保成功实施关键业务物联网应用至关重要。 在早期推广阶段,我们需要与是德科技这样值得信赖的伙伴合作,确保客户获得预期的网络性能。”
– Janne Koistinen,芬兰 Telia 公司 5G 项目总监
新闻稿
5G 创新
5G 网络将会开启新的商业模式,谁先抓住机会,谁就能占据领先优势。 与是德科技结伴而行,您将会全面、彻底地洞察市场动态,通过不断创新、推动业务转型,在 5G 时代再创佳绩。
需要帮助或遇到问题?