目前,LTE 仍在紧锣密鼓地发展和部署当中,而且已经是当前全球应用最广的蜂窝无线技术。随着 LTE 标准不断演进,现在的 LTE Advanced(LTE-A)和 LTE Advanced Pro(LTE-A Pro)能够支持更大的带宽、免授权频段、更强的载波聚合、全维度 MIMO,以及多千兆位数据速率。欢迎您与是德科技携手向 4.9G 过渡,克服 4G LTE 的各种挑战,进而发挥其最大性能。

利用小信元进行扩展

小信元可以是极为紧凑的家用飞蜂窝(femtocell),也可以是企业中部署的微微蜂窝(picocell),或者范围较的商场、体育馆或城市中心区域。4G LTE 网络中正在广泛部署小信元,以便提升低覆盖范围或高流量区域内的网络性能和可靠性。

是德科技拥有小信元测试设备,可以帮助您实现把产品快速推向市场的目标。同时,还配备了专为校准和验证畅销小信元芯片组而开发的校准和验证方法、能够支持灵活配置的软硬件,以及可以按照需要提供的高效服务。

相关解决方案

是德科技既是 3GPP 和其他无线标准机构的活跃成员,又与许多领先的 5G 论坛和联盟机构建立了紧密的合作关系,保障了我们能够加速您在通信领域的创新。查看我们的其他解决方案,了解更多信息。

需要帮助或遇到问题?